Cartucho de Bateria de Substituição #46 da APC

Partilhar:

Cartucho de Bateria de Substituição #46 da APC

RBC46

Description: As APC RBC(TM) genuínas são testadas e certificadas relativamente à compatibilidade para repor o desempenho da UPS conforme as especificações originais.

Inclui : All required connectors , Battery recycling guide , Installation Guide , Reusable packaging

Cartucho de Bateria de Substituição #46 da APC

Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Inclui: Todos os conectores necessários , Guia de reciclagem de baterias , Installation Guide , Embalagem reutilizável

Cartuchos de baterias de substituição Características & Benefícios

  • Portes pagos para um parceiro de reciclagem vizinho (disponibilidade varia consoante o país)
    Assegura que a bateria antiga é reciclada praticamente a 100%, protegendo o meio ambiente.
  • Completamente montado para fácil instalação "hot-swap"
    Os RBCs da APC são seguros, fiáveis e contêm o mínimo número de conexões, o que permite poupar tempo valioso. Dado que os RBCs da APC podem ser instalados de forma instantânea, não é necessário qualquer período de inactividade da rede para que possam ser instalados.
  • Embalagens reutilizáveis com instruções claras relativamente à eliminação de baterias gastas.
    Confortável, simples e ecológico.
  • Compatibilidade com UPS garantida
    Testado e aprovado para repor o desempenho da sua UPS da APC. Mantém as certificações de segurança da UPS (UL, VDE, CSA) e a política de protecção vitalícia do equipamento (se aplicável).
  • Elevada durabilidade da bateria
    Concebido pela APC, pela Schneider Electric, exclusivamente para UPSs da APC, para permitir uma compatibilidade total com o sistema de Gestão Inteligente da Bateria.
Distribuição do produto
Distribuição do produto

Andorra , Emirados Árabes Unidos , Albânia , Armênia , Angola , Áustria , Azerbaijão , Bósnia-Herzegóvina , Bélgica , Burquina Faso , Bulgária , Bareine , Burundi , Benin , Botsuana , Belarus , Canadá , Congo, República Democrática do , República Centro-Africana , Congo , Suíça , Costa do Marfim , República dos Camarões , Sérvia e Montenegro , Chipre , República Tcheca , Alemanha , Djibuti , Dinamarca , Argélia , Estônia , Egito , Saara Ocidental , Eritréia , Espanha , Etiópia , Finlândia , França , Gabão , Reino Unido , Geórgia , Guiana Francesa , Gana , Gibraltar , Gâmbia , Guiné , Guadalupe , Guiné Equatorial , Grécia , Croácia , Hungria , Irlanda , Israel , Iraque , Irã , Islândia , Itália , Jordânia , Quênia , Camboja , Kuwait , Casaquistão , Líbano , Liechtenstein , Libéria , Lesoto , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Marrocos , Moldova, República de , Madagascar , Macedônia, República da , Mali , Mongólia , Martinica , Mauritânia , Malta , Maurício , Malawi , Moçambique , Namíbia , Níger , Nigéria , Países Baixos , Noruega , Omã , Paquistão , Polônia , Portugal , Reunião , Romênia , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Sudão , Suécia , Eslovênia , Eslováquia , Serra Leoa , Senegal , Somália , Suriname , Chade , Togo , Tadjiquistão , Turcomenistão , Tunísia , Turquia , Tanzânia , Ucrânia , Uganda , Estados Unidos , Uzbequistão , Iêmen , Mayotte , África do Sul , Zâmbia , Zimbábwe

Print Technical Specification

Entrada

  • Número de Cabos de Alimentação
    1

Baterias e autonomia

  • Tipo de bateria
    Bateria de chumbo-ácido, selada, sem manutenção com electrólito suspenso: à prova de fugas
  • Montagem da bateria
    --
  • Vida útil da bateria esperada (anos)
    3-5 anos
  • Quantidade de RBC™
    1

Físico

  • Altura máxima
    112mm , 11.2cm
  • Largura máxima
    99mm , 9.9cm
  • Profundidade máxima
    74mm , 7.4cm
  • Peso líquido
    1.7kg
  • Peso bruto
    1.96kg
  • Altura com embalagem
    159mm , 15.9cm
  • Largura com embalagem
    178mm , 17.8cm
  • Profundidade com embalagem
    184mm , 18.4cm

Ambiente

  • Temperatura de funcionamento
    0 - 40 °C
  • Humidade relativa
    0 - 95 %
  • Altitude
    0-3000metros
  • Temperatura de armazenamento
    -15 - 45 °C
  • Humidade relativa de armazenamento
    0 - 95 %
  • Altitude de armazenamento
    0-15000metros

Conformidades

  • Garantia standard
    1 ano para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

  • PEP
    Disponível no separador Documentação
  • EOLI
    Disponível no separador Documentação
Manuais & Garantias
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

102KB

Atualizado em

2018-06-14

Replacement Batteries - Installation Instructions (RBC45 and RBC46)
PDF

Tamanho

39KB

Atualizado em

2018-06-12

Instructions for locating battery recycle facilities world wide
PDF

Tamanho

595KB

Atualizado em

2018-06-11

Material Safety Datasheet for sealed lead acid battery packs NAM EN
Environmental Profile
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

402KB

Atualizado em

2018-06-12

Product Environmental Profile (ePEP) for the RBC Product Range
PDF

Tamanho

838KB

Atualizado em

2018-06-12

End of Life Instruction (EoLI) for the Replacement Battery Cartridge (RBC) Product Range
Título
Tamanho
Atualizado em