Caixa #88 da Bateria de Substituição da APC

Partilhar:

Caixa #88 da Bateria de Substituição da APC

APCRBC88

Description: As APC RBC(TM) genuínas são testadas e certificadas relativamente à compatibilidade para repor o desempenho da UPS conforme as especificações originais.

Inclui : All required connectors , Battery recycling guide , Installation guide , Reusable packaging

Caixa #88 da Bateria de Substituição da APC

Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Inclui: Todos os conectores necessários , Guia de reciclagem de baterias , Manual de instalação , Embalagem reutilizável

APCRBC88 Features

Caixa #88 da Bateria de Substituição da APC

  • Baterias substituíveis durante o funcionamento
    Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
  • Configuração Plug and Play
    Configuração Rápida e Fácil

Cartuchos de baterias de substituição Características & Benefícios

  • Elevada durabilidade da bateria
    Concebido pela APC, pela Schneider Electric, exclusivamente para UPSs da APC, para permitir uma compatibilidade total com o sistema de Gestão Inteligente da Bateria.
  • Compatibilidade com UPS garantida
    Testado e aprovado para repor o desempenho da sua UPS da APC. Mantém as certificações de segurança da UPS (UL, VDE, CSA) e a política de protecção vitalícia do equipamento (se aplicável).
  • Completamente montado para fácil instalação "hot-swap"
    Os RBCs da APC são seguros, fiáveis e contêm o mínimo número de conexões, o que permite poupar tempo valioso. Dado que os RBCs da APC podem ser instalados de forma instantânea, não é necessário qualquer período de inactividade da rede para que possam ser instalados.
  • Portes pagos para um parceiro de reciclagem vizinho (disponibilidade varia consoante o país)
    Assegura que a bateria antiga é reciclada praticamente a 100%, protegendo o meio ambiente.
  • Embalagens reutilizáveis com instruções claras relativamente à eliminação de baterias gastas.
    Confortável, simples e ecológico.
Distribuição do produto
Distribuição do produto

Andorra , Emirados Árabes Unidos , Afeganistão , Albânia , Armênia , Angola , Áustria , Austrália , Azerbaijão , Bósnia-Herzegóvina , Bangladesh , Bélgica , Burquina Faso , Bulgária , Bareine , Burundi , Benin , Brunei , Butão , Botsuana , Belarus , Canadá , Congo, República Democrática do , República Centro-Africana , Congo , Suíça , Costa do Marfim , Ilhas Cook , República dos Camarões , Sérvia e Montenegro , Chipre , República Tcheca , Alemanha , Djibuti , Dinamarca , Argélia , Estônia , Egito , Saara Ocidental , Eritréia , Espanha , Etiópia , Finlândia , Fiji , França , Gabão , Reino Unido , Geórgia , Guiana Francesa , Gana , Gibraltar , Gâmbia , Guiné , Guadalupe , Guiné Equatorial , Grécia , Croácia , Hungria , Indonésia , Irlanda , Israel , Índia , Iraque , Irã , Islândia , Itália , Jordânia , Quênia , Camboja , Coréia, Sul , Kuwait , Casaquistão , Líbano , Liechtenstein , Sri Lanka , Libéria , Lesoto , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Marrocos , Moldova, República de , Madagascar , Macedônia, República da , Mali , Mianmá , Mongólia , Martinica , Mauritânia , Malta , Maurício , Malawi , Malásia , Moçambique , Namíbia , Níger , Nigéria , Países Baixos , Noruega , Nepal , Nova Zelândia , Omã , Papua-Nova Guiné , Filipinas , Paquistão , Polônia , Portugal , Catar , Reunião , Romênia , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Sudão , Suécia , Cingapura , Eslovênia , Eslováquia , Serra Leoa , Senegal , Somália , Suriname , Ilhas Turks e Caicos , Chade , Togo , Tailândia , Tadjiquistão , Turcomenistão , Tunísia , TP , Turquia , Tanzânia , Ucrânia , Uganda , Estados Unidos , Uzbequistão , Vietnã , Iêmen , Mayotte , África do Sul , Zâmbia , Zimbábwe

Print Technical Specification

Baterias e autonomia

  • Tipo de bateria
    Bateria de chumbo-ácido, selada, sem manutenção com electrólito suspenso: à prova de fugas
  • Montagem da bateria
    Pack de bateria fechado
  • Disposição das baterias
    Bateria interna
  • Vida útil da bateria esperada (anos)
    3-5 anos
  • Quantidade de RBC™
    1

Físico

  • Altura máxima
    38mm , 3.8cm
  • Largura máxima
    207mm , 20.7cm
  • Profundidade máxima
    480mm , 48.0cm
  • Peso líquido
    10.45kg
  • Peso bruto
    11.82kg
  • Altura com embalagem
    181mm , 18.1cm
  • Largura com embalagem
    327mm , 32.7cm
  • Profundidade com embalagem
    603mm , 60.3cm

Ambiente

  • Temperatura de funcionamento
    0 - 40 °C
  • Humidade relativa
    0 - 95 %
  • Altitude
    0-3000metros
  • Temperatura de armazenamento
    0 - 40 °C
  • Humidade relativa de armazenamento
    0 - 95 %
  • Altitude de armazenamento
    0-3000metros

Conformidades

  • Garantia standard
    1 ano para reparação ou substituição
Manuais & Garantias
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

80KB

Atualizado em

2018-06-15

Installation Guide for APCRBC88
PDF

Tamanho

595KB

Atualizado em

2018-06-11

Material Safety Datasheet for sealed lead acid battery packs NAM EN
Título
Tamanho
Atualizado em