Cabo de Distribuição de Dados da APC, CAT5e UTP CMR Cinzento, 6 Fichas RJ-45 a 6 Fichas RJ-45, 25 pés (7,6 m)

Partilhar:

Cabo de Distribuição de Dados da APC, CAT5e UTP CMR Cinzento, 6 Fichas RJ-45 a 6 Fichas RJ-45, 25 pés (7,6 m)

DDCC5E-025

Description: Soluções de infraestrutura de conectividade e de integração em rede para centros de dados: Conectores RJ45; painéis de interconexão; cabos de ligação e cabos LAN em cobre; solução ótica de fibra pré-terminada.

Inclui : Installation Guide , User Manual

Cabo de Distribuição de Dados da APC, CAT5e UTP CMR Cinzento, 6 Fichas RJ-45 a 6 Fichas RJ-45, 25 pés (7,6 m)

Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Inclui: Installation Guide , Manual do Utilizador

DDCC5E-025 Features

Cabo de Distribuição de Dados da APC, CAT5e UTP CMR Cinzento, 6 Fichas RJ-45 a 6 Fichas RJ-45, 25 pés (7,6 m)

  • Configuração Plug and Play
    Configuração Rápida e Fácil

Conectividade da rede Características & Benefícios

  • Vasta oferta
    A Actassi inclui conectores RJ45; painéis de interconexão; cabos de ligação e cabos LAN em cobre; solução ótica de fibra pré-terminada.
  • Instalação fácil e rápida
    Com inovações tais como o conector S-One, os painéis de interconexão de 19" deslizantes e o cabo CL-MX, a Actassi permite-lhe trabalhar mais rápido: o tempo de instalação será diminuído até 20%, ainda assim, a cablagem de rede de elevado desempenho está assegurada. O conector S-One é até 50% mais rápido de ligar e a fibra pré-termo é até 3 vezes mais rápida de instalar.
  • Funcionalidade superior
    A Actassi é fácil de especificar, instalar, utilizar e atualizar
  • Compatibilidade com os produtos Schneider Electric
    Os componentes Actassi são concebidos para se adaptarem perfeitamente a outras soluções e produtos da Schneider Electric, de modo a construir-se um sistema completo.
  • Inovação em conceção e oferta
    A Actassi inclui conectores RJ45 de uma só peça e sem necessidade de ferramentas (até 50% mais rápidos de ligar); painéis de interconexão de 19" com função de deslizamento e fixação rápida, ligação à terra automática e marcação e gestão de cabos superior; cabos LAN inovadores com conceção de blindagem de folha única; cablagem LAN Classe EA 3 e 4 pontos com o maior desempenho; oferta de cobre e fibra pré-terminada, 100% pré-montada e pré-testada.
  • PoE+
    Os conectores S-One permitem aplicações PoE+
  • Garantia de desempenho, segurança e fiabilidade
    Verificação laboratorial independente. Certificação independente por terceiros, renovada todos os anos. Certificada em conformidade por terceiros, cobrindo todo o desempenho até à mais alta Cat6A (1OGb/s) disponível tanto blindada como não blindada. Conformidade de todas as peças com a ISO 11801:2011 Ed 2.2, EIA/TIA 568-C. Formação & garantia do sistema prolongada. Foco no ambiente: oferta "Green Premium" (Perfil ambiental do produto)
  • Desempenho em conformidade com os padrões internacionais mais avançados
    Os produtos Actassi de conectividade de rede excedem a normas internacionais mais avançadas, tais como a ISO/IEC 11801 e 2:2010 para o novo conector S-One
Distribuição do produto
Distribuição do produto

Andorra , Emirados Árabes Unidos , Afeganistão , Antígua e Barbuda , Anguilla , Albânia , Armênia , Antilhas Holandesas , Angola , Argentina , Áustria , Aruba , Azerbaijão , Bósnia-Herzegóvina , Barbados , Bangladesh , Bélgica , Burquina Faso , Bulgária , Bareine , Burundi , Benin , Bermudas , Brunei , Bolívia , Brasil , Butão , Botsuana , Belarus , Belize , Canadá , Congo, República Democrática do , República Centro-Africana , Congo , Suíça , Costa do Marfim , Ilhas Cook , Chile , República dos Camarões , China , Colômbia , Costa Rica , Sérvia e Montenegro , Cuba , Chipre , República Tcheca , Alemanha , Djibuti , Dinamarca , República Dominicana , Argélia , Equador , Estônia , Egito , Saara Ocidental , Eritréia , Espanha , Etiópia , Finlândia , Fiji , Ilhas Malvinas , França , Gabão , Reino Unido , Geórgia , Gana , Gibraltar , Gâmbia , Guiné , Guiné Equatorial , Grécia , Guatemala , Guiana , Hong Kong, Região Admin. Especial da China , Honduras , Croácia , Hungria , Indonésia , Irlanda , Israel , Índia , Iraque , Irã , Islândia , Itália , Jamaica , Jordânia , Quênia , Camboja , Coréia, Sul , Kuwait , Ilhas Caiman , Casaquistão , Líbano , Liechtenstein , Sri Lanka , Libéria , Lesoto , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Marrocos , Moldova, República de , Macedônia, República da , Mali , Mianmá , Mongólia , Mauritânia , Malta , Malawi , México , Malásia , Moçambique , Namíbia , Níger , Nigéria , Nicarágua , Países Baixos , Noruega , Nepal , Omã , Panamá , Peru , Papua-Nova Guiné , Filipinas , Paquistão , Polônia , Porto Rico , Portugal , Paraguai , Romênia , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Sudão , Suécia , Cingapura , Eslovênia , Eslováquia , Serra Leoa , Senegal , Somália , Suriname , El Salvador , Chade , Togo , Tailândia , Tadjiquistão , Turcomenistão , Tunísia , TP , Turquia , Trinidad e Tobago , Taiwan , Tanzânia , Ucrânia , Uganda , Estados Unidos , Uruguai , Uzbequistão , Venezuela , Ilhas Virgens dos EUA , Vietnã , Iêmen , África do Sul , Zâmbia , Zimbábwe

Print Technical Specification

Saída

  • Número de portas
    6

Entrada

  • Comprimento do fio
    7.62metros

Físico

  • Altura máxima
    84mm , 8.4cm
  • Largura máxima
    338mm , 33.8cm
  • Profundidade máxima
    356mm , 35.6cm
  • Peso líquido
    1.64kg
  • Peso bruto
    1.86kg
  • Altura com embalagem
    84mm , 8.4cm
  • Largura com embalagem
    338mm , 33.8cm
  • Profundidade com embalagem
    356mm , 35.6cm
  • Cor
    Grey
  • Connector A
    RJ45(Cat 5E Straight Through)
  • Connector B
    RJ45(Cat 5E Straight Through)

Conformidades

  • Certificações
    ETL, TAA compliance, Reconhecido por UL
  • Garantia standard
    2 anos para reparação ou substituição
Título
Tamanho
Atualizado em