Back-UPS da APC 500VA, AVR, saídas IEC

Partilhar:

Back-UPS da APC 500VA, AVR, saídas IEC

BX500CI

Description: Bateria de Emergência com Protecção contra Sobretensões para Equipamentos Electrónicos e Computadores

Inclui : User Manual

Back-UPS da APC 500VA, AVR, saídas IEC

Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Inclui: Manual do Utilizador

Produtos Relacionados, Acessórios e Serviços

Veja todos os acessórios opcionais para este produto

BX500CI Features

Back-UPS da APC 500VA, AVR, saídas IEC

  • Sensibilidade à tensão ajustável
    Proporciona a capacidade de adaptar a UPS para um óptimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.
  • Pontos de transferência de tensão ajustáveis
    Maximiza a vida útil da bateria ao alargar a janela da tensão de entrada ou ao apertar a regulação da tensão de saída.
  • Alarmes acústicos
    Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
  • Teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
  • Aviso de falha de bateria
    Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
  • Aumentar a Regulação Automática da Tensão (AVR)
    Preserva a vida útil da bateria e maximiza o tempo de funcionamento corrigindo as condições de tensão baixa sem descarga da bateria.
  • Indicadores de estado LED
    Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
  • Disjuntor reinicializável
    Recuperação fácil das sobrecargas; sem necessidade de substituir um fusível.
  • Entidade de Segurança Aprovada
    Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.

Back-UPS Características & Benefícios

  • Indicador de estado de LED
    Compreensão rápida do estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
  • Alarmes acústicos
    Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
  • Teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
  • Gestão inteligente das baterias
    Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
  • Aviso de falha de bateria
    Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
  • Saídas da bateria protegidas contra sobretensão
    Salvaguarde e proteja o seu hardware e os seus dados durante cortes de energia, picos de corrente e picos de tensão.
  • Saídas com protecção contra picos
    Proteja dispositivos eletrónicos secundários contra picos de corrente e picos de tensão, sem reduzir a energia da bateria utilizada para fazer funcionar os dispositivos eletrónicos primários durante um corte de energia.
  • Tomadas alimentadas por bateria e protegidas contra sobretensões
    Reserva capacidade de alimentação e tempo de funcionamento para equipamentos ligados que necessitem de dispositivos auxiliares da bateria enquanto fornecem apenas protecção contra picos de tensão para equipamentos menos críticos
  • Entidade de Segurança Aprovada
    Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Distribuição do produto
Distribuição do produto

Andorra , Emirados Árabes Unidos , Albânia , Armênia , Angola , Áustria , Azerbaijão , Bósnia-Herzegóvina , Bélgica , Burquina Faso , Bulgária , Bareine , Burundi , Benin , Botsuana , Belarus , Congo, República Democrática do , República Centro-Africana , Congo , Costa do Marfim , República dos Camarões , Sérvia e Montenegro , Chipre , República Tcheca , Alemanha , Djibuti , Dinamarca , Argélia , Estônia , Egito , Saara Ocidental , Eritréia , Espanha , Etiópia , França , Gabão , Reino Unido , Geórgia , Guiana Francesa , Gana , Gibraltar , Gâmbia , Guiné , Guadalupe , Guiné Equatorial , Grécia , Croácia , Hungria , Irlanda , Israel , Iraque , Irã , Islândia , Itália , Jordânia , Quênia , Kuwait , Casaquistão , Líbano , Liechtenstein , Libéria , Lesoto , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Marrocos , Moldova, República de , Madagascar , Macedônia, República da , Mali , Mongólia , Martinica , Mauritânia , Malta , Maurício , Malawi , Moçambique , Namíbia , Níger , Nigéria , Países Baixos , Omã , Paquistão , Polônia , Portugal , Catar , Reunião , Romênia , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Sudão , Eslovênia , Eslováquia , Serra Leoa , Senegal , Somália , Suriname , Ilhas Turks e Caicos , Chade , Togo , Tadjiquistão , Turcomenistão , Turquia , Tanzânia , Ucrânia , Uganda , Uzbequistão , Iêmen , Mayotte , África do Sul , Zâmbia , Zimbábwe

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade de potência de saída
    300Watts / 500VA
  • Potência máxima configurável (Watts)
    300Watts / 500VA
  • Tensão nominal de saída
    230V
  • Frequência de saída (sincronizada com os principais)
    50 Hz
  • Frequência de saída (não sincronizada)
    50Hz +/- 0.1% para 50Hz nominais
  • Topologia
    Linha Interactiva
  • Tipo forma de onda
    Onda pseudo-sinusoidal
  • Ligações de saída
    (1) IEC Jumpers (Bateria de reserva)
    (3) IEC 320 C13 (Bateria de reserva)
  • Tempo de transferência
    6ms typical : 10ms maximum

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    230V
  • Frequência de entrada
    45 - 65 Hz
  • Tipo de ligação de entrada
    IEC-320 C14
  • Comprimento do fio
    1.83metros
  • Margem de entrada em funcionamento normal
    160 - 280V
  • Número de Cabos de Alimentação
    1
  • Corrente máxima de entrada
    2.0A

Comunicações & Gestão

  • Painel de controlo
    Apresentação de estado LED com OnLine : Em Bateria: Substituir Bateria e indicadores de Sobrecarga
  • Alarme audível
    Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo de sobrecarga

Protecção contra sobrecargas e filtragem

  • Surge energy rating
    273Joules

Físico

  • Altura máxima
    185mm , 18.5cm
  • Largura máxima
    115mm , 11.5cm
  • Profundidade máxima
    213mm , 21.3cm
  • Peso líquido
    5.2kg
  • Peso bruto
    5.68kg
  • Altura com embalagem
    257mm , 25.7cm
  • Largura com embalagem
    190mm , 19.0cm
  • Profundidade com embalagem
    291mm , 29.1cm
  • Cor
    Black
  • Master Carton Units
    2.0
  • Unidades por pallet
    60.0
  • SCC Codes
    6073130430736 7

Ambiente

  • Temperatura de funcionamento
    0 - 40 °C
  • Humidade relativa
    0 - 95 %
  • Altitude
    0-3000metros
  • Temperatura de armazenamento
    -15 - 45 °C
  • Humidade relativa de armazenamento
    0 - 95 %
  • Altitude de armazenamento
    0-15000metros
  • Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
    45.0dBA

Conformidades

  • Certificações
    CE
  • Garantia standard
    2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

  • RoHS
    Compatível
  • REACH
    REACH: Não Contém SVHCs
  • PEP
    Disponível no separador Documentação
  • EOLI
    Disponível no separador Documentação
Manuais & Garantias
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

269KB

Atualizado em

2018-06-19

User Manual of Back-UPS BX500CI, BX650CI, BX650CI-FR, BX800CI and BX1100CI

Título

Back-UPS BX500CI
PDF
PDF

Tamanho

74KB

Atualizado em

2018-06-14

Installation Manual for Back-UPS BX500CI
Brochure
Título
Tamanho
Atualizado em

Título

Back-UPS BX500CI
PDF
PDF

Tamanho

73KB

Atualizado em

2018-06-08

Two page brochure with top level features, benefits, and specifications.
Certificações
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

137KB

Atualizado em

2018-06-18

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

Tamanho

702KB

Atualizado em

2018-06-18

IEC 62040-1:2008
PDF

Tamanho

157KB

Atualizado em

2018-06-13

EN 62040-2:2006; CISPR 22:2006; IEC 61000-3-2:2006; IEC 61000-2-2:2002: IEC 61000-4-2:1995/A2:2001; IEC 61000-4-3:2006; IEC 61000-4-4:2004; IEC 61000-4-5:2006; IEC 61000-4-6:2007; IEC 61000-4-8:1993/A1:2001
Environmental Profile
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

463KB

Atualizado em

2018-06-18

Product Environmental Profile 1 for the Back-UPS Product Range
PDF

Tamanho

407KB

Atualizado em

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Back-UPS Product Range
Título
Tamanho
Atualizado em

Categoria

Subcategoria


1 ano de extensão de garantia (renovação ou volume elevado)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-01A
Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Ligue para mais informações  +27-11-254-6400
3 Anos de Extensão da Garantia do Service Pack (na compra de produtos novos)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-01A
Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Ligue para mais informações  +27-11-254-6400
3 anos de extensão de garantia (renovação ou volume alto)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-01A
Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Ligue para mais informações  +27-11-254-6400
1 Ano de Extensão da Garantia do Service Pack (na compra de produtos novos)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-SP-01A
Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Ligue para mais informações  +27-11-254-6400

Mostrar resultados por página