Back-UPS 500 da APC, 230V, IEC320, sem software de auto-encerramento

Partilhar:

Back-UPS 500 da APC, 230V, IEC320, sem software de auto-encerramento

BK500CI

Description: Bateria de Emergência com Protecção contra Sobretensões para Equipamentos Electrónicos e Computadores

Inclui : Qty 2 - Detachable IEC C13 to IEC C14 power cords , User Manual

Back-UPS 500 da APC, 230V, IEC320, sem software de auto-encerramento

Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Inclui: Qtd. 2 - Cabos de alimentação IEC C13 a IEC C14 amovíveis , Manual do Utilizador

Produtos Relacionados, Acessórios e Serviços

Veja todos os acessórios opcionais para este produto

BK500CI Features

Back-UPS 500 da APC, 230V, IEC320, sem software de auto-encerramento

  • Pontos de transferência de tensão ajustáveis
    Maximiza a vida útil da bateria ao alargar a janela da tensão de entrada ou ao apertar a regulação da tensão de saída.
  • Com capacidade de arranque a frio
    Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.

Back-UPS Características & Benefícios

  • Indicador de estado de LED
    Compreensão rápida do estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
  • Alarmes acústicos
    Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
  • Teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
  • Gestão inteligente das baterias
    Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
  • Aviso de falha de bateria
    Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
  • Saídas da bateria protegidas contra sobretensão
    Salvaguarde e proteja o seu hardware e os seus dados durante cortes de energia, picos de corrente e picos de tensão.
  • Saídas com protecção contra picos
    Proteja dispositivos eletrónicos secundários contra picos de corrente e picos de tensão, sem reduzir a energia da bateria utilizada para fazer funcionar os dispositivos eletrónicos primários durante um corte de energia.
  • Tomadas alimentadas por bateria e protegidas contra sobretensões
    Reserva capacidade de alimentação e tempo de funcionamento para equipamentos ligados que necessitem de dispositivos auxiliares da bateria enquanto fornecem apenas protecção contra picos de tensão para equipamentos menos críticos
  • Entidade de Segurança Aprovada
    Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Distribuição do produto
Distribuição do produto

Angola , Burquina Faso , Burundi , Benin , Botsuana , Congo, República Democrática do , República Centro-Africana , Congo , Costa do Marfim , República dos Camarões , Djibuti , Argélia , Egito , Saara Ocidental , Eritréia , Etiópia , Gabão , Gana , Gibraltar , Gâmbia , Guiné , Guiné Equatorial , Quênia , Camboja , Libéria , Lesoto , Marrocos , Mali , Mauritânia , Malawi , Moçambique , Namíbia , Níger , Nigéria , Ruanda , Sudão , Serra Leoa , Senegal , Somália , Suriname , Chade , Togo , Tunísia , Tanzânia , Uganda , África do Sul , Zâmbia , Zimbábwe

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade de potência de saída
    300Watts / 500VA
  • Potência máxima configurável (Watts)
    300Watts / 500VA
  • Tensão nominal de saída
    230V
  • Frequência de saída (sincronizada com os principais)
    47 - 63 Hz
  • Frequência de saída (não sincronizada)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Topologia
    Em modo de espera
  • Tipo forma de onda
    Onda pseudo-sinusoidal
  • Ligações de saída
    (1) IEC 320 C13 (selector_surgetitle)
    (2) IEC Jumpers (Bateria de reserva)
    (3) IEC 320 C13 (Bateria de reserva)
  • Tempo de transferência
    6ms typical : 10ms maximum

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    230V
  • Frequência de entrada
    50/60 Hz +/- 5 Hz (comutador manual)
  • Tipo de ligação de entrada
    IEC-320 C14
  • Margem de entrada em funcionamento normal
    180 - 266V
  • Número de Cabos de Alimentação
    1
  • Corrente máxima de entrada
    7.0A

Baterias e autonomia

  • Tipo de bateria
    Bateria de chumbo-ácido, selada, sem manutenção com electrólito suspenso: à prova de fugas
  • Tempo de recarregamento típico
    6Hora(s)
  • Bateria de substituição
    RBC2
  • Vida útil da bateria esperada (anos)
    4 - 6
  • Quantidade de RBC™
    1
  • Runtime
  • Eficiência

Comunicações & Gestão

  • Painel de controlo
    Apresentação de estado LED com OnLine : Em Bateria: Substituir Bateria e indicadores de Sobrecarga
  • Alarme audível
    Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo de sobrecarga

Protecção contra sobrecargas e filtragem

  • Surge energy rating
    310Joules
  • Filtragem
    Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

  • Altura máxima
    165mm , 16.5cm
  • Largura máxima
    91mm , 9.1cm
  • Profundidade máxima
    284mm , 28.4cm
  • Peso líquido
    5.73kg
  • Peso bruto
    6.64kg
  • Altura com embalagem
    178mm , 17.8cm
  • Largura com embalagem
    241mm , 24.1cm
  • Profundidade com embalagem
    368mm , 36.8cm
  • Cor
    Beige
  • Master Carton Units
    1.0
  • Unidades por pallet
    48.0

Ambiente

  • Temperatura de funcionamento
    0 - 40 °C
  • Humidade relativa
    0 - 95 %
  • Altitude
    0-3000metros
  • Temperatura de armazenamento
    -15 - 45 °C
  • Humidade relativa de armazenamento
    0 - 95 %
  • Altitude de armazenamento
    0-15000metros
  • Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
    40.0dBA
  • Dissipação térmica on-line
    19.0BTU/hora

Conformidades

  • Certificações
    C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
  • Garantia standard
    2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

  • RoHS
    Compatível
  • PEP
    Disponível no separador Documentação
  • EOLI
    Disponível no separador Documentação
Manuais & Garantias
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

285KB

Atualizado em

2018-06-15

Installation; Electrical Connection; Operation; Technical Specifications; Troubleshooting; Warranty and Service
Certificações
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

0KB

Atualizado em

2018-06-18

Declaration of Conformity for Back-UPS BE, BH, BK
PDF

Tamanho

334KB

Atualizado em

2018-06-14

CB per IEC 62040-1 (ed.1); am1
PDF

Tamanho

353KB

Atualizado em

2018-06-13

IEC System for mutual recognition of test certificates for electrical equipment (IECEE) CB scheme
PDF

Tamanho

88KB

Atualizado em

2018-06-12

CE EMC test report & certificate per EN62040-2:2006
PDF

Tamanho

129KB

Atualizado em

2018-06-12

2014/35/EU; 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

Tamanho

419KB

Atualizado em

2018-06-11

CB per IEC 62040-1-1
Environmental Profile
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

463KB

Atualizado em

2018-06-18

Product Environmental Profile 1 for the Back-UPS Product Range
PDF

Tamanho

407KB

Atualizado em

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Back-UPS Product Range
Título
Tamanho
Atualizado em

Categoria

Subcategoria


Cartucho de Bateria de Substituição #2 da APC

As APC RBC(TM) genuínas são testadas e certificadas relativamente à compatibilidade para repor o desempenho da UPS conforme as especificações originais.

RBC2
Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Ligue para mais informações  +27-11-254-6400

Mostrar resultados por página