Back-UPS 350 da APC, 230V

Partilhar:

Back-UPS 350 da APC, 230V

BK350EI

Description: Bateria de Emergência com Protecção contra Sobretensões para Equipamentos Electrónicos e Computadores

Inclui : CD with software , Documentation CD , Installation manual in Japanese , Qty 1 - Detachable 1.2 m IEC power cord , Qty 1- Detachable IEC Power Cord , Telephone Cable , USB cable , Warranty card

Back-UPS 350 da APC, 230V

Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Inclui: CD com software , CD de Documentação , Manual de instalação em japonês , Qtd. 1 - Cabo de alimentação IEC amovível de 1,2 m , Qtd. 1- Cabo de alimentação IEC amovível , Cabo telefónico , Cabo USB , Cartão de garantia

Produtos Relacionados, Acessórios e Serviços

Veja todos os acessórios opcionais para este produto

BK350EI Features

Back-UPS 350 da APC, 230V

  • Ligação por Interface Série
    Utilize qualquer rede de automação doméstica para monitorizar e controlar o S20 através da sua porta de série RS-232. Para informações de como comunicar com o S20, ver a Nota de aplicação APC #102. Instaladores Crestron e AMX devem visitar os seus respectivos sítios web para informações de como integrar o S20 nessas redes.
  • Ligação USB
    Fornece a gestão da UPS através de uma porta USB.

Back-UPS Características & Benefícios

  • Indicador de estado de LED
    Compreensão rápida do estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
  • Alarmes acústicos
    Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
  • Teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
  • Gestão inteligente das baterias
    Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
  • Aviso de falha de bateria
    Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
  • Saídas da bateria protegidas contra sobretensão
    Salvaguarde e proteja o seu hardware e os seus dados durante cortes de energia, picos de corrente e picos de tensão.
  • Saídas com protecção contra picos
    Proteja dispositivos eletrónicos secundários contra picos de corrente e picos de tensão, sem reduzir a energia da bateria utilizada para fazer funcionar os dispositivos eletrónicos primários durante um corte de energia.
  • Tomadas alimentadas por bateria e protegidas contra sobretensões
    Reserva capacidade de alimentação e tempo de funcionamento para equipamentos ligados que necessitem de dispositivos auxiliares da bateria enquanto fornecem apenas protecção contra picos de tensão para equipamentos menos críticos
  • Entidade de Segurança Aprovada
    Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Distribuição do produto
Distribuição do produto

Andorra , Emirados Árabes Unidos , Afeganistão , Antígua e Barbuda , Albânia , Armênia , Antilhas Holandesas , Angola , Argentina , Áustria , Austrália , Azerbaijão , Bósnia-Herzegóvina , Bangladesh , Bélgica , Burquina Faso , Bulgária , Bareine , Burundi , Benin , Brunei , Bolívia , Butão , Botsuana , Belarus , Congo, República Democrática do , República Centro-Africana , Congo , Suíça , Costa do Marfim , Ilhas Cook , Chile , República dos Camarões , Sérvia e Montenegro , Chipre , República Tcheca , Alemanha , Djibuti , Dinamarca , Dominica , Argélia , Estônia , Egito , Saara Ocidental , Eritréia , Espanha , Etiópia , Finlândia , Fiji , Ilhas Malvinas , França , Gabão , Reino Unido , Granada , Geórgia , Guiana Francesa , Gana , Gibraltar , Gâmbia , Guiné , Guadalupe , Guiné Equatorial , Grécia , Hong Kong, Região Admin. Especial da China , Croácia , Hungria , Indonésia , Irlanda , Israel , Iraque , Irã , Islândia , Itália , Jordânia , Quênia , Camboja , São Cristovão e Nevis , Kuwait , Casaquistão , Líbano , Santa Lúcia , Liechtenstein , Sri Lanka , Libéria , Lesoto , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Marrocos , Moldova, República de , Madagascar , Macedônia, República da , Mali , Mianmá , Mongólia , Martinica , Mauritânia , Malta , Maurício , Malawi , Malásia , Moçambique , Namíbia , Níger , Nigéria , Países Baixos , Noruega , Nepal , Nova Zelândia , Omã , Peru , Papua-Nova Guiné , Filipinas , Polônia , Portugal , Paraguai , Reunião , Romênia , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Sudão , Suécia , Cingapura , Eslovênia , Eslováquia , Serra Leoa , Senegal , Somália , Suriname , Chade , Togo , Tailândia , Tadjiquistão , Turcomenistão , Tunísia , TP , Turquia , Tanzânia , Ucrânia , Uganda , Uruguai , Uzbequistão , São Vicente e Granadinas , Ilhas Virgens dos EUA , Vietnã , Iêmen , Mayotte , África do Sul , Zâmbia , Zimbábwe

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade de potência de saída
    210Watts / 350VA
  • Potência máxima configurável (Watts)
    210Watts / 350VA
  • Tensão nominal de saída
    230V
  • Frequência de saída (sincronizada com os principais)
    47 - 63 Hz
  • Frequência de saída (não sincronizada)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Topologia
    Em modo de espera
  • Ligações de saída
    (2) IEC Jumpers (Bateria de reserva)
    (3) IEC 320 C13 (Bateria de reserva)
    (1) IEC 320 C13 (selector_surgetitle)
  • Tempo de transferência
    6ms typical : 10ms maximum

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    230V
  • Frequência de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (leitura automática)
  • Tipo de ligação de entrada
    IEC-320-C14 inlet
  • Comprimento do fio
    1.16metros
  • Margem de entrada em funcionamento normal
    180 - 266V
  • Número de Cabos de Alimentação
    2
  • Corrente máxima de entrada
    7.0A

Baterias e autonomia

  • Tipo de bateria
    Bateria de chumbo-ácido, selada, sem manutenção com electrólito suspenso: à prova de fugas
  • Tempo de recarregamento típico
    6Hora(s)
  • Bateria de substituição
    RBC2
  • Vida útil da bateria esperada (anos)
    4 - 6
  • Quantidade de RBC™
    1
  • Runtime
  • Eficiência

Comunicações & Gestão

  • Porta de interface (s)
    Optional Simple Signalling RS232 cable , USB
  • Painel de controlo
    Apresentação de estado LED com OnLine : Em Bateria: Substituir Bateria e indicadores de Sobrecarga
  • Alarme audível
    Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo de sobrecarga

Protecção contra sobrecargas e filtragem

  • Surge energy rating
    310Joules
  • Data Line Protection
    Linha de telefone analógica para telefone/fax/modem/DSL (conector RJ-45)
  • Filtragem
    Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

  • Altura máxima
    165mm , 16.5cm
  • Largura máxima
    91mm , 9.1cm
  • Profundidade máxima
    284mm , 28.4cm
  • Peso líquido
    6.32kg
  • Peso bruto
    7.05kg
  • Altura com embalagem
    178mm , 17.8cm
  • Largura com embalagem
    241mm , 24.1cm
  • Profundidade com embalagem
    368mm , 36.8cm
  • Cor
    Beige
  • Master Carton Units
    2.0
  • Unidades por pallet
    48.0
  • SCC Codes
    1073130401634 9

Ambiente

  • Temperatura de funcionamento
    0 - 40 °C
  • Humidade relativa
    0 - 95 %
  • Altitude
    0-3000metros
  • Temperatura de armazenamento
    -15 - 45 °C
  • Humidade relativa de armazenamento
    0 - 95 %
  • Altitude de armazenamento
    0-15000metros
  • Dissipação térmica on-line
    19.0BTU/hora

Conformidades

  • Certificações
    C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
  • Normas de protecção do equipamento
    Vida útil : 100000 Euro, Vida útil : 50000 GBP
  • Garantia standard
    2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

  • RoHS
    Compatível
  • PEP
    Disponível no separador Documentação
  • EOLI
    Disponível no separador Documentação
Manuais & Garantias
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

191KB

Atualizado em

2018-06-18

This is the APC International Safety Guide in the following languages: English French Spanish Portuguese German Italian Swedish Norwegian Turkish Hungarian Polish Czech Russian Korean Thai Dutch & Indonesian.
PDF

Tamanho

294KB

Atualizado em

2018-06-15

Segurança; Instalação; Ligação Elétrica; Funcionamento; Especificações Técnicas; Resolução de problemas; Garantia e Serviço
Brochure
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

202KB

Atualizado em

2018-06-18

Two page brochure with top level features, benefits and specs.
Certificações
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

0KB

Atualizado em

2018-06-18

Declaration of Conformity for Back-UPS BE, BH, BK
PDF

Tamanho

332KB

Atualizado em

2018-06-15

GS certificate per EN 62040-1:2008 + A1:2013; PAK Anforderungen / PAH requirements AfPS GS 2014:01 PAK
PDF

Tamanho

86KB

Atualizado em

2018-06-15

EN 62040-2:2006; EN 61000-3-2:2006/A2:2009; EN 61000-4-2:2009: EN 61000-4-3:2006/A2:2010; EN 61000-4-4:2004/A1:2010; EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-2-2:2002; EN 62040-3:2001/A11:2009
PDF

Tamanho

334KB

Atualizado em

2018-06-14

CB per IEC 62040-1 (ed.1); am1
PDF

Tamanho

781KB

Atualizado em

2018-06-14

UL 1778:1994; CSA C22.2 No.107.1-01
PDF

Tamanho

340KB

Atualizado em

2018-06-13

The document explains why APC don't apply for CCC certificate to UPS
PDF

Tamanho

353KB

Atualizado em

2018-06-13

IEC System for mutual recognition of test certificates for electrical equipment (IECEE) CB scheme
PDF

Tamanho

656KB

Atualizado em

2018-06-12

UL 1778:1994; CSA C22.2 No.107.1-01
PDF

Tamanho

129KB

Atualizado em

2018-06-12

2014/35/EU; 2014/30/EU, 2011/65/EU

Título

Back-UPS 350, 230V
PDF
PDF

Tamanho

388KB

Atualizado em

2018-06-11

Back-UPS 350, 230V product certification
PDF

Tamanho

328KB

Atualizado em

2018-06-01

The document explains why APC don't apply for CCC certificate to UPS
Environmental Profile
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

463KB

Atualizado em

2018-06-18

Product Environmental Profile 1 for the Back-UPS Product Range
PDF

Tamanho

407KB

Atualizado em

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Back-UPS Product Range
Título
Tamanho
Atualizado em

Actualização de Firmware

PowerChute Personal Edition
Número de Peça
Atualizado em

PowerChute Personal Edition

PowerChute Personal Edition V3.0.2 para Windows 10; 8; 7; Vista; XP; servidor doméstico (Multi-idiomas)

Compatível com: Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Home Server , Windows Vista , Windows XP

Número de Peça

SFPCPE302

Atualizado em

2012-01-31

Categoria

Subcategoria


Cartucho de Bateria de Substituição #2 da APC

As APC RBC(TM) genuínas são testadas e certificadas relativamente à compatibilidade para repor o desempenho da UPS conforme as especificações originais.

RBC2
Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Ligue para mais informações  +27-11-254-6400
3 anos de extensão de garantia (renovação ou volume alto)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-01
Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Ligue para mais informações  +27-11-254-6400
1 ano de extensão de garantia (renovação ou volume elevado)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-01
Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Ligue para mais informações  +27-11-254-6400

Mostrar resultados por página