APC Mobile Power Pack, 3000mAh Cilindro íon-lítio, Titânio ( EMEA/CIS/MEA)

Partilhar:

APC Mobile Power Pack, 3000mAh Cilindro íon-lítio, Titânio ( EMEA/CIS/MEA)

M3TM-EC

Description: Energia portátil para dispositivos móveis.

Inclui : USB Power Adapter , User Manual

APC Mobile Power Pack, 3000mAh Cilindro íon-lítio, Titânio ( EMEA/CIS/MEA)

Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Inclui: Transformador USB , Manual do Utilizador

Pacotes Móveis de Alimentação Características & Benefícios

  • Indicador LED de carga da bateria
    O visor LED ativado por botão de pressão fornece o estado da carga da bateria.
  • Dispositivo móvel compatível
    Os pacotes de energia móvel recarregam todos os dispositivos que se ligam utilizando um cabo USB, incluindo o seu telemóvel, tablet, leitor áudio, consola de jogos de mão e leitor eletrónico.
  • Carregamento eficiente
    Prolonga a vida útil do Pacote de Energia Móvel, desligando-se automaticamente quando os dispositivos ligados estão totalmente carregados.
Distribuição do produto
Distribuição do produto

Andorra , Emirados Árabes Unidos , Albânia , Armênia , Angola , Áustria , Azerbaijão , Bósnia-Herzegóvina , Bélgica , Burquina Faso , Bulgária , Bareine , Burundi , Benin , Botsuana , Belarus , Congo, República Democrática do , República Centro-Africana , Congo , Suíça , Costa do Marfim , República dos Camarões , Sérvia e Montenegro , Chipre , República Tcheca , Alemanha , Djibuti , Dinamarca , Argélia , Estônia , Egito , Saara Ocidental , Eritréia , Espanha , Etiópia , Finlândia , França , Gabão , Reino Unido , Geórgia , Guiana Francesa , Gana , Gibraltar , Gâmbia , Guiné , Guadalupe , Guiné Equatorial , Grécia , Croácia , Hungria , Irlanda , Israel , Iraque , Irã , Islândia , Itália , Jordânia , Quênia , Kuwait , Casaquistão , Líbano , Liechtenstein , Libéria , Lesoto , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Marrocos , Moldova, República de , Madagascar , Macedônia, República da , Mali , Mongólia , Martinica , Mauritânia , Malta , Maurício , Malawi , Moçambique , Namíbia , Níger , Nigéria , Países Baixos , Noruega , Omã , Paquistão , Polônia , Portugal , Catar , Reunião , Romênia , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Sudão , Suécia , Eslovênia , Eslováquia , Serra Leoa , Senegal , Somália , Suriname , Ilhas Turks e Caicos , Chade , Togo , Tadjiquistão , Turcomenistão , Tunísia , Turquia , Tanzânia , Ucrânia , Uganda , Uzbequistão , XF , Iêmen , Mayotte , África do Sul , Zâmbia , Zimbábwe

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade da bateria (mAh)
    3000
  • Tensão de saída da bateria
    5V

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    5V
  • Potência de entrada
    5.0Watts

Baterias e autonomia

  • Tipo de bateria
    Iões de lítio
  • Montagem da bateria
    --
  • Battery life (number of cycles)
    360

Físico

  • Altura máxima
    72mm , 7.2cm
  • Largura máxima
    23mm , 2.3cm
  • Profundidade máxima
    33mm , 3.3cm
  • Peso líquido
    0.08kg
  • Peso bruto
    0.14kg
  • Altura com embalagem
    134mm , 13.4cm
  • Largura com embalagem
    29mm , 2.9cm
  • Profundidade com embalagem
    89mm , 8.9cm
  • Unidades por pallet
    1680.0

Ambiente

  • Temperatura de funcionamento
    0 - 40 °C
  • Humidade relativa
    0 - 95% no %
  • Altitude
    0-3000metros
  • Temperatura de armazenamento
    0 - 50 °C
  • Humidade relativa de armazenamento
    0 - 95% no %
  • Altitude de armazenamento
    0-3000metros

Conformidades

  • Certificações
    Marca CE, EN/IEC 60950-1, FCC Parte 15 Classe B
  • Garantia standard
    2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

  • RoHS
    Compatível
  • REACH
    REACH: Não Contém SVHCs
  • Directiva sobre Baterias
    Compatível
Manuais & Garantias
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

207KB

Atualizado em

2018-06-14

User Manual for Mobile Power Packs M3BL-EC (blue), M3BK-EC (black), M3RD-EC (red), M3SR-EC (silver) and M3TM-EC (titanium) for EMEA Region
Brochure
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

115KB

Atualizado em

2018-06-14

Two page brochure with top level features, benefits and specs
Certificações
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

2653KB

Atualizado em

2018-06-19

EN 55022:2010; EN55024:2010; AS/NZS CISPR 22:2009+A1 (2010)(for RCM)
PDF

Tamanho

109KB

Atualizado em

2018-06-15

2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE
PDF

Tamanho

410KB

Atualizado em

2018-06-08

IEC 62133:2012
PDF

Tamanho

409KB

Atualizado em

2018-05-24

IEC 60950-1:2005+A1+A2
Título
Tamanho
Atualizado em