APC EASY UPS BV 500VA, AVR, Universal Outlet, 230V

Partilhar:

APC EASY UPS BV 500VA, AVR, Universal Outlet, 230V

BV500I-MS

Description: Best Value UPS with Battery Backup & Surge Protection for Electronics and Computers

Inclui : User Manual

APC EASY UPS BV 500VA, AVR, Universal Outlet, 230V

Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Inclui: Manual do Utilizador

Produtos Relacionados, Acessórios e Serviços

Veja todos os acessórios opcionais para este produto

BV500I-MS Features

APC EASY UPS BV 500VA, AVR, Universal Outlet, 230V

  • Regulação automática de tensão (AVR)
    Aumenta automaticamente a baixa tensão e reduz a alta tensão para níveis adequados ao seu equipamento.
  • Orifícios para montagem na parede
    Permitem flexibilidade para instalação em locais apertados e montagem na parede ou outras superfícies.

Easy UPS Características & Benefícios

  • LED Indicators
    Providencia um estado de leitura fácil das suas condições de corrente pública, da UPS e da bateria.
  • Alarmes acústicos
    Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
  • Entidade de Segurança Aprovada
    Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
  • Bateria de emergência e proteção contra picos de tensão
    As saídas fornecem autonomia abundante para equipamentos de gateway de rede e outros dispositivos de baixo consumo críticos, permitindo horas de acesso à internet durante cortes de eletricidade.
  • Saídas da bateria protegidas contra sobretensão
    Salvaguarde e proteja o seu hardware e os seus dados durante cortes de energia, picos de corrente e picos de tensão.
  • Características de Segurança Avançadas
    Proteja a sua Home UPS contra sobrecargas, tensões de rede excessivas, curto-circuitos, erros de instalação e danificação das baterias devido a situações de baixa tensão.
  • Aviso de falha de bateria
    Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
  • Gestão inteligente das baterias
    Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
  • Aumentar a Regulação Automática da Tensão (AVR)
    Preserva a vida útil da bateria e maximiza o tempo de funcionamento corrigindo as condições de tensão baixa sem descarga da bateria.
  • Concepção elegante
    O design fino e moderno pode ser vertical, plano ou de montagem na parede de forma a adaptar-se confortavelmente a qualquer configuração de sistemas eletrónicos, complementando a decoração de sua casa.
  • Tomadas do espaço para Bloco Transformador
    Protege o equipamento com blocos transformadores de entrada sem bloquear o acesso a outros receptáculos.
  • Com capacidade de arranque a frio
    Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Distribuição do produto
Distribuição do produto

Angola , Burquina Faso , Burundi , Benin , Botsuana , Congo, República Democrática do , República Centro-Africana , Congo , Costa do Marfim , República dos Camarões , Chipre , Djibuti , Argélia , Egito , Saara Ocidental , Eritréia , Etiópia , Gabão , Guiana Francesa , Gana , Gibraltar , Gâmbia , Guiné , Guadalupe , Guiné Equatorial , Indonésia , Quênia , Libéria , Lesoto , Marrocos , Madagascar , Mali , Martinica , Mauritânia , Malta , Maurício , Malawi , Malásia , Moçambique , Namíbia , Níger , Nigéria , Filipinas , Reunião , Ruanda , Sudão , Serra Leoa , Senegal , Somália , Suriname , Chade , Togo , Tailândia , Tunísia , Tanzânia , Uganda , Vietnã , XF , Mayotte , África do Sul , Zâmbia , Zimbábwe

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade de potência de saída
    300Watts / 500VA
  • Potência máxima configurável (Watts)
    300Watts / 500VA
  • Tensão nominal de saída
    230V
  • Frequência de saída (não sincronizada)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Topologia
    Linha Interactiva
  • Tipo forma de onda
    Onda pseudo-sinusoidal
  • Tempo de transferência
    6ms typical : 10ms maximum

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    230V
  • Frequência de entrada
    50/60 Hz +/- 5 Hz (leitura automática)
  • Tipo de ligação de entrada
    IEC-320 C14
  • Comprimento do fio
    1.52metros
  • Número de Cabos de Alimentação
    1

Baterias e autonomia

  • Tipo de bateria
    Bateria de chumbo-ácido, selada, sem manutenção com electrólito suspenso: à prova de fugas
  • Vida útil da bateria esperada (anos)
    3 - 5

Comunicações & Gestão

  • Painel de controlo
    Display LED de estado com On Line : Em Bateria
  • Alarme audível
    Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo de sobrecarga

Físico

  • Altura máxima
    92mm , 9.25cm
  • Largura máxima
    160mm , 16.05cm
  • Profundidade máxima
    305mm , 30.5cm
  • Peso líquido
    3.9kg
  • Peso bruto
    4.2kg
  • Altura com embalagem
    237mm , 23.7cm
  • Largura com embalagem
    143mm , 14.3cm
  • Profundidade com embalagem
    373mm , 37.3cm
  • SCC Codes
    1073130433829 8

Ambiente

  • Temperatura de funcionamento
    0 - 40 °C
  • Humidade relativa
    0 - 90 %
  • Altitude
    0-1968.3metros
  • Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
    40.0dBA

Conformidades

  • Certificações
    CE
Manuais & Garantias
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

4450KB

Atualizado em

2018-06-12

User manual for Back-UPS BV500I, BV500I-GR, BV500I-MS, BV650I, BV650I-GR, BV650I-MS, BV800I, BV800I-GR, BV800I-MS, BV1000I, BV1000I-GR and BV1000I-MS 230 V
PDF

Tamanho

122KB

Atualizado em

2018-06-12

Schneider Electric Safety Guides for Easy UPS SRV, SRVS, BV and BVS products only
Brochure
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

465KB

Atualizado em

2018-06-15

Product brochure for the Easy UPS 1 Ph BV Series
Certificações
Título
Tamanho
Atualizado em

Título

EMC certificate
PDF
PDF

Tamanho

247KB

Atualizado em

2018-06-14

EN 62040-2:2006+AC:2006; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-3:2006+A2:2010; EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2014; EN 61000-4-6: 2014; EN 61000-4-8:2010, EN 61000-4-11:2004; EN 61000-2-2:2002; IEC 62040-2:2005

Título

CE DOC Easy UPS
PDF
PDF

Tamanho

97KB

Atualizado em

2018-06-12

CE DOC Easy UPS
PDF

Tamanho

1168KB

Atualizado em

2018-06-08

IEC 62040-1:2008; IEC 62040-1:2008/AMD1:2013
Título
Tamanho
Atualizado em

Categoria

Subcategoria


1 ano de extensão de garantia (renovação ou volume elevado)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-01
Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Ligue para mais informações  +27-11-254-6400
3 anos de extensão de garantia (renovação ou volume alto)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-01
Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Ligue para mais informações  +27-11-254-6400

Mostrar resultados por página