Acesso ao Bastidor NetBotz

Uma solução totalmente integrada, escalonável com configuração em massa permitindo o controlo de acesso local e remoto para estruturas da APC e outros, terceiros.

A solução de acesso de bastidor da APC integra-se perfeitamente, fornecendo uma interface única para gestão e controlo dos privilégios de acesso de bastidor, bem como a vigilância e monitorização do ambiente. O dispositivo de acesso de bastidor liga-se via Ligação-A e monta-se no fundamento do bastidor, maximizando a utilização do espaço. A configuração em massa de mais 130 portas facilita a instalação de centros de dados grandes. E como utiliza a arquitectura NetBotz, guarda o endereço IP e os custos associados e integra-se com a InfraStruxure Central. A tecnologia HID e os cartões de proximidade permitem também a integração com sistemas de controlo de acesso a edifícios. A solução de acesso de bastidor da APC é facilmente escalonada e pode ser utilizada com a APC NetShelter SX ou quaisquer outras marcas de estruturas.

Leia mais
Produtos Número de Peça
Produto Dispositivo de Acesso ao Bastidor 170 NetBotz (para bastidor SX da APC) Número de Peça NBPD0171 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Dispositivo de Acesso ao Bastidor 170 NetBotz (para bastidor Chatsworth GlobalFrame) Número de Peça NBPD0172 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Protecção
Segurança por Palavras-Passe Protecção por password escolhida pelo utilizador.
Acesso Só de Leitura A opção só de leitura de utilizador permite partilhar o acesso sem arriscar alterações de configuração não autorizadas aos sistemas.
Disponibilidade
A-Link communication port A flexibilidade de implementação permite que os dispositivos sensores estejam a uma distância de até 1000 metros em relação a uma aplicação NetBotz compatível.
Contacto de porta Habilita uma aplicação NetBotz a detectar a abertura de uma porta, que espoleta a gravação de vigilância.
Controlo de Acesso Físico Concede às pessoas autorizadas o acesso ao equipamento através da autenticação do cartão de proximidade.
Registo de utilizador de cartão de proximidade Regista cartões de proximidade para pessoas específicas.
Programação de acesso do utilizador. Concede acesso ao equipamento para períodos de tempo específicos para cada cartão de proximidade configurada.
Fácil gestão
Sobreposição por chave mestra Ultrapassa o acesso electrónico com uma hard key para falhas de energia e manutenção.
Integra-se com o StruxureWare Data Center Expert Plataforma de gestão e monitorização escalonável, fornecendo monitorização em tempo real dos dispositivos e um aviso imediato de evento.

Produto 1

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Selecionar Família
Selecionar Número de Peça

Produto 2

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Produto 3

Selecione uma família ou número de peça para comparar