Supresor de sobretensiones Essential para A/V de APC, 7 tomas de salida, protección para líneas coaxiales

Compartir:

Supresor de sobretensiones Essential para A/V de APC, 7 tomas de salida, protección para líneas coaxiales

P7V

Description: Protección contra variaciones de potencia perjudiciales.

Incluye : 6ft Gold Plated Coaxial Cable , User Manual

Supresor de sobretensiones Essential para A/V de APC, 7 tomas de salida, protección para líneas coaxiales

Call for More Information
01 800 724 63 43 37
Incluye: 6 pies (1,8 m) de cable coaxial enchapado en oro , Manual del usuario

P7V Features

Supresor de sobretensiones Essential para A/V de APC, 7 tomas de salida, protección para líneas coaxiales

  • Protección contra relámpagos y sobrecargas
    Para prevenir que su equipo se dañe por sobretensiones y picos de tensión.
  • Indicador LED de estatus
    Informa rápidamente el estado de su unidad mediante indicadores visuales.

Protectores contra sobretensiones para AV Características y beneficios

  • Filtrado de ruidos
    El protector contra sobretensiones atenúa las interferencias EMI/RFI en la línea que pueden provocar errores en los datos y trabas en los teclados y asegura un mejor rendimiento del equipo protegido.
  • Clasificación de tolerancia de IEEE y cumplimiento de UL 1449
    Las pruebas del instituto IEEE simulan una sobretensión de 6.000 voltios, igual a la que produciría la caída directa de un rayo. El valor de tensión residual pasante indica la tensión máxima que alcanzará su equipo con el resguardo de un protector contra sobretensiones. A menor valor de tensión residual pasante, mayor es la protección. El mejor rating UL disponible contra sobretensiones devastadoras de mayor o menor duración es de 330V de tensión residual pasante. El sistema PowerManager de APC posee 40V de tensión residual pasante, es decir que excede los requerimientos de United Laboratories.
  • Modalidad a prueba de fallas
    La mayoría de los demás supresores de sobretensiones dejan pasar la energía incluso luego de que sus circuitos se han dañado, y exponen sus equipos a futuras sobretensiones. La serie SurgeArrest de APC™ es a prueba de fallas, lo que significa que una vez que el circuito de una unidad SurgeArrest de APC sufrió algún daño, la unidad desconecta los equipos del suministro eléctrico a fin de garantizar que las sobretensiones nocivas no los alcancen.
  • Protección contra evento catastrófico
    Los componentes de SurgeArrest tales como los varistores de óxido de metal y los fusibles térmicos garantizan una reacción inmediata ante descargas de tormentas eléctricas y ante fallas en el cableado. Si los componentes de sobretensión se dañan debido a un pico de tensión o a una sobretensión, el exceso de energía no llegará a su equipo. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones permiten el ingreso de energía incluso después de que varios circuitos hayan sido dañados, y de este modo su equipo queda expuesto a recibir otras sobretensiones peligrosas.
  • Indicador de fallas en el cableado de la instalación
    Le advierte de manera inmediata sobre problemas de cableado, tales como puestas a tierra incorrectas que podrían causar descargas o evitar una adecuada supresión de sobretensiones.
Distribución de productos
Distribución de productos

Canada , Mexico , United States

Print Technical Specification

Salida

  • Cantidad de tomas de salida
    7.0
  • Estilo de tomacorrientes
    NEMA 5-15R

Entrada

  • Entrada de voltaje
    120V
  • Frecuencia de entrada
    50/60 Hz +/- 5 Hz (autosensible)
  • Tipo de enchufe
    NEMA 5-15P
  • Longitud del cable
    1.83metros
  • Cantidad de cables de alimentación
    1
  • Corriente de línea máxima
    15A

Proteção contra surtos e filtragem

  • Régimen nominal de sobretensiones
    840Joules
  • Protección para líneas de datos
    Protección de módem de cable / vídeo
  • Corriente de cresta en modo común
    10kAmps
  • Corriente de cresta en modo normal
    10kAmps

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    318mm , 31.8cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    76mm , 7.6cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    36mm , 3.6cm
  • Peso neto
    0.5kg
  • Peso de embarque
    0.78kg
  • Altura del bulto
    353mm , 35.3cm
  • Ancho del bulto
    133mm , 13.3cm
  • Profundidad del bulto
    39mm , 3.9cm
  • Color
    Silver Satin
  • Dimensiones del sobreembalaje (largo x ancho x alto)
    413mm
  • Unidades de sobreembalaje
    12.0
  • Peso del sobreembalaje
    9.73
  • Unidades por tarima
    288.0
  • Códigos SCC
    1073130420071 7

Ambiental

  • Temperatura de operación
    0 - 40 °C
  • Humedad relativa de operación
    0 - 95 %
  • Elevación de operación
    0-3000metros
  • Temperatura de almacenamiento
    -15 - 45 °C
  • Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 95 %
  • Elevación de almacenamiento
    0-15000metros

Conformidad

  • Aprobaciones
    CSA, UL 1363, UL 1449
  • Política de protección del equipo
    De por vida: $50.000
  • Garantía estándar
    Duración de por vida

Sustainable Offer Status

  • RoHS
    Cumplimiento
  • Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
Manuales & Garantías
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

213KB

Fecha de actualización

2017-04-26

Manual del usuario para Surgearrest Essential P6B/P6H/P74/P7T/P7V 120 V
Certificaciones
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

43KB

Fecha de actualización

2017-06-26

UL498, UL817, UL1363, UL1449
PDF

Tamaño

42KB

Fecha de actualización

2017-06-26

CSA C22.2 #8, #21, #42, #182.4, #226
Title
Tamaño
Fecha de actualización