Power Manager 6 tomas de salida, Blanco

Compartir:

Power Manager 6 tomas de salida, Blanco

POW6-WHT

Description: Lo último en control de energía y manejo de cables más supresión de ondas erráticas garantizada de por vida

Incluye : User Manual

Power Manager 6 tomas de salida, Blanco

Call for More Information
01 800 724 63 43 37
Incluye: Manual del usuario

POW6-WHT Features

Power Manager 6 tomas de salida, Blanco

  • Siempre en los tomacorrientes
    Los modelos de 8 tomacorrientes brindan espacio dedicado para dar cabida a bloques de transformadores amplios sin cubrir tomacorrientes contiguos y 2 siempre en tomacorrientes. Puede enchufar 8 cables de alimentación incluyendo 3 transformadores al mismo tiempo. Si usted tiene equipos que deben permanecer encendidos todo el tiempo, como una máquina de fax, puede enchufarlos siempre en tomacorrientes. Los equipos estarán protegidos y tendrán suministro de alimentación aún cuando se apague la unidad.

PowerManager Características y beneficios

  • Protección contra relámpagos y sobrecargas
    Un fusible de rápida acción reacciona instantáneamente frente a caídas de rayos u otros picos. Si hay una falla en el cableado, un fusible térmico apaga su sistema en forma segura.
  • Clasificación de tolerancia de IEEE y cumplimiento de UL 1449
    Las pruebas del instituto IEEE simulan una sobretensión de 6.000 voltios, igual a la que produciría la caída directa de un rayo. El valor de tensión residual pasante indica la tensión máxima que alcanzará su equipo con el resguardo de un protector contra sobretensiones. A menor valor de tensión residual pasante, mayor es la protección. El mejor rating UL disponible contra sobretensiones devastadoras de mayor o menor duración es de 330V de tensión residual pasante. El sistema PowerManager de APC posee 40V de tensión residual pasante, es decir que excede los requerimientos de United Laboratories.
  • Protección de línea de datos
    La protección contra picos de tensión que ocurren en las líneas de datos garantiza una protección integral de su equipo contra sobretensiones. Es muy importante proteger su equipo contra los picos de tensión que ocurren en las líneas de datos e ingresar mediante estas 'puertas traseras', ya que pueden resultar tan perjudiciales para su equipo como las sobretensiones que se desplazan a través de las líneas de energía.
  • Filtrado de ruidos
    El protector contra sobretensiones atenúa las interferencias EMI/RFI en la línea que pueden provocar errores en los datos y trabas en los teclados y asegura un mejor rendimiento del equipo protegido.
  • Protección contra evento catastrófico
    Los componentes del protector básico contra sobretensiones tales como los varistores de óxido de metal y los fusibles térmicos garantizan una reacción inmediata ante descargas de tormentas eléctricas y ante fallas en el cableado. Si los componentes de sobretensión se dañan debido a un pico de tensión o a una sobretensión, el exceso de energía no llegará a su equipo. A diferencia de los protectores contra sobretensiones de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones permiten el ingreso de energía incluso después de que varios circuitos hayan sido dañados, y de este modo su equipo queda expuesto a recibir otras sobretensiones peligrosas.
  • Protection working indicator
    SurgeArrest le avisará si su sistema de circuitos se ha dañado como consecuencia de una fuerte caída de rayos u onda errática en la línea de energía y no puede brindar una protección del 100%. Si aún posee garantía, APC reemplazará su SurgeArrest dañado en forma gratuita.
  • Modalidad a prueba de fallas
    La mayoría de los otros supresores de ondas erráticas continúan permitiendo el paso de energía aún cuando sus circuitos están dañados, exponiendo su equipo a ondas erráticas futuras. Los Surge Protectors de APC son infalibles. Si el circuito de un Surge Protector de APC está en peligro, la unidad desconecta el equipo de la alimentación asegurando que ninguna onda errática dañina llegue a su equipo.
  • Indicador de fallo de cableado en el lugar
    Para funcionar adecuadamente, los supresores de sobretensiones necesitan tomas de salida correctamente cableados y con conexión a tierra. Las soluciones SurgeArrest detectan los problemas de cableado peligrosos antes de que se enchufe el equipo.
Distribución de productos
Distribución de productos

Canada , Mexico , United States

Print Technical Specification

Salida

  • Cantidad de tomas de salida
    6.0
  • Estilo de tomacorrientes
    NEMA 5-15R

Entrada

  • Entrada de voltaje
    120V
  • Frecuencia de entrada
    50/60 Hz +/- 5 Hz (autosensible)
  • Tipo de enchufe
    NEMA 5-15P
  • Cantidad de cables de alimentación
    1
  • Corriente de línea máxima
    15A

Proteção contra surtos e filtragem

  • Régimen nominal de sobretensiones
    480Joules
  • Corriente de cresta en modo común
    26kAmps
  • Corriente de cresta en modo normal
    13kAmps

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    42mm , 4.24cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    318mm , 31.76cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    370mm , 37.04cm
  • Peso neto
    2.5kg
  • Peso de embarque
    2.74kg
  • Altura del bulto
    51mm , 5.08cm
  • Ancho del bulto
    330mm , 33.02cm
  • Profundidad del bulto
    457mm , 45.72cm
  • Color
    Beige

Ambiental

  • Temperatura de operación
    0 - 40 °C
  • Humedad relativa de operación
    0 - 95 %

Conformidad

  • Aprobaciones
    CSA 22.2 Nº 950, UL 1449
  • Política de protección del equipo
    De por vida: $100.000
  • Garantía estándar
    Duración de por vida
Title
Tamaño
Fecha de actualización