Data Center Operation: Licencia de Capacity para 10 racks

Compartir:

Data Center Operation: Licencia de Capacity para 10 racks

AP9110

Description: Cómo planificar y optimizar la utilización de las capacidades reales de la infraestructura física mediante un modelo de centro de datos compartido, de modo de posibilitar la provisión eficiente de equipos y el dimensionamiento adecuado de su centro de datos.
Data Center Operation: Licencia de Capacity para 10 racks

Call for More Information
01 800 724 63 43 37

Data Center Operation: Capacity Características y beneficios

  • Dispositivos personalizados
    Personalice rápidamente los dispositivos del catálogo de acuerdo con sus propias especificaciones con solo 2 clics, y modifique puntos de datos tales como los requisitos de energía.
  • Biblioteca de activos
    Utilice la amplia biblioteca de dispositivos informáticos y de infraestructura física de los fabricantes líderes.
  • Estándar
    Admite la simulación con equipos y datos de cualquier proveedor, lo que brinda respaldo a los entornos de centros de datos existentes.
  • Tableros gráficos
    Obtenga información transparente sobre los indicadores clave de rendimiento del centro de datos mediante tableros web de fácil configuración que muestran datos personalizados de nivel gerencial.
  • Búsqueda global de activos
    Encuentre activos fácilmente a través de búsquedas de texto libre, y exporte datos sobre los equipos a formato de Excel.
  • Localización
    Interfaz del usuario disponible en los idiomas locales principales.
  • Servicios de implementación optativos
    Garantice la implementación rápida de la disposición de la sala, la infraestructura física y los equipos informáticos usando los servicios profesionales de APC.
  • Modelo de datos compartidos
    Garantice que haya datos actualizados y sincronizados durante todo el ciclo de vida del centro de datos.
  • Informe sobre espacio en U
    Ofrece un panorama rápido del espacio en U disponible en su centro de datos.
  • Políticas de capacidad
    Especifique las capacidades de la arquitectura para que exista correspondencia entre los equipos informáticos y las necesidades de disponibilidad, y evite contar con capacidad de refrigeración, potencia y espacio en desuso.
  • Etiquetado de palabras clave
    Destaque las ubicaciones con restricciones a través del etiquetado con palabras clave de los racks o los equipos del centro de datos.
  • Circuito de dependencia de energía
    Establezca las relaciones y dependencias entre el sistema físico y el circuito de energía.
  • Datos de medición de energía
    Evite sobrecargas conociendo el consumo de potencia promedio y de cresta a través de la medición del consumo real mediante las unidades de distribución de energía con instrumentación y con conmutación de APC.
  • Capacidad disponible
    Comprenda la capacidad disponible mediante el cálculo de la utilización real de espacio, potencia y refrigeración en función de las restricciones de la arquitectura del centro de datos.
  • Corriente continua
    Ofrezca capacidad de planificación y gestión de riesgos para esquemas de corriente continua así como la posibilidad de admitir una infraestructura energética mixta (tanto CA como CC). Así, los administradores de centros de datos pueden simular la disposición de los dispositivos con alimentación de CC, lo que les permite planificar con mayor inteligencia y precisión la capacidad del centro de datos y evaluar los riesgos asociados al esquema de CC.
  • Soporte para salas de comandos eléctricos
    Monitoree las posibilidades y planifique cambios para equipos de energía centralizados ubicados en áreas fuera del diseño de la planta principal del centro de datos.
  • Acceso de "sólo lectura"
    La opción de "sólo lectura" para el usuario le permite compartir el acceso sin riesgo de que se introduzcan cambios no autorizados en la configuración de los sistemas.
  • Acceso de múltiples usuarios
    Permite que múltiples usuarios ejecuten órdenes de trabajo y planifiquen futuras mudanzas, ampliaciones o cambios en forma simultánea.
  • Seguridad de contraseña
    Protección de contraseña seleccionable por el usuario.
  • Funciones de los usuarios
    Permita diferentes niveles de acceso mediante el inicio de sesión para múltiples usuarios y funciones de usuario predefinidas.
  • Orientación relativa a equipos informáticos
    Encuentre rápidamente la ubicación óptima para un nuevo servidor en función de las necesidades de espacio, refrigeración y potencia.
  • Entornos con piso elevado
    Acceda a un panorama inmediato de las velocidades y los caudales de aire en la cámara para elegir la posición óptima de las losas perforadas en salas con problemas de presión en los sistemas de enfriamiento con piso elevado.
  • Índice de captura
    Visualice en forma instantánea la dinámica de la circulación de aire en el centro de datos mediante el índice de captura (CI) de los pasillos calientes y fríos; así podrá analizar en tiempo real la eficacia en el uso de aire suministrado.
  • Impacto comercial
    Muestra las consecuencias de las fallas de dispositivos en los equipos montados en rack, lo que permite identificar de inmediato el impacto sobre las aplicaciones comerciales clave.
  • Impacto en los equipos informáticos de fallas de infraestructura
    Cuando se producen eventos críticos, se analiza el impacto sobre los servidores, y las máquinas virtuales que se encuentran en riesgo se migran en forma automática a hosts que no resultaron afectados.
  • Análisis de escenarios
    Brinda a los clientes la posibilidad de probar futuros cambios en el centro de datos para visualizar el impacto, sin introducir cambios en la aplicación InfraStruxure Operations que funciona en el entorno de producción.
  • Simulación de fallas en los dispositivos
    Permite que los operadores de centros de datos identifiquen de manera proactiva el modo en que la falla de un dispositivo afecta a aplicaciones comerciales clave.
  • Análisis de circulación de aire en 3D
    Simule situaciones de enfriamiento en su centro de datos y visualice en forma instantánea el efecto del enfriamiento sobre su infraestructura. Sólo para usuarios de sistemas de enfriamiento InRow de APC.
  • Balanceo de carga trifásico
    Distribuya y rastree automáticamente el consumo de energía de equipos monofásicos y trifásicos para garantizar que las tres fases del sistema de energía soporten una carga balanceada.
  • Informes de capacidad
    Muestra datos sobre la energía actual y prevista en una sola vista, lo que permite la planificación detallada de futuras necesidades de energía.
Distribución de productos
Distribución de productos

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brazil , Bahamas , Bhutan , Botswana , Belarus , Belize , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , China , Colombia , Costa Rica , Serbia and Montenegro , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croatia , Haiti , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Japan , Kenya , Saint Kitts And Nevis , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turkey , Trinidad and Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    216mm , 21.6cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    133mm , 13.3cm
  • Peso neto
    0.09kg
  • Peso de embarque
    0.45kg
  • Altura del bulto
    229mm , 22.9cm
  • Ancho del bulto
    178mm , 17.8cm
  • Profundidad del bulto
    6mm , 0.6cm
Brochure
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

223KB

Fecha de actualización

2018-06-11

Detailed overview at customer level of the StruxureWare Data Center Operation Integration for VMware vSphere
Title
Tamaño
Fecha de actualización