Unidad refrigerada por aire InRow RD de 300 mm, 208-230 V, 60 Hz - APC - Mexico
Compartir:

Unidad refrigerada por aire InRow RD de 300 mm, 208-230 V, 60 Hz

ACRD100

Description: Enfriamiento estrechamente acoplado con aire, agua y glicol para salas de cableado, salas de servidores y centros de datos

Incluye : Installation guide , Operations and maintenance manual

Unidad refrigerada por aire InRow RD de 300 mm, 208-230 V, 60 Hz

Call for More Information
01 800 724 63 43 37
Incluye: Guía de instalación , Manual de operación y mantenimiento

Productos, accesorios y servicios relacionados

Consulte todos los accesorios opcionales para este producto

ACRD100Features

Unidad refrigerada por aire InRow RD de 300 mm, 208-230 V, 60 Hz

  • Compatible con sistema de contención
    La unidad puede combinarse con un sistema de contención de pasillo caliente o por rack para eliminar la mezcla con el aire caliente y maximizar la eficiencia del esquema de enfriamiento.
  • Control de presión de carga
    Modula la presión de carga del refrigerante para proteger al serpentín contra el congelamiento.
  • Ventiladores reemplazables en caliente
    Permite que los sistemas continúen funcionando aunque deba reemplazarse un ventilador.
  • Filtros lavables
    El filtro de malla de fácil mantenimiento y limpieza, que admite la carga profunda, elimina las partículas de la corriente de aire de retorno.

Productos InRow: expansión directaCaracterísticas y beneficios

Costo total de propiedad
  • Ventiladores con velocidad variable
    Los ventiladores con velocidad variable reducen el consumo de energía durante los períodos en que baja la necesidad de refrigeración.
  • Arquitectura para hileras
    Capta el aire caliente extraído directamente de los equipos informáticos, y así aumenta la capacidad de enfriamiento sensible de la unidad por encima de los niveles ofrecidos por las arquitecturas de enfriamiento tradicionales.
Disponibilidad
  • Rack inlet temperature control
    Reduce el riesgo de generación de concentraciones de calor en cada rack.
  • Controles de respuesta activa
    Monitorea y ajusta de forma activa la capacidad de enfriamiento a fin de garantizar temperaturas adecuadas de entrada a los servidores. Mediante el controlador del microprocesador se brinda un panorama del funcionamiento e integridad de la unidad.
  • Patrón de refrigeración predecible
    Al ubicar la unidad en la hilera de racks se acerca la fuente de refrigeración a la carga térmica. Así se elimina la mezcla de aire y se ofrece una arquitectura de refrigeración predecible.
Agilidad
  • Diseño modular
    El diseño modular proporciona soluciones escalables para aumentar los niveles de refrigeración a medida que crece la demanda.
  • Densidades escalables
    Las densidades escalables permiten ofrecer refrigeración a densidades más altas mediante la integración del Sistema de contención de pasillo caliente con una arquitectura por hilera.
Funcionabilidad
  • Facilidad de acceso para el mantenimiento
    Los equipos en hilera permiten reemplazar o reparar todos los componentes con aptitud para el mantenimiento en el pasillo caliente o frío.
Manejabilidad
  • Integración de sistemas para administración de edificios
    Envíe alarmas y puntos de datos que le permitan administrar la infraestructura crítica del edificio desde un solo sistema.
  • Controlador de microprocesador
    Incluye control inteligente, control de respuesta activa y monitoreo en tiempo real. El sistema es controlado por un microprocesador que proporciona funcionalidad de control de alto nivel e interfaz humana por medio de una pantalla alfanumérica de cuatro líneas y ochenta caracteres.
  • Real-Time capacity monitoring
    Visualización en tiempo real de capacidad de enfriamiento actual y disponible.
Distribución de productos

Bermuda , Brazil , Canada , Colombia , Costa Rica , Dominican Republic , Ecuador , Guatemala , Honduras , Cayman Islands , Mexico , Nicaragua , Panama , Peru , Puerto Rico , El Salvador , Trinidad and Tobago , United States , Venezuela

Print Technical Specification

Entrada

  • Entrada de voltaje
    208V , 230V
  • Frecuencia de entrada
    60 Hz
  • Energía de entrada
    4600.0Vatios
  • Protección máxima contra sobrecarga de corriente
    40.0A
  • Capacidad mínima del circuito en amperios
    25.0

Comunicaciones y manejo

  • Panel de control
    Estatus multifuncional LCD y consola con control
  • Alarma audible
    Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    1991mm , 199.1cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    300mm , 30.0cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    1070mm , 107.0cm
  • Altura del rack
    42U
  • Peso neto
    183.64kg
  • Peso de embarque
    221.82kg
  • Altura del bulto
    2118mm , 211.8cm
  • Ancho del bulto
    746mm , 74.6cm
  • Profundidad del bulto
    1137mm , 113.7cm
  • Color
    Black
  • Unidades por tarima
    1.0

Ambiental

  • Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
    88.3dBA

Conformidad

  • Aprobaciones
    En la lista de cUL, C-tick, CE, En la lista de UL
  • Garantía estándar
    1 años (solo partes), Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante.

General

  • Patrones de descarga de aire
    Horizontal
  • Circulación de aire
    1080.76litros por segundo
  • Tipo de compresor
    Desplazamiento
  • Capacidad de la bomba de condensado
    0.002litros por segundo
  • Aire de toma
    Retorno posterior
Manuales & Garantías
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF
136KB
2017-02-10

PDF
291KB
2017-02-10

Installation instructions for attaching a receiver to a condenser
PDF
23KB
2017-02-09

Release Notes InRow RD 10kW 300mm
PDF
1057KB
2017-02-02

Receiving, Unpacking and Moving Guide for 300mm, 600mm, and 750mm Rack Based Cooling Products
PDF
2644KB
2016-12-22

Manual de instalación para InRow RD 10 kW
Brochure
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF
456KB
2017-03-03

Brochure outlining APC's row-based direct expansion product family including the InRow SC and InRow RD products. This brochure contains detailed product overview as well as sku specific information technical data
Diseño/Configuración
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF
3781KB
2017-04-26

Especificaciones técnicas Acondicionadores de aire de agua refrigerada InRow® Refrigeración por aire/líquido
PDF
4510KB
2017-02-28

Especificaciones técnicas Acondicionadores de aire de expansión directa InRow®
PDF
1507KB
2017-02-10

Provide pre-sales information for the ACRD units.
Certificaciones
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF
258KB
2017-02-03

List of UL approved InRow Cooling Products
Especificaciones de la propuesta
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF
385KB
2017-03-30

CSI formatted guide specifications for the InRow RD
Source ZIP
21KB
2017-03-30

CSI formatted guide specifications for the InRow RD
Planos de presentación
Title
Tamaño
Fecha de actualización
Cooling Solutions, InRow Direct Expansion, Package
BIM Models, Cooling Solutions, InRow RD

Actualizaciones de soporte lógico inalterable

Actualizaciones de soporte lógico inalterable
Número de parte
Fecha de actualización
SFPMIB421
2016-11-14
Asistentes y configuradores
Número de parte
Fecha de actualización

Categoría

Subcategoría


Ampliación para contar con visitas de mantenimiento preventivo trimestrales 7x24.

Examen de su sistema on-site diseñado para asegurar un rendimiento óptimo programado para cumplir con sus necesidades.

WUPGQPMV7X24-AX-00
Call for More Information
01 800 724 63 43 37
WACFSURD100-SPL2
Call for More Information
01 800 724 63 43 37
W0W4442
Call for More Information
01 800 724 63 43 37
W0W4444
Call for More Information
01 800 724 63 43 37
W0W4446
Call for More Information
01 800 724 63 43 37
Ampliación del contrato de servicio existente para 1 producto de enfriamiento por 1 año con servicio en el plazo de 8 horas, 7x24

Paquetes integrales de servicios que le permiten diseñar la cobertura que usted necesita para operar su solución con eficiencia, minimizar el tiempo de inactividad y administrar sus costos.

WUPG8HR7X24-AX-00
Call for More Information
01 800 724 63 43 37
1 año de plan de mantenimiento Advantage Prime para 1 unidad InRow ACRD, mitad de rack, 10 kW

Paquetes integrales de servicios que le permiten diseñar la cobertura que usted necesita para operar su solución con eficiencia, minimizar el tiempo de inactividad y administrar sus costos.

WADVPRIME-AX-15
Call for More Information
01 800 724 63 43 37
Mantenimiento preventivo semestral 7X24 para ACRD In Row para la mitad de un rack, 10kw

Examen de su sistema on-site diseñado para asegurar un rendimiento óptimo programado para cumplir con sus necesidades.

WSPMV7X24-AX-15
Call for More Information
01 800 724 63 43 37
W875-00105
Call for More Information
01 800 724 63 43 37
Monthly Preventative Maintenance 5X8 para unidad ACRD In Row para la mitad de un rack, 10kw

Examen de su sistema on-site diseñado para asegurar un rendimiento óptimo programado para cumplir con sus necesidades.

WMPMV5X8-AX-15
Call for More Information
01 800 724 63 43 37

Mostrar resultados por página