Back-UPS Pro con ahorro de energía de APC 700

Compartir:

Back-UPS Pro con ahorro de energía de APC 700

BR700G

Description: Respaldo por baterías premium con protección contra sobretensiones para computadoras y dispositivos electrónicos de alto rendimiento

Incluye : USB cable , User Manual

Back-UPS Pro con ahorro de energía de APC 700

Call for More Information
01 800 724 63 43 37
Incluye: Cable USB , Manual del usuario

Productos, accesorios y servicios relacionados

Consulte todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto

BR700GFeatures

Back-UPS Pro con ahorro de energía de APC 700

  • Indicador de fallas en el cableado de la instalación
    Este indicador LED informa a los usuarios sobre posibles problemas de cableado en la instalación eléctrica que puedan resultar peligrosos.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
  • Garantía de recuperación de datos de por vida
    Le brinda tranquilidad al ofrecerle servicios profesionales de recuperación de datos en caso de pérdidas debidas a fallas de la unidad.

Back-UPS ProCaracterísticas y beneficios

  • Reemplazo de baterías simple
    Aumenta la disponibilidad de la unidad UPS mediante el reemplazo de baterías rápido y sencillo.
  • Interruptor de circuito reiniciable
    Recuperación rápida luego de una sobrecarga, sin necesidad de reemplazar fusibles.
  • Panel LCD indicador de estado
    Brinda información clave sobre el estado de la unidad UPS de un vistazo. Numerosos indicadores de estado con gráficos de barras para cargas y baterías.
  • USB connection
    Use su PC para obtener acceso a funciones adicionales de protección de energía y de gestión del sistema UPS por medio de un puerto USB.
  • Notificación de desconexión de baterías
    Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
  • Alarmas sonoras
    Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
  • Panel LCD indicador de estado
    Brinda información clave sobre el estado de la unidad UPS de un vistazo. Numerosos indicadores de estado con gráficos de barras para cargas y baterías.
  • Boost AVR (regulación automática de tensión)
    Prolonga la vida útil de las baterías y maximiza el tiempo de autonomía al corregir las bajadas de tensión sin descargar la batería.
  • Tomas de salida con protección de baterías y con protección contra sobretensiones solamente
    Reserva capacidad de potencia y autonomía para los equipos conectados que requieren respaldo de baterías a la vez que ofrece protección contra sobretensiones únicamente para equipos secundarios en importancia.
  • Función de gestión de energía
    La función de ahorro de energía interrumpe la alimentación a los periféricos cuando el dispositivo maestro, generalmente una computadora, hiberna o se apaga. La alimentación a los periféricos se restablece de inmediato cuando el dispositivo maestro sale del estado de hibernación o se enciende.
  • Modo ecológico
    Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un altísimo nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección (patente en trámite) .
  • Toma de salida con protección contra sobretensiones (exclusivamente)
    Proteja equipos electrónicos secundarios ante sobretensiones y crestas sin reducir la potencia suministrada por las baterías para alimentar equipos electrónicos primarios durante una interrupción del suministro eléctrico.
  • Protección contra sobrecargas de líneas de datos
    Proporciona protección a los equipos conectados contra sobretensiones en las líneas de datos.
  • Tomas de salida con protección de batería y contra sobretensiones
    Respalde y proteja el hardware y los datos durante cortes del suministro, sobretensiones y sobretensiones transitorias.
  • Función de gestión de energía
    La función de ahorro de energía interrumpe la alimentación a los periféricos cuando el dispositivo maestro, generalmente una computadora, hiberna o se apaga. La alimentación a los periféricos se restablece de inmediato cuando el dispositivo maestro sale del estado de hibernación o se enciende.
  • Modo ecológico
    Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un altísimo nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección (patente en trámite) .
  • Boost AVR y Trim AVR
    Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir las bajadas de tensión y sobretensiones sin emplear las baterías.
  • Autodiagnóstico automático
    Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
  • Notificación sobre fallas de la batería
    Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
  • Tomacorrientes espaciados para conexión de bloques de transformadores
    Proteja los equipos con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros tomacorrientes.
  • Nivel de sensibilidad a la tensión personalizable
    Alterne entre puntos de transferencia de tensión predeterminados en función de la calidad de la energía (sensibilidad alta, media o baja) y maximice así la vida útil de la batería, además de proteger equipos electrónicos sensibles.
  • Puntos de transferencia de tensión personalizables
    Ajuste los puntos de tensión (amplíe o reduzca el rango) en los que su unidad UPS efectúa la transferencia a la batería para maximizar la vida útil de la batería y proteger equipos electrónicos sensibles.
  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
  • Manejo inteligente de la batería
    Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
Distribución de productos
Distribución de productos

Anguilla , Aruba , Barbados , Bermuda , Bahamas , Belize , Canada , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominican Republic , Ecuador , Guatemala , Guyana , Honduras , Haiti , Jamaica , Cayman Islands , Mexico , Nicaragua , Panama , Puerto Rico , El Salvador , Turks And Caicos Islands , Trinidad and Tobago , United States , Venezuela , U.S. Virgin Islands

Print Technical Specification

Salida

  • Capacidad de potencia de salida
    420Vatios / 700VA
  • Máxima potencia configurable (vatios)
    420Vatios / 700VA
  • Tensión de salida nominal
    120V
  • Frequencia de salida (sincronizada con la red)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Topología
    Línea interactiva
  • Tipo de forma de onda
    Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
  • Conexiones de salida
    (3) NEMA 5-15R (Respaldo de batería)
    (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)
  • Duración de transferencia
    8ms typical : 12ms maximum

Entrada

  • Entrada de voltaje
    120V
  • Frecuencia de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible)
  • Longitud del cable
    1.83metros
  • Variación de tensión de entrada para operaciones principales
    88 - 143V
  • Corriente máxima de entrada
    12.0A

Baterías y autonomía

Comunicaciones y manejo

  • Interface Port(s)
    USB

Proteção contra surtos e filtragem

  • Régimen nominal de sobretensiones
    354Joules
  • Protección para líneas de datos
    Línea de red – 10/100/1000 Base T Ethernet (conector RJ-45), Cable coaxial para CATV/SATV/módem/Audio-Video (con conector coaxial)
  • Filtrado
    Full time multi-pole noise filtering :5% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    190mm , 19.0cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    91mm , 9.1cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    310mm , 31.0cm
  • Peso neto
    7.15kg
  • Peso de embarque
    8.0kg
  • Altura del bulto
    252mm , 25.2cm
  • Ancho del bulto
    138mm , 13.8cm
  • Profundidad del bulto
    442mm , 44.2cm
  • Color
    Black
  • Dimensiones del sobreembalaje (largo x ancho x alto)
    452mm
  • Unidades de sobreembalaje
    2.0
  • Peso del sobreembalaje
    16.53
  • Unidades por tarima
    48.0
  • Códigos SCC
    1073130426679 9

Ambiental

  • Temperatura de operación
    0 - 40 °C
  • Humedad relativa de operación
    0 - 95 %
  • Elevación de operación
    0-3000metros
  • Temperatura de almacenamiento
    -15 - 45 °C
  • Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 95 %
  • Elevación de almacenamiento
    0-15000metros
  • Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
    45.0dBA
  • Disipación térmica online
    48.5BTU/hora

Conformidad

  • Aprobaciones
    ENERGY STAR V 1.0 (EE.UU.), FCC Part 15 Clase B, NOM, TUV, UL 1778
  • Política de protección del equipo
    De por vida: $150.000
  • Garantía estándar
    Reparación o reemplazo por 3 años

Sustainable Offer Status

  • RoHS
    Cumplimiento
  • Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
  • PEP
    Disponible en la ficha Documentación
  • EOLI
    Disponible en la ficha Documentación
Manuales & Garantías
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

337KB

Fecha de actualización

2018-01-15

User manual for Back-UPS Pro BR700G
PDF

Tamaño

134KB

Fecha de actualización

2017-02-18

Addendum - ENERGY STAR Compliance
Brochure
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

2623KB

Fecha de actualización

2017-10-13

To highlight the Back-UPS NAM portfolio
PDF

Tamaño

75KB

Fecha de actualización

2017-02-13

Two page brochure with top level features, benefits and specs
Certificaciones
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

789KB

Fecha de actualización

2018-01-15

UL 1778:2005 R10.11; C22.2 No. 107.3-05 + A1:06
PDF

Tamaño

576KB

Fecha de actualización

2018-01-15

UL 1778:2014 R8.15; CSA22.2 NO.107.3-14
PDF

Tamaño

170KB

Fecha de actualización

2017-02-28

FCC Part 15B Approval for BR700G
PDF

Tamaño

39KB

Fecha de actualización

2017-02-13

FCC Part 68 certificate for Back-UPS
PDF

Tamaño

328KB

Fecha de actualización

2017-02-07

The document explains why APC don't apply for CCC certificate to UPS
PDF

Tamaño

340KB

Fecha de actualización

2017-02-07

The document explains why APC don't apply for CCC certificate to UPS
PDF

Tamaño

28KB

Fecha de actualización

2016-12-12

Certificate of Origin for Back-UPS
Environmental Profile
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

382KB

Fecha de actualización

2017-06-30

Product Environmental Profile 2 for the Back-UPS Product Range
PDF

Tamaño

310KB

Fecha de actualización

2017-06-30

End of Life Instruction (EoLI) for the Power Saving Back-UPS Product Range
Title
Tamaño
Fecha de actualización

Actualizaciones de soporte lógico inalterable

PowerChute Personal Edition
Número de parte
Fecha de actualización

PowerChute Personal Edition

PowerChute Personal Edition V3.0.2 para Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Home Server (varios idiomas)

Compatible con: Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Home Server , Windows Vista , Windows XP

Número de parte

SFPCPE302

Fecha de actualización

2012-01-31
Archivo de ayuda on line en formato CHM

Categoría

Subcategoría


Servicio de puesta en marcha 5X8

Brinda las herramientas, experiencia y recursos esenciales necesarios para implementar su solución de APC de manera rápida y eficiente.

WSTRTUP5X8-SB-10
Call for More Information
01 800 724 63 43 37
Call for More Information  01 800 724 63 43 37
Garantía extendida con paquete de mantenimiento por 3 años (para las compras de productos nuevos)

Extensión de la cobertura de la garantía de fábrica respecto de la vigencia de la garantía original.

WBEXTWAR3YR-SP-01
Call for More Information
01 800 724 63 43 37
Call for More Information  01 800 724 63 43 37
Garantía extendida con paquete de mantenimiento por 1 año (para las compras de productos nuevos)

Extensión de la cobertura de la garantía de fábrica respecto de la vigencia de la garantía original.

WBEXTWAR1YR-SP-01
Call for More Information
01 800 724 63 43 37
Call for More Information  01 800 724 63 43 37
Garantía extendida por 1 años (Renovación o Gran volumen)

Extensión de la cobertura de la garantía de fábrica respecto de la vigencia de la garantía original.

WEXTWAR1YR-SP-01
Call for More Information
01 800 724 63 43 37
Call for More Information  01 800 724 63 43 37
Cartucho de baterías de recambio #17 de APC

Los Cartuchos de baterías de recambio - RBC (TM) genuinos de APC están probados y cuentan con la certificación de compatibilidad en virtud de la cual permiten recuperar el rendimiento del sistema UPS según las especificaciones originales.

RBC17
Call for More Information
01 800 724 63 43 37
Call for More Information  01 800 724 63 43 37
Servicio en el establecimiento al siguiente día hábil por 1 año

Paquetes integrales de servicios que le permiten diseñar la cobertura que usted necesita para operar su solución con eficiencia, minimizar el tiempo de inactividad y administrar sus costos.

WONSITENBD-SB-10
Call for More Information
01 800 724 63 43 37
Call for More Information  01 800 724 63 43 37
Garantía extendida por 3 años (Renovación o Gran volumen)

Extensión de la cobertura de la garantía de fábrica respecto de la vigencia de la garantía original.

WEXTWAR3YR-SP-01
Call for More Information
01 800 724 63 43 37
Call for More Information  01 800 724 63 43 37
Servicio de puesta en marcha 7X24

Brinda las herramientas, experiencia y recursos esenciales necesarios para implementar su solución de APC de manera rápida y eficiente.

WSTRTUP7X24-SB-10
Call for More Information
01 800 724 63 43 37
Call for More Information  01 800 724 63 43 37

Mostrar resultados por página