Unidad Back-UPS con ahorro de energía de APC, 750 VA, 10 tomas de salida, 120 V, Latinoamérica

Compartir:

Unidad Back-UPS con ahorro de energía de APC, 750 VA, 10 tomas de salida, 120 V, Latinoamérica

BE750G-LM

Description: Respaldo por baterías con protección contra sobretensiones para computadoras y dispositivos electrónicos

Incluye : CD with software , USB cable , User Manual

Unidad Back-UPS con ahorro de energía de APC, 750 VA, 10 tomas de salida, 120 V, Latinoamérica

Call for More Information
01 800 724 63 43 37
Incluye: DC con software , Cable USB , Manual del usuario

Productos, accesorios y servicios relacionados

Consulte todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto

BE750G-LMFeatures

Unidad Back-UPS con ahorro de energía de APC, 750 VA, 10 tomas de salida, 120 V, Latinoamérica

  • Alarmas sonoras
    Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
  • Autodiagnóstico automático
    Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
  • Notificación sobre fallas de la batería
    Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
  • Reemplazo de baterías sin herramientas
    Permite reemplazar las baterías fácil y rápidamente.
  • Tomas de salida con protección de baterías y con protección contra sobretensiones solamente
    Reserva capacidad de potencia y autonomía para los equipos conectados que requieren respaldo de baterías a la vez que ofrece protección contra sobretensiones únicamente para equipos secundarios en importancia.
  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
  • Protección contra sobrecargas de líneas de datos
    Proporciona protección a los equipos conectados contra sobretensiones en las líneas de datos.
  • Notificación de desconexión de baterías
    Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
  • Manejo inteligente de la batería
    Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
  • Garantía de recuperación de datos de por vida
    Le brinda tranquilidad al ofrecerle servicios profesionales de recuperación de datos en caso de pérdidas debidas a fallas de la unidad.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
  • Tomacorrientes espaciados para conexión de bloques de transformadores
    Proteja los equipos con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros tomacorrientes.
  • Conectividad USB
    Proporciona administración de la unidad UPS a través de puertos USB.
  • Baterías que puede reemplazar el usuario
    Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.

Back-UPSCaracterísticas y beneficios

  • Autodiagnóstico automático
    Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
  • Notificación sobre fallas de la batería
    Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
  • Manejo inteligente de la batería
    Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
  • Toma de salida con protección contra sobretensiones (exclusivamente)
    Proteja equipos electrónicos secundarios ante sobretensiones y crestas sin reducir la potencia suministrada por las baterías para alimentar equipos electrónicos primarios durante una interrupción del suministro eléctrico.
  • Tomas de salida con protección de batería y contra sobretensiones
    Respalde y proteja el hardware y los datos durante cortes del suministro, sobretensiones y sobretensiones transitorias.
  • Tomas de salida con protección de baterías y con protección contra sobretensiones solamente
    Reserva capacidad de potencia y autonomía para los equipos conectados que requieren respaldo de baterías a la vez que ofrece protección contra sobretensiones únicamente para equipos secundarios en importancia.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
  • Alarmas sonoras
    Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
  • Pantalla de estado LED
    Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
Distribución de productos
Distribución de productos

Colombia , Costa Rica , Dominican Republic , Ecuador , Guatemala , Honduras , Jamaica , Mexico , Nicaragua , Panama , Puerto Rico , El Salvador , Venezuela

Print Technical Specification

Salida

  • Capacidad de potencia de salida
    450Vatios / 750VA
  • Máxima potencia configurable (vatios)
    450Vatios / 750VA
  • Tensión de salida nominal
    120V
  • Topología
    De reserva
  • Tipo de forma de onda
    Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
  • Corriente máxima de salida
    12
  • Conexiones de salida
    (5) NEMA 5-15R (Respaldo de batería)
    (5) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)

Entrada

  • Entrada de voltaje
    120V
  • Frecuencia de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible)
  • Tipo de enchufe
    NEMA 5-15P
  • Longitud del cable
    1.83metros
  • Variación de tensión de entrada para operaciones principales
    88 - 139V
  • Cantidad de cables de alimentación
    1

Baterías y autonomía

Comunicaciones y manejo

  • Panel de control
    Visualizador de estatus LED en línea: Batería en actividad: Batería de reemplazo y falla del cableado del edificio

Proteção contra surtos e filtragem

  • Régimen nominal de sobretensiones
    354Joules
  • Protección para líneas de datos
    Línea de teléfono analógica para teléfono/fax/módem/DSL (conector RJ-45), Línea de red – 10/100 Base-T Ethernet (conector RJ-45), Cable coaxial para CATV/SATV/módem/Audio-Video (con conector coaxial)
  • Filtrado
    Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    90mm , 9.0cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    180mm , 18.0cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    363mm , 36.3cm
  • Peso neto
    4.8kg
  • Peso de embarque
    5.7kg
  • Altura del bulto
    128mm , 12.8cm
  • Ancho del bulto
    235mm , 23.5cm
  • Profundidad del bulto
    465mm , 46.5cm
  • Color
    Black
  • Dimensiones del sobreembalaje (largo x ancho x alto)
    472mm
  • Unidades de sobreembalaje
    2.0
  • Peso del sobreembalaje
    12.0
  • Unidades por tarima
    48.0
  • Códigos SCC
    1073130425658 5

Ambiental

  • Temperatura de operación
    0 - 40 °C
  • Humedad relativa de operación
    5 - 95 %
  • Elevación de operación
    0-3000metros
  • Temperatura de almacenamiento
    -15 - 45 °C
  • Humedad relativa de almacenamiento
    5 - 95 %
  • Elevación de almacenamiento
    0-15000metros
  • Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
    45.0dBA
  • Disipación térmica online
    47.0BTU/hora

Conformidad

  • Aprobaciones
    FCC Part 15 Clase B, FCC Part 68, NOM, UL 1778
  • Política de protección del equipo
    De por vida: $75.000
  • Garantía estándar
    Reparación o reemplazo por 3 años

Sustainable Offer Status

  • RoHS
    Cumplimiento
  • Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
Manuales & Garantías
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

374KB

Fecha de actualización

2017-04-26

User Manual for Back-UPS BE750G, BE750G-CN, BE750G-LM
Certificaciones
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

237KB

Fecha de actualización

2016-12-22

FCC part 15 approval for BE750G series
PDF

Tamaño

1230KB

Fecha de actualización

2016-12-22

cTUVus certificate for BE750G series, BN700G-CN
PDF

Tamaño

127KB

Fecha de actualización

2016-12-16

USB-IF approval for models BE750G, BE750G-LM, and BE750G-CN
Title
Tamaño
Fecha de actualización

Actualizaciones de soporte lógico inalterable

PowerChute Personal Edition
Número de parte
Fecha de actualización

PowerChute Personal Edition

PowerChute Personal Edition V3.0.2 para Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Home Server (varios idiomas)

Compatible con: Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Home Server , Windows Vista , Windows XP

Número de parte

SFPCPE302

Fecha de actualización

2012-01-31
Archivo de ayuda on line en formato CHM

Categoría

Subcategoría


Servicio en el establecimiento al siguiente día hábil por 1 año

Paquetes integrales de servicios que le permiten diseñar la cobertura que usted necesita para operar su solución con eficiencia, minimizar el tiempo de inactividad y administrar sus costos.

WONSITENBD-SB-10
Call for More Information
01 800 724 63 43 37
Call for More Information  01 800 724 63 43 37
Servicio de puesta en marcha 7X24

Brinda las herramientas, experiencia y recursos esenciales necesarios para implementar su solución de APC de manera rápida y eficiente.

WSTRTUP7X24-SB-10
Call for More Information
01 800 724 63 43 37
Call for More Information  01 800 724 63 43 37
Cartucho de baterías de recambio #17 de APC

Los Cartuchos de baterías de recambio - RBC (TM) genuinos de APC están probados y cuentan con la certificación de compatibilidad en virtud de la cual permiten recuperar el rendimiento del sistema UPS según las especificaciones originales.

RBC17
Call for More Information
01 800 724 63 43 37
Call for More Information  01 800 724 63 43 37
Servicio de puesta en marcha 5X8

Brinda las herramientas, experiencia y recursos esenciales necesarios para implementar su solución de APC de manera rápida y eficiente.

WSTRTUP5X8-SB-10
Call for More Information
01 800 724 63 43 37
Call for More Information  01 800 724 63 43 37

Mostrar resultados por página