Capteurs / Caméras / Licences / Accessoires

Optimise votre dispositif de gestion de la sécurité et de l'environnement grâce à toute une gamme d'options


 
La grande variété de caméras permet aux administrateurs informatiques de sélectionner de manière flexible la caméra la plus appropriée pour leur application. L'application de gestion de la surveillance permet une recherche et une consultation rapides des vidéos, ainsi que le "marquage" des séquences vidéos importantes. L'adaptateur caméra NetBotz et les caméras CCTV (par le biais du CCTV module adaptateur) sont compatibles à NetBotz 300, 400 et 500.
En savoir plus
Les modules adaptateurs NetBotz et capteurs externes viennent compléter votre solution de surveillance en fournissant une image exhaustive d'un environnement donné.
En savoir plus
Le logiciel de gestion des équipements NetBotz complète les fonctionnalités intégrées en proposant également surveillance audio 2 voies, enregistrement audio et l'écoute des enregistrements audio, masquage de caméra (écran noir), enregistrements vidéo à signature numérique, filtrage d'IP, zones d'emplacement étendues, noms d'utilisateur illimités et six niveaux de privilèges administratifs. De plus, des groupes de caméras vidéos NetBotz multiples alimentent une vue simple avec licences de surveillance InfraStruXure Central.
En savoir plus
La solution Rack Access d'APC s'intègre facilement aux solutions NetBotz, offrant une interface unique pour la gestion et le contrôle des droits d'accès aux racks, ainsi que pour la surveillance de l'environnement. Le Module Rack Access se connecte via A-Link et se monte au niveau de la base du rack, ce qui optimise l'espace disponible. Une configuration de masse offrant jusqu'à 130 portes facilite le déploiement des datacenters. Grâce à l'architecture NetBotz, cette solution évite le recours à une adresse IP et aux frais associés et s'intègre à InfraStruxure Central. La technologie HID et les cartes de proximité permettent également une intégration avec des systèmes de contrôle d'accès aux bâtiments. La solution Rack Access d'APC est facilement extensible et peut être utilisée avec des armoires NetShelter SX d'APC ou d'une autre marque.
En savoir plus