Système de sécurité et environnementaux

Protège contre les menaces physiques environnementales ou humaines susceptibles de provoquer des perturbations ou des pannes des équipements informatiques


 
NetBotz 250 est la solution de surveillance la plus rentable pour tous les types et toutes les tailles d'environnements informatiques. Grâce à six ports intégrés permettant de connecter plusieurs capteurs câblés NetBotz, y compris des capteurs de température, de température/humidité, de fumée et de détection de tâche de liquide, l'appareil protège votre matériel informatique contre les menaces environnementales. La prise en charge native des capteurs sans fil NetBotz permet le déploiement rapide de votre solution de surveillance. Des fonctionnalités supplémentaires comme l'intégration avec StruxureWare Data Center Expert, ainsi que des alertes définies par l'utilisateur font de NetBotz 250 la solution idéale pour protéger vos ressources informatiques.
En savoir plus
Le NetBotz 300 constitue la solution la plus avantageuse de sécurité et de surveillance de l'environnement pour le réseau. Une caméra intégrée permet la surveillance vidéo et le contrôle afin d'enregistrer toute l'activité humaine. Ce dispositif assure une surveillance par capteurs de température, humidité, contact de porte, contact sec, fuites ponctuelles, vibrations et fumée. Enrichi de fonctionnalités additionnelles telles que l'intégration à InfraStruXure Central, le système "Power over Ethernet" et des alertes définies par l'utilisateur, le NetBotz 300 s'avère être l'unité idéale pour la protection de vos équipements informatiques contre les menaces de sécurité physiques et environnementales. Le NetBotz 300 peut être utilisé dans les installations allant des armoires de réseau aux datacenters, mais il est généralement installé dans une armoire de réseau et des salles serveur. NetBotz propose une solution de surveillance active, conçue pour la protection contre les menaces de sécurité physiques, environnementales ou humaines susceptibles de provoquer des perturbations ou des pannes de l'infrastructure informatique. Cette série évolutive d'équipements, capteurs, contrôles d'accès et caméras en réseau est conçue pour la protection des environnements allant des armoires de réseau aux datacenters. La conception modulaire permet l'utilisation de capteurs courants parmi les appareils NetBotz. Les alertes optionnelles définies par l'utilisateur peuvent être envoyées dans les formats les plus variés et facilement intégrées aux politiques de signalisation progressive des événements. Pour administrer plusieurs équipements NetBotz, utiliser InfraStruXure® Central. Les licences de l'application de gestion de la surveillance InfraStruXure Central permettent la vue simple de caméras multiples, une recherche et une consultation rapides des vidéos, ainsi que le "marquage" des séquences vidéos importantes.
En savoir plus
Le NetBotz 400 haute performance constitue la solution la plus avantageuse de sécurité et de surveillance de l'environnement pour le réseau. Le NetBotz 400 permet la surveillance vidéo et le contrôle afin d'enregistrer toute l'activité humaine. Ce dispositif assure une surveillance par capteurs de température, humidité, contact de porte, contact sec, fuites ponctuelles, vibrations et fumée ainsi qu'une surveillance audio 2 voies. Enrichi de fonctionnalités additionnelles comprenant notamment l'intégration à InfraStruXure Central, le système "Power over Ethernet" et des alertes définies par l'utilisateur, le NetBotz 400 s'avère être l'unité idéale pour la protection de vos équipements informatiques contre les menaces de sécurité physiques et environnementales. Le NetBotz 400 peut être utilisé dans les installations allant des armoires de réseau aux datacenters, mais il est généralement installé dans des salles serveur et datacenters de petite taille. NetBotz propose une solution de surveillance active, conçue pour la protection contre les menaces de sécurité physiques, environnementales ou humaines susceptibles de provoquer des perturbations ou des pannes de l'infrastructure informatique. Cette série évolutive d'équipements, capteurs, contrôles d'accès et caméras en réseau est conçue pour la protection des environnements allant des armoires de réseau aux datacenters. La conception modulaire permet l'utilisation de capteurs courants parmi les appareils NetBotz. Les alertes optionnelles définies par l'utilisateur peuvent être envoyées dans les formats les plus variés et facilement intégrées aux politiques de signalisation progressive des événements. Pour administrer plusieurs équipements NetBotz, utiliser InfraStruXure® Central. Les licences de l'application de gestion de la surveillance InfraStruXure Central permettent la vue simple de caméras multiples, une recherche et une consultation rapides des vidéos, ainsi que le "marquage" des séquences vidéos importantes.
En savoir plus
Découvrez NetBotz en animation 3D.
NetBotz 500 garantit à votre système une surveillance environnementale et de sécurité de qualité supérieure. NetBotz 500 procède à un contrôle et à une surveillance vidéo afin d'enregistrer l'activité humaine, ce qui permet ainsi aux utilisateurs de détecter les intrusions. Il surveille la température, l'humidité, le contact des portes, les contacts secs, les vibrations, la fumée, les sources audio bidirectionnelles, les fuites localisées et les fuites étendues. Les fonctionnalités supplémentaires de NetBotz 500, comme l'intégration avec StruxureWare Data Center Expert, ainsi que des alertes définies par l'utilisateur font de ce produit la solution idéale pour protéger vos ressources informatiques des menaces en termes de sécurité et d'environnement. Si NetBotz 500 peut être utilisé dans les armoires réseau comme les centres de données, cette solution est habituellement installée dans les centres de données de grande ou moyenne taille. NetBotz est une solution de surveillance active du système conçue pour protéger des menaces physiques, environnementales ou humaines, susceptibles d'entraîner une perturbation ou un arrêt de l'infrastructure informatique. Cette suite évolutive d'appareils, capteurs, contrôles d'accès et caméras en réseau est conçue pour protéger les environnements de diverses tailles, des armoires réseau aux centres de données. La conception modulaire permet d'équiper les appareils NetBotz de capteurs communs. Des alertes définies par l'utilisateur, disponibles en option, peuvent être envoyées dans une grande variété de formats et s'intègrent facilement dans des politiques de transmission d'événements. Pour gérer plusieurs appareils NetBotz, utilisez StruxureWare Data Center Expert. Les licences de surveillance StruxureWare Data Center Expert permettent de visualiser plusieurs caméras sur un même écran, d'extraire et de rechercher rapidement des vidéos ainsi que d'attribuer des marquages à des clips vidéo importants.
En savoir plus
Le contrôle de l'accès au rack APC utilise l'appareil NetBotz 250 ainsi qu'un kit de poignées pour activer les fonctionnalités verrouillage/déverrouillage à distance et les privilèges du badge d'accès pour les armoires informatiques. L'appareil peut être monté dans une configuration 0U ou 1U et est conçu pour les racks APC NetShelter SX. Les kits de poignées d'accès au rack sont disponibles avec des fréquences de la carte de proximité de 125 kHz ou 13,56 MHz pour fonctionner avec des cartes d'accès aux bâtiments existantes, s'ils sont pris en charge. Les administrateurs peuvent facilement configurer des profils de contrôle d'accès pour différents employés, définir des calendriers d'accès aux équipements à des fins de maintenance ainsi que consulter les pistes d'audit. Diverses alarmes sont disponibles pour signaler les situations mettant en péril la sécurité, comme un accès forcé et la position des portes.
En savoir plus