Déploiement global

Une protection de l'alimentation intelligente et efficace permettant un déploiement multirégional.

Les entreprises modernes s'efforcent d'offrir des solutions standard pouvant être déployées de manière globale. Les différentes tensions utilisées à travers le monde tendent à compliquer cette démarche. APC by Schneider Electric vous offre des produits de protection d'alimentation pour vous aider à passer outre ces difficultés. Qu'il s'agisse des produits 230 VCA conformes à la norme UL ou des onduleurs en entrée 100-240 VCA véritablement universels, ces onduleurs constituent la solution idéale pour un déploiement quel qu'en soit l'endroit dans le monde.

En savoir plus
Simplicité de gestion
Gestion intelligente des batteries Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
LED Indicators Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.
SmartSlot Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Connectivité série Permet de gérer l'onduleur via un port série.
Facilité de maintenance
Batteries échangeables à chaud Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Assistance technique Nos ingénieurs compétents de l'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin à n'importe quel moment et pouvez garder l'esprit tranquille.
Batteries remplaçables par l'utilisateur Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
Simple à installer Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée de nombreuses personnes.
Disponibilité
Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
Autotest automatique L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Traitement de l'alimentation Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Sortie sinusoïdale pure sur batterie Simule l'alimentation secteur pour fournir le plus haut degré de compatibilité avec les équipements électroniques sensibles et les serveurs actifs dotés d'un correcteur de facteur de puissance (PFC).
Chargement de la batterie à compensation thermique Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison