Smart-UPS On-Line

Protection de l'alimentation en ligne double conversion, haute densité, avec durée d'autonomie évolutive

Smart-UPS On-Line fournit une protection de l'alimentation en ligne double conversion véritable, haute densité, pour les serveurs, les réseaux voix et données, les laboratoires d'analyses médicales et les applications industrielles légères. Capable de supporter des charges de 1 à 20 kVA dans une forme convertible rack/tour, Smart-UPS On-Line est disponible de 2U à 12U. De récentes extensions de famille à 15 et 20 kVA permettent de protéger des serveurs lames particulièrement voraces ou des racks lourdement chargés en équipements. Si les systèmes d'entreprise critiques requièrent une durée d'autonomie exprimée en heures et non en minutes, Smart-UPS On-Line peut être configuré en fonction des packs de batteries pour pouvoir répondre aux exigences d'autonomie strictes des systèmes stratégiques de l'entreprise. Le logiciel de gestion PowerChute inclus assure une coupure progressive et sans surveillance des systèmes d'exploitation réseau. Tous les modèles 5 kVA et plus comprennent une carte de gestion réseau intégrée pour la gestion à distance (en option sur les modèles inférieurs à 5 kVA). La gamme Smart-UPS On-Line dans son intégralité confère une valeur ajoutée aux clients opérant dans un environnement exigeant au plan de l'alimentation électrique, à la recherche d'une régulation extrêmement rigoureuse de la tension et de la fréquence, d'un bypass interne et d'une correction du facteur de puissance en entrée.

En savoir plus


Produits Référence Tension d'entrée Tension nominale de sortie Puissance nominale VA Type de connexion d'entrée Type de connexion de sortie Nombre de connexions de sortie
Onduleur Smart-UPS APC RT 1 000 VA, montage en rack, 230 V SURT1000RMXLI 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
6,
2
Onduleur Smart-UPS APC RC 1 000 VA, 230 V SRC1000I 230 V 230 V 1000 IEC-320 C20 IEC 320 C13 4
Onduleur Smart-UPS APC RT 1 000 VA, 230 V SURT1000XLI 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
6,
2
Onduleur Smart-UPS APC RC 1 000 VA, 230 V SRC1KI 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13 3
Onduleur Smart-UPS APC RT 1 000 VA,montage en rack, 230 V, avec carte réseau SURT1000RMXLI-NC 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
6,
2
Onduleur Smart-UPS APC RT 1 000 VA, 230 V, avec carte réseau SURT1000XLI-NC 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
6,
2
Onduleur Smart-UPS APC RC 2 000 VA, 230 V SRC2KI 230 V 230 V 2000 IEC-320 C14 IEC 320 C13 4
Onduleur Smart-UPS APC RC 2 000 VA, 230 V SRC2000I 230 V 230 V 2000 IEC-320 C20 IEC 320 C13 6
APC Smart-UPS SRT 2 200 VA, 230 V SRT2200XLI 230 V 230 V 2200 IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
8,
2,
2
APC Smart-UPS SRT 2 200 VA, montage en rack, 230 V SRT2200RMXLI 230 V 230 V 2200 IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
8,
2,
2
Carte réseau APC SMART-UPS SRT2200 VA, montage en rack, 230V SRT2200RMXLI-NC 230 V 230 V 2200 IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
8,
2,
2
APC Smart-UPS SRT 3 000 VA, montage en rack, 208/230 V IEC SRT3000RMXLW-IEC 208 V,
230 V
208 V,
230 V
3000 British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
6,
2,
2
Onduleur Smart-UPS APC RC 3 000 VA, 230 V SRC3000XLI 230 V 230 V 3000 IEC-320 C20 Hard Wire 3-wire (H N + G),
IEC 320 C13
1,
8
APC Smart-UPS SRT 3 000 VA, 208/230 V IEC SRT3000XLW-IEC 208 V,
230 V
208 V,
230 V
3000 British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
6,
2,
2
APC Smart-UPS SRT 3 000 VA 230 V SRT3000XLI 230 V 230 V 3000 British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
8,
2,
2
APC Smart-UPS SRT 3 000 VA, montage en rack, 230V SRT3000RMXLI 230 V 230 V 3000 British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
8,
2,
2
Carte réseau APC SMART-UPS SRT 3000 VA, montage en rack, 230V SRT3000RMXLI-NC 230 V 230 V 3000 British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
8,
2,
2
Onduleur Smart-UPS APC SRT 5 000 VA, RM, 230 V SRT5KRMXLI 230 V 230 V 5000 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
6,
4,
2
APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 208/230V HW SRT5KRMXLW-HW 208 V,
230 V
208 V,
230 V
5000 Hard Wire 3-wire (2PH + G), Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) Hard Wire 3-wire (2PH + G),
Hard Wire 3-wire (H N + G)
1,
1
Onduleur Smart-UPS APC SRT 5 000 VA, 230 V SRT5KXLI 230 V 230 V 5000 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
6,
4,
2
Page:
Adaptabilité
Batteries externes Plug-and-Play Garantit aux charges la fourniture d'un courant stable et constant lors de l'augmentation de la durée de fonctionnement de l'onduleur.
Micrologiciel avec mise à niveau flash Les versions de maintenance des firmware peuvent être installées à distance via FTP.
Convertible Rack/Tour Protège l'investissement initial que représente l'onduleur lors de la migration depuis un environnement en tour vers un environnement en rack.
Facilité de maintenance
Autotest automatique L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Notification prédictive de panne Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
Notification de batterie déconnectée Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
Alarmes sonores Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Batteries remplaçables par l'utilisateur Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
Protection
Homologué par un Bureau de sécurité Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Démarrage à froid possible Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Coupe-circuit réinitialisable Reprise facile après une surtension ; inutile de remplacer un fusible.
Régulation de fréquence et de tension Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
Traitement de l'alimentation Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Correction du facteur de puissance en entrée Minimise les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Compatible avec le générateur Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Disponibilité
Bypass interne automatique Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
Gestion intelligente des batteries Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Durée de fonctionnement évolutive Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.
Chargement de la batterie à compensation thermique Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
Batteries échangeables à chaud Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Simplicité de gestion
Connectivité série Permet de gérer l'onduleur via un port série.
Voyants d'état DEL Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
SmartSlot Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Compatible avec InfraStruXure Manager Permet la gestion centralisée via InfraStruXure Manager d'APC.
Network manageable Fournit une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Localiser un partenaire