Barre d'alimentation onduleur

Accessoire d'onduleur simple et pratique pour adapter les prises CEI aux prises locales.

La barre d'alimentation d'onduleur APC by Schneider Electric assure l'adaptation de prises CEI d'onduleur aux prises locales en toute sécurité, offrant commodité et fiabilité lorsque vous en avez le plus besoin. Garantissant un fonctionnement d'onduleur parfait, la barre d'alimentation dispose d'une conception pour montage mural et d'un disjoncteur intégré offrant une protection supplémentaire. De plus, un connecteur CEI à verrouillage permet une connexion plus sécurisée entre l'onduleur et la barre d'alimentation.

En savoir plus
Praticité
Orifice pour montage mural Permet de disposer de flexibilité pour une configuration dans les espaces restreints et un montage mural ou sur d'autres surfaces.
Protection
Interrupteur intégré et disjoncteur réinitialisable Alimente toutes les prises et assure une protection complémentaire contre les surcharges
Sécurité
Volet de sécurité pour les enfants Protégez les utilisateurs contre tout contact accidentel avec des prises inutilisées.
Caractéristiques
Interrupteur intégré et disjoncteur réinitialisable Alimente toutes les prises et assure une protection complémentaire contre les surcharges
Volet de sécurité pour les enfants Protégez les utilisateurs contre tout contact accidentel avec des prises inutilisées.
Orifice pour montage mural Permet de disposer de flexibilité pour une configuration dans les espaces restreints et un montage mural ou sur d'autres surfaces.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison