Distribution de l'alimentation des baies

Distribution de puissance triphasée centralisée adaptable aux besoins de centres de données de toute taille

Les modules de gestion de l'alimentation électrique et de gestion à distance de l'alimentation électrique incluent notamment l'isolation, la mise à la terre de qualité électronique et la distribution de jusqu'à 252 disjoncteurs en sortie. Chaque configuration PMM ou RPMM comporte un accès frontal instantané, un bus neutre à rendement de 200 %, de spacieux chemins et zones de pose de câbles, ainsi qu'un accès aux câbles par le haut ou par le bas.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Module de gestion de l'alimentation à distance MGE, monosource Référence PMR1S
Produit Module de gestion de l'alimentation à distance MGE, multisource Référence PMR24S
Facilité de maintenance
Maintenance par accès frontal Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Disponibilité
Disjoncteurs prétestés Tous les disjoncteurs sont pré-testés en usine, ce qui en améliore la fiabilité.
Simplicité de gestion
Plusieurs options de distribution La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.
Affichage graphique LCD Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
Gestion des câbles efficace Il permet de rationaliser l'acheminement des câbles, ce qui simplifie la maintenance ou les expansions futures.
Praticité
Facilité d'expansion Les modules de gestion à distance de l'alimentation électrique proposent une alternative d'expansion des capacités de distribution électrique au fur et à mesure de l'accroissement des besoins en alimentation.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison