Câbles d'interface

Câbles assurant une connexion dédiée entre les onduleurs APC, bureaux, stations de travail et serveurs

Pour les systèmes d'exploitation avec des fonctions d'arrêt de base, des kits de câbles d'interface peuvent être utilisés avec tous les onduleurs APC équipés de ports série RS-232 dédiés. Un câble de rallonge permet à votre onduleur d'envoyer des signaux sur des distances plus longues.

En savoir plus
Disponibilité
Extension Cable Assure la disponibilité et la fiabilité nécessaires pour permettre à votre onduleur d'envoyer des signaux sur de longues distances.
Câble d'interface avec l'ordinateur Les câbles d'interface série pour onduleurs permettent d'établir une communication directe entre les onduleurs et les postes de travail, stations de travail et serveurs.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison