Galaxy 5000

Protection de l'alimentation triphasée dernier cri 40-130 kVA adaptée au large éventail de besoins spécifiques des datacenters de moyenne taille, des bâtiments et des applications industrielles

MGE Galaxy 5000 bénéficie d'une technologie qui améliore les performances et la fiabilité. Technologie en ligne qui isole et protège totalement des perturbations dans l'alimentation. La gestion des harmoniques en amont permet une installation compatible avec un générateur ainsi que des configurations flexibles même pour les conceptions les plus exigeantes. Le MGE Galaxy 5000 offre des fonctions telles que le fonctionnement en parallèle pour la capacité et la redondance, un accès frontal complet, et comprend notamment des services d'implémentation pour faciliter la maintenance, un affichage graphique intuitif en plusieurs langues et protocole SNMP avec options de gestion de l'alimentation en réseau. Grâce à toutes ces fonctionnalités, le Galaxy 5000 est l'un des onduleurs les plus simples à déployer, à gérer et à entretenir dans sa catégorie.

En savoir plus
Produits Référence Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes)
Produit MGE Galaxy 5000 130 kVA Référence G5TUPS130 Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A
Produit MGE Galaxy 5000 50 kVA Référence G5TUPS50 Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A
Simplicité de gestion
Affichage graphique LCD Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
Plusieurs options de distribution La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.
Voyants d'état DEL Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Network manageable Fournit une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Intègre StruxureWare Data Center Expert Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.
Coût total de possession
Notification prédictive de panne Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
Correction du facteur de puissance en entrée Minimise les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Mode ECO Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
Plage de tension d'entrée étendue Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
Développement durable
Code de conduite Européen pour ASI Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.
Disponibilité
Fonction de capacité parallèle Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
Fonction de redondance parallèle Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
Double entrée secteur Augmente la disponibilité en permettant de connecter l'onduleur à deux sources d'alimentation distinctes.
Sensibilité de la tension réglable Vous fournit la solution pour adapter de manière optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
Régulation de fréquence et de tension Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
Compatible avec le générateur Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Facilité de maintenance
Support technique par téléphone 7j/7, 24h/24 Nos ingénieurs compétents de l'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin à n'importe quel moment et pouvez garder l'esprit tranquille.
Maintenance par accès frontal Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Plusieurs niveaux de service Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison