NetBotz 500

Solution performante de sécurité et de surveillance de l'environnement pour les armoires de réseau aux datacenters

Découvrez NetBotz en animation 3D.
NetBotz 500 garantit à votre système une surveillance environnementale et de sécurité de qualité supérieure. NetBotz 500 procède à un contrôle et à une surveillance vidéo afin d'enregistrer l'activité humaine, ce qui permet ainsi aux utilisateurs de détecter les intrusions. Il surveille la température, l'humidité, le contact des portes, les contacts secs, les vibrations, la fumée, les sources audio bidirectionnelles, les fuites localisées et les fuites étendues. Les fonctionnalités supplémentaires de NetBotz 500, comme l'intégration avec StruxureWare Data Center Expert, ainsi que des alertes définies par l'utilisateur font de ce produit la solution idéale pour protéger vos ressources informatiques des menaces en termes de sécurité et d'environnement. Si NetBotz 500 peut être utilisé dans les armoires réseau comme les centres de données, cette solution est habituellement installée dans les centres de données de grande ou moyenne taille. NetBotz est une solution de surveillance active du système conçue pour protéger des menaces physiques, environnementales ou humaines, susceptibles d'entraîner une perturbation ou un arrêt de l'infrastructure informatique. Cette suite évolutive d'appareils, capteurs, contrôles d'accès et caméras en réseau est conçue pour protéger les environnements de diverses tailles, des armoires réseau aux centres de données. La conception modulaire permet d'équiper les appareils NetBotz de capteurs communs. Des alertes définies par l'utilisateur, disponibles en option, peuvent être envoyées dans une grande variété de formats et s'intègrent facilement dans des politiques de transmission d'événements. Pour gérer plusieurs appareils NetBotz, utilisez StruxureWare Data Center Expert. Les licences de surveillance StruxureWare Data Center Expert permettent de visualiser plusieurs caméras sur un même écran, d'extraire et de rechercher rapidement des vidéos ainsi que d'attribuer des marquages à des clips vidéo importants.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Moniteur de rack NetBotz 570 Référence NBRK0570
Souplesse
Seuil réglable Personnalisation des définitions de seuil (plusieurs seuils par capteur, planification, niveaux de gravité) selon vos besoins.
Politiques d'escalade personnalisées Les alertes sont gérées en fonction de vos politiques d'escalade et reçues dans divers formats.
Disponibilité
Notifications d'erreur La notification en temps réel des événements minimise les temps de réponse aux situations critiques survenant sur l'infrastructure physique. Elle permet aux administrateurs informatiques de réduire la durée moyenne de réparation, d'accroître l'efficacité et d'optimiser la disponibilité.
Surveillance Détecte et enregistre les mouvements, permet d'associer un enregistrement visuel avec un accès ou une alerte environnementale afin d'accélérer l'analyse de la cause première.
Contrôle environnemental Protéger l'équipement d'un large éventail de conditions environnementales menaçantes.
Surveillance d'accès Détection des accès par des personnes non autorisées par interrupteur de porte.
Simplicité de gestion
Intègre StruxureWare Data Center Expert Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.
Affichage des alertes Analyse aisée et corrélation des alertes. fournit un contexte pour les alertes sous forme de clips vidéo, de graphiques et de cartes.
Compatible avec système de gestion d'entreprise Gérez vos unités APC à partir d'un système unique en faisant suivre les captures (événements) SNMP à votre système de gestion d'entreprise favori.
Application cliente Advanced View Une interface robuste avec l'équipement fournit l'historique des alertes, des graphiques et de la configuration.
Coût total de possession
Accessible via un navigateur Affichez l'interface utilisateur via un navigateur. Fournit un accès rapide à partir de tout point du réseau
Stockage des vidéos déclenchées par des événements Le stockage vidéo déclenché par mouvement ou alerte.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison