Accessoires pour baies

Options destinées à optimiser l'espace rack utilisable et favoriser la circulation de l'air pour un environnement d'équipements informatiques idéal


 
Découvrez la connectivité réseau en animation 3D.
Actassi est la gamme internationale de solutions d'infrastructure réseau et de connectivité de Schneider Electric destinée aux bâtiments et data centers. Cette gamme comprend une série complète de produits d'installation en cuivre et en fibre optique : connecteurs RJ45 pour performances de Cat 5e, Cat 6 et Cat 6A, panneaux de brassage, cordons de raccordement et câbles réseau en cuivre, solution de terminaison fibre optique. Tous les produits sont conçus pour faciliter l'installation et l'utilisation. Le connecteur RJ45 S-One est constitué d'un seul bloc et se connecte sans outil deux fois plus vite que les connecteurs RJ45 traditionnels. Les panneaux en cuivre se fixent rapidement par simple glissement. La solution de terminaison fibre optique se déploie trois fois plus rapidement qu'une installation standard. Des fonctions de gestion du câblage efficaces permettent également d'organiser clairement les câbles et d'optimiser ainsi l'espace. La gamme Actassi permet d'obtenir des performances réseau supérieures, avec la sécurité et la fiabilité que l'on peut attendre d'un fabricant mondial de solutions de connectivité réseau. Le processus de vérification et de certification par un organisme indépendant vous garantit une tranquillité d'esprit. Les produits de la gamme Actassi affichent des performances supérieures à celles des normes internationales les plus strictes, telles que la norme ISO/IEC 11801 amd 2:2010 dans le cas du connecteur RJ45 S-One. Les produits Actassi sont compatibles avec toutes les solutions InfraStruxure d'APC by Schneider Electric. Une fois intégrés aux racks, ces produits restent entièrement évolutifs vous garantissant ainsi une installation durable. Ils permettent par ailleurs de réaliser d'importantes économies en occupant tout l'espace et en délivrant en permanence des performances élevées. Conçues pour et avec l'aide d'installateurs et de techniciens informatiques, les solutions de connectivité réseau Actassi vous permettent de tirer le meilleur parti de votre réseau.
En savoir plus
Découvrez la gestion du flux d'air en animation 3D.
Les panneaux d'obturation pour la gestion du flux d'air favorisent un flux d'air approprié au sein d'un boîtier rack en occupant l'espace inutilisé. Schneider Electric en propose une grande variété pour divers besoins de gestion de rack. Les panneaux d'obturation modulaires sans outil s'installent facilement et rapidement dans tous les racks ou toutes les enceintes EIA-310 de 19 pouces dotés d'orifices de montage carrés. Les panneaux d'obturation métalliques conviennent aux applications à rails filetés. Les ouvertures à brosse font barrage au flux d'air tout en permettant le passage des câbles de l'avant vers l'arrière du rack.
En savoir plus
Découvrez la gestion des câbles en animation 3D.
Jamais les racks et les boîtiers n'ont hébergé autant d'équipements qu'aujourd'hui. Cet accroissement de la densité en équipements rend impérative la présence d'un système de gestion de câbles à l'intérieur comme à l'extérieur du rack. En effet, une mauvaise gestion des câbles peut non seulement endommager les câbles ou allonger la durée des opérations d'ajout ou de remplacement des câbles, mais également bloquer le flux d'air ou restreindre l'accès. Des problèmes qui peuvent à terme nuire aux performances de vos équipements, voire entraîner des temps d'arrêt. Ces accessoires constituent des options de gestion des câbles adaptées à divers besoins. Nos solutions couvrent une large gamme d'accessoires, des simples anneaux de gestion des câbles aux organiseurs de câbles verticaux ou horizontaux, en passant par les chemins et échelles de câbles.
En savoir plus
Découvrez le matériel de montage en animation 3D.
Le matériel de montage comprend des plateaux (utilisation intensive ou légère), des supports boulonnés, des plaques de stabilisation, des kits de mise à la terre, des tiroirs pour clavier, des rails de montage, des supports et l'équipement associé.
En savoir plus
Les composants pour racks comprennent les portes, les toits, les panneaux latéraux, les kits de couplage et les roulettes.
En savoir plus