Row 3 Phase Power Distribution

Solutions de distribution d'électricité triphasées, installées à l'intérieur ou au-dessus des dispositifs d'alimentation et de contrôle de puissance, destinées aux applications critiques des centres de données.


 
La distribution électrique modulaire réduit la nécessité de prévoir les configurations et les besoins futurs de votre datacenter. Ce système de distribution électrique visionnaire est suffisamment souple pour s'adapter aux besoins de votre datacenter aujourd'hui et permettre une extension ou une reconfiguration rapide pour demain. La gestion électrique est simplifiée par la mesure de la sortie, la surveillance du courant de dérivation/du circuit et la détection automatique assurées par la série d'options de gestion StruxureWare. Lorsque la demande augmente et qu'une extension est nécessaire, il suffit de brancher de nouveaux modules de distribution électrique. Les modules assemblés en usine (disjoncteur, cordon d'alimentation et connexion électrique inclus), peuvent être installés en quelques minutes seulement. Il existe plusieurs puissances nominales et longueurs de cordons d'alimentation, adaptées à des besoins de puissance faible à élevée, qui garantissent la compatibilité et une installation rapide, facile et pratique.
En savoir plus
Les modules de distribution électrique APC simplifient le déploiement global d'un système de distribution standard, ainsi que l'extension de solutions APC d'unité de distribution électrique modulaire. Plusieurs options de disjoncteurs et de connecteurs permettent d'alimenter la charge aussi bien en courant triphasé que monophasé. Les caractéristiques de sécurité des modules de distribution électrique incluent un circuit à verrouillage qui déconnecte le disjoncteur du secteur et des connecteurs avec mécanismes d'autoverrouillage. La surveillance intégrée fournit des informations sur la consommation électrique des appareils connectés.
En savoir plus
Les unités de distribution d'alimentation configurables d'APC augmente la flexibilité et la disponibilité et permettent un déploiement plus rapide de votre datacenter. Nos solutions de distribution d'alimentation testées en usine sont conçues selon vos spécifications exactes, permettent une installation suspendue ou sous le plancher, et sont caractérisées par un rack portable pratique.
  • Installez rapidement et de façon irréprochable des solutions de distribution d'alimentation testées et assemblées en usine
  • Contrôlez les échos parasites des câbles avec des cordons amovibles découpés à la dimension requise pour vos disjoncteurs et connecteurs conçus spécialement et spécifiquement pour votre site
  • Réduisez les coûts d'exploitation en utilisant des transformateurs TP1 NEMA – les plus efficaces dans l'industrie
  • Réalisez les opérations de maintenance et d'entretien à l'avant ou à l'arrière - accès sur les côtés non requis
  • Contrôlez et gérez votre rendement énergétique en local à partir de l'interface d'affichage PowerView ou à distance via un navigateur Web, InfraStruxure Central, ou votre système de gestion de bâtiment.
En savoir plus
Les accessoires de distribution de l'énergie électrique d'APC fournissent toute la souplesse et les capacités d'administration nécessaires aux datacenters. En proposant une sélection complète de cordons électriques, disjoncteurs, jeux de connecteurs et accessoires de surveillance du courant (en mono- comme en triphasé), ils garantissent l'agilité, la disponibilité et l'administrabilité des datacenters. Tous nos accessoires sont testés en usine et garantis, et vous permettent de dimensionner en toute confiance les unités de distribution de l'énergie électrique de vos datacenters pour répondre à vos besoins évolutifs.
En savoir plus
Les commutateurs de transfert statiques (STS) MGE alimentent une gamme d'équipements à partir de deux sources indépendantes et redondantes. Les commutateurs de transfert statiques transfèrent automatiquement la puissance à une source secondaire stable en moins de 4 ms dans des conditions de fonctionnement normal. Même dans des conditions de fonctionnement extrêmes, par ex. déphasé de 180°, le STS assure des temps de détection et de transfert jusqu'à 10 fois plus rapides que la plupart des autres commutateurs.
En savoir plus