Unité de distribution de l'alimentation avec vu-mètre

Les barrettes multiprises régulées à monter en rack permettent de commander les charges connectées à distance en temps réel. Les alarmes définies par l'utilisateur avertissent des surcharges potentielles du circuit avant l'apparition de défaillances informatiques critiques.

Découvrez la distribution d'alimentation en rack APC en animation 3D.
Les unités de distribution de l'alimentation en rack avec compteur d'APC fournissent une mesure active de chacune des prises pour permettre une optimisation de l'énergie et la protection des circuits. Les seuils d'alarme définis par l'utilisateur limitent les risques grâce à des alertes locales et à distance en temps réel qui informent de toute surcharge potentielle du circuit. Les unités de distribution de l'alimentation en rack avec compteur fournissent des données d'utilisation de l'énergie qui permettent aux responsables de centres de données de prendre des décisions éclairées en matière d'équilibrage des charges et de dimensionnement des environnements informatiques afin de réduire le coût total de possession. Les unités de distribution de l'alimentation en rack avec compteur sont accessibles et configurables par le biais d'interfaces Web, SNMP ou Telnet sécurisées. Les utilisateurs bénéficient par ailleurs de plates-formes de gestion centralisée APC avec StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity et Energy Efficiency. Les nouvelles unités de distribution de l'alimentation en rack avec compteur de la série AP8000 offrent une véritable surveillance de l'alimentation et se composent d'un port pour capteur de température/humidité, de prises CEI à verrouillage et de disjoncteurs extra-plats.

En savoir plus
Souplesse
Source d'alimentation en entrée unique Fournit l'alimentation d'un fouet de branchement à plusieurs équipements montés en rack. Permet un gain de temps et d'argent durant l'installation en utilisant un fouet de branchement et des connexions standard.
Large éventail de connexions d'entrée et de sortie La gamme de produit comprend diverses connexions d'entrée et de sortie afin de distribuer une alimentation de 120, 208 ou 230 V à plusieurs sorties. La disponibilité de diverses entrées et sorties permet aux utilisateurs de s'adapter à différents besoins électriques. APC propose des unités délivrant jusqu'à 5,7 kW via un seul fouet de branchement.
Montable en rack Les unités se montent commodément et facilement dans des armoires ou des racks de 19" n’occupant qu’un seul U d’espace rack. Amène l’alimentation là où elle est le plus utile : dans les racks.
Disponibilité
Voyant de charge Indique les conditions de surcharge et d'avertissement en fonction des seuils d'alarme définis par l'utilisateur. Signale aux utilisateurs les circuits potentiellement surchargés.
Intègre StruxureWare Data Center Expert Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.
Mémoire flash extensible Mettez facilement et rapidement à niveau votre micrologiciel par téléchargement via le réseau afin de bénéficier des futures améliorations de produit. Elimine la nécessité de remplacer les produits déjà installés sur le terrain lorsque de nouvelles fonctions sont disponibles. (Remarque : unités mises en réseau uniquement)
Fonctions de gestion à distance Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d’emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux. (Remarque : unités mises en réseau uniquement)
Affichage local de la surveillance du courant Le courant tiré agrégé par unité de distribution de l’alimentation s’affiche sur l’unité via un affichage numérique. L’affichage numérique local aide les installateurs à éviter la surcharge des circuits en fournissant un avertissement visuel lorsque le courant tiré s’approche de l’ampérage tiré maximal de la bande. (Uniquement disponible sur les SKU désignés)
Seuils de déclenchement de l'alarme Définissez des seuils d'alarme afin d'éviter la surcharge des circuits. Des alarmes réseau et visuelles notifient les problèmes potentiels à l'utilisateur. (Remarque : uniquement disponible sur les unités dotés de capacités de surveillance du courant. Veuillez consulter les spécifications de SKU pour connaître la disponibilité)

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison