Opération StruxureWare Data Center

Aperçu instantané du fonctionnement du datacenter grâce à la gestion d'inventaire, au calculateur du rendement énergétique, aux alarmes de périphériques en temps réel et aux recherches liées à l'emplacement.

InfraStruxure Operations permet la gestion de l'inventaire quel que soit le fournisseur, les défaillances de dispositif et les données étant indiquées en temps réel dans l'agencement physique de votre datacenter, et fournit des recommandations pour résoudre les problèmes. Une vue de recherche détaillée en fonction de l'emplacement apporte une vue d'ensemble structurée des sites de datacenter, du niveau global au niveau local, jusqu'aux équipements individuels. Le calculateur d'efficacité énergétique (ou PUE) fournit des informations sur la consommation énergétique quotidienne. Pour des mises à jour instantanées pendant vos déplacements, InfraStruxure Mobile fournit un accès aux informations d'InfraStruxure Operations via un PDA portable.

En savoir plus
Produits Référence
Produit StruxureWare Data Center Operation, licence pour 10 racks Référence AP90010
Produit StruxureWare Data Center Operation, licence pour 100 racks Référence AP900100
Produit StruxureWare Data Center Operation, licence pour 200 racks Référence AP900200
Produit StruxureWare Data Center Operation, licence pour 500 racks Référence AP900500
Produit StruxureWare Data Center Operation for Colo : licence (10 racks/93 m²/1 000 pi²) Référence AP90110
Produit StruxureWare Data Center Operation for Colo : licence (100 racks/930 m²/10 000 pi²) Référence AP901100
Produit StruxureWare Data Center Operation for Colo : licence (1 000 racks/9 300 m²/100 000 pi²) Référence AP9011000
Produit StruxureWare Data Center Operation for Colo : licence (200 racks/1 860 m²/20 000 pi²) Référence AP901200
Produit StruxureWare Data Center Operation for Colo : licence (2 000 racks/18 600 m²/200 000 pi²) Référence AP9012000
Produit StruxureWare Data Center Operation for Colo : licence (5 000 racks/46 500 m²/500 000 pi²) Référence AP9015000
Produit StruxureWare Data Center Operation ; licence Abonnement pour 10 racks Référence SFTWAP90010
Produit StruxureWare Data Center Operation ; licence Abonnement pour 100 racks Référence SFTWAP900100
Produit StruxureWare Data Center Operation ; licence Abonnement de nœud de cluster ; un serveur supplémentaire Référence SFTWCLUSTER-DIGI
Produit StruxureWare Data Center Operation ; licence Abonnement pour 100 racks Référence SFTWOPS100R-DIGI
Produit StruxureWare Data Center Operation ; licence Abonnement pour 10 racks Référence SFTWOPS10R-DIGI
Souplesse
Localisation Interface utilisateur disponible dans la plupart des langues locales.
Modèle de données partagées Préservation de données matures et synchronisées pendant toute la durée du cycle de vie du datacenter.
Services déployés en option Déploiement rapide d'agencement de la salle, de l'infrastructure physique et informatique grâce au recours des services professionnels APC.
Support de local électrique Surveillance des capacités et planification des changements pour des équipements d'alimentation centralisés dans des zones extérieures au plan d'étage principal du datacenter.
Compatible avec tous les fournisseurs Permet la modélisation des équipements et des données de n'importe quel fournisseur, offrant une prise en charge des environnements de datacenter existants.
Protection
Sécurité par mot de passe Protection par mot de passe sélectionnable par l'utilisateur.
Accès multi-utilisateurs Possibilité pour plusieurs utilisateurs de traiter simultanément des d'ordres d'exécution et de planifier des déplacements, des ajouts ou des modifications futurs.
Rôles utilisateur Différents niveaux d'accès possibles au moyen de connexion multi-utilisateurs et de rôles d'utilisateurs prédéfinis.
Accès en lecture seule L'option utilisateur de lecture seule vous permet de partager l'accès en évitant les risques de changement de configuration non autorisé des systèmes.
Regroupement de services
Rapport d'espace Vue d'ensemble instantanée de la capacité d'espace actuelle, qui permet d'identifier l'espace occupé, réservé et disponible à la vente, ainsi que l'espace utilisé en interne.
Rapport d'alimentation Met en évidence la capacité totale par rapport à la capacité vendue et la charge mesurée par site pour une vue d'ensemble complète de la capacité d'alimentation actuelle.
Liste de contrôle Effectuer le suivi de toutes les modifications d'équipement au niveau des cages et des installations sur tout le cycle de vie du datacenter, afin d'assurer une transparence et faciliter l'identification des besoins en maintenance.
Vue en 3D de la cage Souligne le périmètre des cages pour une visualisation instantanée en 3D de la disposition et le calcul automatique de la surface de la cage.
Rapport des prises d'alimentation Met en évidence l'état actuel des prises mâles et femelles pour un ou plusieurs clients ou unités de distribution électrique, indiquant notamment les suraffectations.
Rapport d'inventaire des locataires Affiche tout l'équipement associé à un client, pour un inventaire instantané du client.
Visualisation de la cage Visualiser l'espace actuellement disponible avec des données client anonymes pendant la phase de prévente pour planifier les cages pour les nouveaux clients potentiels, réserver de l'espace et soutenir le processus de vente.
Alimentation mesurée de la cage Permet une refacturation détaillée auprès des clients individuels via une vue d'ensemble pratique de l'énergie vendue et mesurée.
Client Web Permet à l'utilisateur de consulter les ressources des centres de données, la consommation électrique et la capacité de puissance via un navigateur Web moderne. Cela réduit les coûts de maintenance et permet aux responsables de prendre des décisions mieux informées, plus éclairées et en temps réel.
Tenant impact analysis Mapper les actifs client au niveau d'une salle, cage, rack ou serveur pour une visibilité précise de l'impact sur le client en cas de coupure de courant.
Praticité
Actions recommandées Enterprise Manager fournit une description détaillée des problèmes dès leur survenue ainsi que des actions recommandées pouvant résoudre le problème associé. Cette caractéristique unique réduit les besoins en formation et accélère le dépannage des problèmes liés à l'alimentation.
Intégration CAD Permet d'importer les dessins CAO (conception assistée par ordinateur) pour redessiner rapidement la salle et convertir les dessins CAO des cages en modèle DCIM, incluant les couches CAO pour afficher toutes les informations disponibles sur les installations.
Références basées sur le réseau Une approche flexible des coordonnées au sol permet aux opérateurs du datacenter d'adopter un schéma personnalisé d'identification des emplacements.
Simplicité de gestion
Plusieurs salles Donne la possibilité d'afficher plusieurs salles sur le même plan de sol pour obtenir une représentation précise et gérer les installations d'envergure.
Magasin d'inventaire virtuel Assurez le suivi des nouveaux périphériques à partir de leur arrivée sur site, au moyen du magasin virtuel.
Affichage personnalisable Permet une recherche détaillée en fonction du site pour un modèle logique du datacenter, dans lequel les salles du datacenter peuvent être organisées par régions, pays, campus, sites, bâtiments et salles.
Point de vue organisationnel Permet une recherche détaillée en fonction du site pour un modèle logique du datacenter, dans lequel les salles du datacenter peuvent être organisées par régions, pays, campus, sites, bâtiments et salles.
Bibliothèque de ressources Utilisez la bibliothèque complète d'infrastructure physique et d'équipements informatiques des principaux fabricants.
Appareils personnalisés Personnalisez rapidement les périphériques en catalogue selon vos spécifications en seulement 2 clics, avec la possibilité de modifier des points de données tels que les besoins en alimentation électrique.
Vue frontale de rack Vue frontale détaillée des racks permettant d'obtenir une représentation graphique précise des équipements et de leur localisation dans le rack.
Recherche de ressources globales Localisez rapidement les ressources grâce à la recherche de texte libre et exportez les données des équipements au format Excel.
Vue de l'agencement Bénéficiez d'une représentation précise de votre datacenter, grâce à une vue graphique simple à utiliser de l'implantation au sol et en perspective.
Disponibilité
Tableau de bord en direct Transparence accrue des indicateurs de performance clés des datacenters grâce à des tableaux de bord sur le Web facilement configurables, affichant des informations personnalisables au niveau de la direction.
Plateforme d'entreprise Haute disponibilité avec redondance de basculement par une installation en cluster et un équilibrage de charge, garantissant un système stratégique sans aucune faille.
Alarmes dans la configuration physique Indique en temps réel les défaillances de dispositif au sein de l'agencement de l'étage et une vue de face de la baie pour l'état des opérations du datacenter.
Gestion de l'inventaire Gestion des inventaires situés dans les racks, fournissant un aperçu instantané des actifs du datacenter.
Calculateur PUE/DCiE Fournit les valeurs de rendement énergétique pour pouvoir connaître la consommation énergétique quotidienne.
Fonctionnement du datacenter mobile S'intègre à InfraStruxure Mobile pour accéder à l'application InfraStruxure Operations en cours via le PDA portatif Motorola (Symbol) MC70.
Gestion du réseau guidé Un aperçu graphique des chemins réseau du datacenter et de leurs interconnexions.
Dépannage des serveurs lames Reflète la configuration exacte du datacenter en modélisant les lames dans leurs armoires.
Rapport d'inventaire Comprend des informations structurées sur tous les dispositifs en baies, organisées par type, âge, fabricant et propriétés du dispositif pour une vue d'ensemble rapide de tous les dispositifs actuels au sein d'un datacenter.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison