Uniflair WM

Armoire de climatisation monobloc pour montage mural extérieur - capacité frigorifique 4 - 17kW

Uniflair WM / WD est la gamme des armoires de climatisation monobloc à détente directe condensation par air pour montage mural extérieur (Wall-mounted). De conception monobloc, WM / WD est une armoire livrée préchargée en réfrigérant et testée d'usine, ce qui en fait une solution de climatisation rapide et simple à installer, fiable et modulaire, idéale pour les solutions conteneurisées à fort dégagement calorifique. Installée en extérieure, elle s'adapte parfaitement aux locaux disposant de peu d'espace intérieur. Proposées en version free-cooling direct à l'air, elle permet le refroidissement du local par injection direct d'air neuf lorsque les conditions extérieures sont favorables. Capacité frigorifique 4 ÷ 17 kW, Réfrigérant R-407C Unité monobloc extérieure. Versions disponibles : - Soufflage par le bas (WD*) - Soufflage par le haut (WM*) - Version standard compression seul (W*A) - Version free-cooling direct à l'air (W*F)

En savoir plus
Disponibilité
Compresseurs à spirale Utilisez un nombre réduit de pièces mobiles pour accroître la fiabilité et la durée de vie.
Commande de réponse active Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement pour assurer un niveau de température correct à l’entrée d’air du serveur. Le contrôleur de microprocesseur permet d'assurer une visibilité du fonctionnement et l'état de l'unité.
Composants redondants Les points uniques de panne du système sont équipés de composants redondants afin de préserver la disponibilité et la fiabilité.
Double entrée d'alimentation (En option) Blocs d'alimentation double pour la redondance du courant entrant
Moteurs à transmission directe Les contraintes sur les roulements sont presque éliminées, ce qui augmente la durée de vie utile. Permet d'équilibrer en usine l'assemblage intégral ventilateur/moteur, ce qui réduit les vibrations et accélère la mise en route.
Simplicité de gestion
Réseau local Crée un contrôle partagé entre toutes les ressources disponibles pour une efficacité énergétique maximale et la gestion contrôlée du groupe dans les situations d'urgence
Systèmes de gestion des bâtiments Les unités sont conçues pour fonctionner avec les systèmes BMS les plus courants, notamment BACnet et Modbus.
Interface réseau Fournit des possibilités de gestion en connectant le périphérique directement au réseau avec une adresse IP dédiée, évitant le besoin d'un proxy tel qu'un serveur. La gestion s'effectue via un navigateur Web, Telnet ou SSH. Les fonctions de notification vous informent en cas de problèmes.
Contrôleur du micro-processeur Fournit un contrôle proactif et une surveillance en temps réel via un affichage alphanumérique de 80 caractères sur quatre lignes.
Facilité de maintenance
Accès facile pour l'entretien Les équipements en rangées permettent de remplacer/assurer la maintenance, en allée chaude ou froide, de tous les composants pouvant être entretenus.
Surveillance des services Tous les appareils de surveillance embarqués dans l'unité permettent une maintenance préventive et un contrôle de l'état de fonctionnement du système.
Service opérationnel Permet d'entretenir ou de remplacer les composants critiques sans interrompre le fonctionnement du système.
Praticité
Autonome L'unité est rapidement et facilement installée sans qu'il soit nécessaire de déployer des conduites de réfrigérant ou d'installer des échangeurs de chaleur distants.
Economie
Solutions technologiques hautes performances Optimiser le fonctionnement de l'unité quelle que soit la charge ou les conditions ambiantes, en garantissant une très faible consommation d'énergie
Refroidissement naturel direct Utilise l'air extérieur quand la température ambiante peut aider à soutenir les charges de refroidissement.
Stratégie modulaire La conception modulaire des systèmes mécanique et de contrôle permet une accumulation graduelle de l'infrastructure de refroidissement pour s'adapter à la demande de refroidissement de l'installation. Cela contribue à réduire considérablement les frais de CAPEX et fournir un investissement différé sur toute la durée de vie de l'installation.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison