Refroidissement à eau glacée InRow

Refroidissement monobloc à eau réfrigérée pour datacenters de taille moyenne à grande

Découvrez InRow RC en animation 3D.
La conception de l'unité de refroidissement à eau InRow associe étroitement le refroidissement et la charge calorifique des équipements informatiques. Cette conception empêche la recirculation de l'air chaud tout en améliorant la prévisibilité du refroidissement. Elle permet par ailleurs de mettre en place un environnement de type « paiement au fil de la croissance ». Disponibles avec ou sans contrôle de l'humidité, ces produits sont conçus pour répondre aux besoins des datacenters de taille moyenne à grande. Les opérateurs de datacenters qui cherchent à gagner en efficacité ou à déployer des serveurs haute densité tireront profit de la conception modulaire des produits de refroidissement à eau InRow. Les commandes intelligentes des produits de refroidissement à eau InRow adaptent de manière active la vitesse de ventilation et le débit de refroidissement à eau glacée en fonction de la charge calorifique des équipements informatiques afin d'optimiser le rendement et de répondre à la demande dynamique des environnements informatiques actuels.

En savoir plus
Simplicité de gestion
Intégration avec système de gestion du bâtiment Envoyez les alarmes et points de données à votre système de gestion de bâtiment (via Modbus RTU), ce qui vous permet de gérer l'infrastructure de bâtiment à partir d'un système unique.
Surveillance de la capacité en temps réel Affichage en temps réel du courant et du refroidissement disponible.
Contrôleur du micro-processeur Fournit un contrôle proactif et une surveillance en temps réel via un affichage alphanumérique de 80 caractères sur quatre lignes.
Disponibilité
Refroidissement prévisible Placer l'unité dans une rangée de racks rapproche la source de refroidissement de la charge génératrice de chaleur. Cela évite le brassage de l'air et fournit une architecture de refroidissement prévisible.
Commandes de réponse active Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement, assurant ainsi une température adéquate au niveau des aérations des serveurs. Le contrôle par microprocesseur permet d'assurer une bonne visibilité du fonctionnement et de l'état de l'unité.
Connexions supérieure et inférieure d'eau réfrigérée Permet de réaliser la connexion pour l'eau réfrigérée par le haut, en cas d'acheminement aérien, ou par le bas, dans le cas d'un plancher surélevé.
Contrôle des entrées de baie Le contrôle des entrées de la baie garantit la température d'entrée de l'équipement informatique.
Dual A-B power inputs Tire l'alimentation de l'onduleur pour assurer la protection de l'alimentation à l'aide de deux entrées garantissant la redondance.
Coût total de possession
Ventilateurs à vitesse variable L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.
Architecture par rangées Capte directement l'air chaud évacué des équipements informatiques, d'où un meilleur rendement de la puissance frigorifique utile du groupe par rapport aux architectures traditionnelles de refroidissement.
Souplesse
Roulettes Offre la possibilité de déplacer l'unité lorsqu'un refroidissement est requis.
Densités évolutives La fluctuation des densités permet d'atteindre un refroidissement de plus grande densité via l'intégration du système de confinement d'allée chaude dans l'architecture In-Row.
Conception modulaire La conception modulaire offre des solutions évolutives permettant d'accentuer le refroidissement au fur et à mesure des demandes.
Facilité de maintenance
Accès facile pour l'entretien Les équipements en rangées permettent de remplacer/assurer la maintenance, en allée chaude ou froide, de tous les composants pouvant être entretenus.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison