Châssis d'alimentation préfabriqué 1 250 kW 400 V/50 HZ avec Galaxy VX UPS

Partager:

Châssis d'alimentation préfabriqué 1 250 kW 400 V/50 HZ avec Galaxy VX UPS

PFMPS1250EBVX

Description: Onduleur, tableaux de distribution et logiciel de gestion intégrés et optimisés pour l'alimentation évolutive de datacenters de grande taille

Inclut : User Manual

Châssis d'alimentation préfabriqué 1 250 kW 400 V/50 HZ avec Galaxy VX UPS

Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Inclut: Manuel utilisateur

PFMPS1250EBVX Features

Châssis d'alimentation préfabriqué 1 250 kW 400 V/50 HZ avec Galaxy VX UPS

  • Correction du facteur de puissance en entrée
    Minimise les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
  • Extensible pour la capacité ou la redondance
    Fournit la redondance N+1 sans pour autant perdre sa capacité de charge ; les armoires peuvent être ajoutées après l'installation initiale.
  • Capacité électrique évolutive
    Réduit aujourd'hui les coûts de surdimensionnement de l'onduleur grâce à des possibilités de mises à jour ultérieures rapides.

Module d'alimentation monté sur châssis Caractéristiques et avantages

  • Déploiement simple et rapide
    Les modules de centres de données préfabriqués sont livrés prêts au déploiement, ce qui diminue considérablement les délais et les coûts d'installation.
  • Évolutif et flexible
    Les modules préfabriqués sont conçus pour permettre à l'infrastructure informatique d'évoluer. Grâce à leur flexibilité, ils s'adaptent à la taille et à la conception des futures phases de déploiement. Les investissements en capitaux peuvent être reportés à plus tard pour une trésorerie moins sollicitée.
  • Système pré-conçu et assemblé en usine
    Les modules préfabriqués sont conçus et élaborés selon des spécifications très précises, dans un environnement contrôlé. Utilisant le logiciel DCIM, ils sont extrêmement fiables et offrent des performances stables aux centres de données.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Albanie , Arménie , Angola , Autriche , Australie , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Brunei , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Cameroun , Serbie et Monténégro , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Algérie , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , France , Gabon , Royaume-Uni , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Croatie , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jordanie , Japon , Kenya , Cambodge , Corée du Sud , Koweit , Kazakhstan , Liban , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Portugal , Qatar , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Turquie , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Ouzbékistan , Vietnam , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Sortie

  • Puissance configurable max. (Watts)
    1.25 MWatts / 1.25 MVA
  • Tension nominale de sortie
    400V 3PH
  • Puissance configurée
    1.25 MWatts / 1.25 MVA

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    400V 3PH
  • Fréquence d'entrée
    50 Hz - programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 %
  • Alimentation d''entrée
    1250000.0Watts

Batteries & durée de fonctionnement

  • Type de batterie
    VRLA

Physique

  • Hauteur max.
    3000mm , 300.0cm
  • Largeur max.
    2000mm , 200.0cm
  • Profondeur max.
    10363mm , 1036.3cm
  • Poids net
    29483.0kg
  • Poids avec emballage
    14061.0kg
  • Hauteur de transport
    3048mm , 304.8cm
  • Largeur de transport
    2134mm , 213.4cm
  • Profondeur de transport
    10668mm , 1066.8cm
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

297KB

Mise à jour le

2018-06-14

Prefabricated Data Cenetr Power Skid Specifications
Titre
Taille
Mise à jour le
Prefabricated Data Center Power Skid Module, Electrical
Prefabricated Data Center Power Skid Mechanical