Galaxy 5500

Protection de l'alimentation triphasée dernier cri adaptée au large éventail de besoins spécifiques des datacenters de moyenne taille, des bâtiments et des applications industrielles

Le MGE Galaxy 5500 est le dernier système d'onduleur évolué conçu pour améliorer encore les performances et la fiabilité reconnues et appréciées par les clients d'APC. La technologie On-line offre une isolation intégrale et une protection contre les perturbations de qualité de courant, même dans les environnements les plus exigeants. Le rendement élevé du mode double conversion ou du mode ECO permet de réaliser d'importantes économies d'énergie et une gamme complète d'options rend le MGE Galaxy 5500 très efficace dans tous les types d'applications. Les performances de rendement électrique de l'onduleur respectent intégralement les exigences les plus récentes en termes de charge, notamment la gestion des harmoniques en amont pour un raccordement de l'infrastructure à un groupe électrogène et des configurations flexibles grâce à un vaste choix d'options intégrées et d'équipements auxiliaires. Accès frontal intégral permettant de réduire l'encombrement, disposition intuitive de l'affichage avec plusieurs options de langue et carte SNMP de gestion d'alimentation réseau, le tout livré en standard. Toutes ces caractéristiques font du Galaxy 5500 l'un des onduleurs les plus faciles à gérer et à entretenir dans sa catégorie.

En savoir plus
Produits Référence Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes)
Produit Onduleur MGE Galaxy 5500 20 KVA 400 V simple, batterie de secours incluse T4, mise en service 5x8 Référence G55TUPSU20HB30S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:17 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Onduleur MGE Galaxy 5500 20 kVA 400 V intégré parallèle, 15 minutes, mise en service 5x8 Référence G55TUPSM20HB15S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 0:41 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Onduleur MGE Galaxy 5500 20 kVA 400 V simple, mise en service 5x8 Référence G55TUPSU20HS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Onduleur MGE Galaxy 5500 20 kVA 400 V intégré parallèle, 30 minutes, mise en service 5x8 Référence G55TUPSM20HB30S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:17 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Onduleur MGE Galaxy 5500 20 kVA 400 V intégré parallèle, mise en service 5x8 Référence G55TUPSM20HS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Onduleur MGE Galaxy 5500 20 KVA 400 V simple, batterie de secours incluse T1, mise en service 5x8 Référence G55TUPSU20HB15S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 0:41 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Onduleur MGE Galaxy 5500 30 kVA 400 V simple, 15 minutes, mise en service 5x8 Référence G55TUPSU30HB15S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:08 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Onduleur MGE Galaxy 5500 30 kVA 400 V intégré parallèle, 15 minutes, mise en service 5x8 Référence G55TUPSM30HB15S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:08 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Onduleur MGE Galaxy 5500 30 kVA 400 V simple, mise en service 5x8 Référence G55TUPSU30HS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Onduleur MGE Galaxy 5500 30 kVA 400 V intégré parallèle, mise en service 5x8 Référence G55TUPSM30HS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Onduleur MGE Galaxy 5500 40 kVA 400 V simple, mise en service 5x8 Référence G55TUPSU40HS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Onduleur MGE Galaxy 5500 40 kVA 400 V intégré parallèle, 10 minutes, mise en service 5x8 Référence G55TUPSM40HB10S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:11 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Onduleur MGE Galaxy 5500 40 kVA 400 V simple, 15 minutes, mise en service 5x8 Référence G55TUPSU40HB15S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:41 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Onduleur MGE Galaxy 5500 40 kVA 400 V intégré parallèle, 15 minutes, mise en service 5x8 Référence G55TUPSM40HB15S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:41 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Onduleur MGE Galaxy 5500 40 kVA 400 V intégré parallèle, mise en service 5x8 Référence G55TUPSM40HS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Onduleur MGE Galaxy 5500 40 kVA 400 V simple, 10 minutes, mise en service 5x8 Référence G55TUPSU40HB10S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:11 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Onduleur MGE Galaxy 5500 60 kVA 400 V intégré parallèle, mise en service 5x8 Référence G55TUPSM60HS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Onduleur MGE Galaxy 5500 60 kVA 400 V simple, mise en service 5x8 Référence G55TUPSU60HS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Onduleur MGE Galaxy 5500 60 kVA 400 V simple, 5 minutes, mise en service 5x8 Référence G55TUPSU60HB5S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:23 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Onduleur MGE Galaxy 5500 60 kVA 400 V intégré parallèle, 5 minutes, mise en service 5x8 Référence G55TUPSM60HB5S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:23 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Onduleur MGE Galaxy 5500 80 kVA 400 V intégré parallèle, mise en service 5x8 Référence G55TUPSM80HS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Onduleur MGE Galaxy 5500 80 kVA 400 V simple, mise en service 5x8 Référence G55TUPSU80HS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Onduleur MGE Galaxy 5500 100 kVA 400-415 V intégré parallèle Off Shore IP22 RAL 7035 Référence G55TUPM100HX Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Onduleur MGE Galaxy 5500 100 kVA 400 V simple, mise en service 5x8 Référence G55TUPSU100HS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Onduleur MGE Galaxy 5500 100 kVA 400 V intégré parallèle, mise en service 5x8 Référence G55TUPSM100HS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Onduleur MGE Galaxy 5500 120 kVA 400 V simple, mise en service 5x8 Référence G55TUPSU120HS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Onduleur MGE Galaxy 5500 120 kVA 400 V intégré parallèle, mise en service 5x8 Référence G55TUPSM120HS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Facilité de maintenance
Plusieurs niveaux de service Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.
Maintenance par accès frontal Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Assistance technique Nos ingénieurs compétents de l'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin à n'importe quel moment et pouvez garder l'esprit tranquille.
Coût total de possession
Correction du facteur de puissance en entrée Minimise les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Mode ECO Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
Plage de tension d'entrée étendue Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
Notification prédictive de panne Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
Adaptabilité
Conception souple Disponible dans une large gamme de configurations afin de s'adapter à tous les environnements d'exploitation
Simplicité de gestion
Intégration avec StruxureWare Central Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.
Capacité de gestion de réseau Interfaces d'administration en réseau de grande richesse fonctionnelle, permettant une gestion par navigateur web et protocoles SNMP et Telnet.
LED Indicators Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.
Affichage graphique LCD Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
Disponibilité
Double entrée secteur Augmente la disponibilité en permettant de connecter l'onduleur à deux sources d'alimentation distinctes.
Compatible avec le générateur Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Caractéristiques électriques avancées Excellent conditionnement de l'alimentation, très faible distorsion de l'harmonique par le redresseur IGBT, correction du facteur de puissance en entrée hautement efficace
Fonction de redondance parallèle Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
Fonction de capacité parallèle Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
Régulation de fréquence et de tension Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
Développement durable
Code de conduite Européen pour ASI Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison