Filtres d'alimentation AV

Protection contre les interférences nuisibles dues au bruit électrique et dommages dus aux courants transitoires

Les filtres d'alimentation APC AV de type C offrent une protection unique contre les surtensions, les crêtes de tension et même la foudre. Les modules de filtrage du bruit isolés permettent d'améliorer la qualité audio et vidéo en éliminant les interférences de bruit électrique, potentiellement néfastes. Les prises de protection des lignes de données protègent le système contre les surtensions des câbles coaxiaux et téléphoniques. Le filtre d'alimentation de type C garantit la protection de votre système audio-vidéo à domicile et permet à votre système de fonctionner de manière optimale.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Filtre d'alimentation APC à montage mural, 2 prises type C AV, 120 V Référence C2 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Protection
Batteries de filtres d'alimentation isolés Élimine les perturbations électromagnétiques et radioélectriques (EMI/RFI), sources de dégradation du signal audio-vidéo.
Protection de la ligne de données contre les surtensions Protection de la ligne de données contre les surtensions
Traitement de l'alimentation Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Homologué par un Bureau de sécurité Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Simplicité de gestion
Voyants d'état DEL Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Multiple méthodes de montage Permet la standardisation en un seul produit pouvant être utilisé dans différents environnements.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison