Easy UPS

Best Value UPS with Battery Backup & Surge Protection for Electronics and Computers

For our home and small office customers APC by Schneider Electric delivers a new category of UPSs designed for the essential power protection needs even in the most unstable power conditions, introducing APC Easy UPS. APC Easy UPS is a versatile UPS developed to handle inconsistent power conditions while also delivering the quality millions of professionals trust around the world.

En savoir plus
Produits Référence
Produit APC EASY UPS BV 1000VA, AVR, IEC Outlet, 230V Référence BV1000I Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit APC EASY UPS BV 1000VA, AVR, Schuko Outlet, 230V Référence BV1000I-GR Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit APC EASY UPS BV 1000VA, AVR, Universal Outlet, 230V Référence BV1000I-MS Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit APC EASY UPS BV 500VA, AVR, IEC Outlet, 230V Référence BV500I Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit APC EASY UPS BV 500VA, AVR, Schuko Outlet, 230V Référence BV500I-GR Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit APC EASY UPS BV 500VA, AVR, Universal Outlet, 230V Référence BV500I-MS Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Simplicité de gestion
LED Indicators Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.
Alarmes sonores Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Sécurité
Homologué par un Bureau de sécurité Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Protection
Batterie de secours et parafoudre Les prises permettent à l'équipement de la passerelle réseau et aux autres dispositifs basse puissance critiques de continuer à fonctionner pendant plusieurs heures pour que vous ayez toujours accès à Internet durant une coupure de courant.
Batterie et prises protégées contre les surtensions Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.
Disponibilité
Caractéristiques de sécurité avancées Protégez votre onduleur à usage domestique contre les surcharges, les tensions de secteur excessives, les courts-circuits, les incidents d'installation et l'endommagement des batteries dû à de basses tensions.
Notification de défaillance de batterie Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
Gestion intelligente des batteries Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Caractéristiques
Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification Préserve la durée de vie de la batterie et optimise la durée de fonctionnement en corrigeant les basses tensions sans décharger la batterie.
Design élégant Leur design moderne et fin peut être vertical, plat ou à montage mural, afin de s'adapter facilement à toutes les configurations électroniques et à la décoration intérieure.
Prises espacées de blocs transformateurs Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.
Démarrage à froid possible Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison