NetShelter SV

Armoires informatiques universelles avec fonctions et fonctionnalités essentielles pour répondre aux exigences et aux applications fondamentales d'un équipement informatique monté en rack dans une grande variété d'environnements.

L'enceinte informatique NetShelter SV de Schneider Electric, dont vous êtes désormais familier, propose en outre des fonctionnalités et des fonctions de base rentables. NetShelter SV propose principalement le refroidissement, la distribution d'alimentation et la gestion des câbles pour un environnement monté en rack d'équipement stratégique, avec des fonctions en option comme les panneaux latéraux, les roulettes et un canal de câble situé à l'arrière qui réduit le coût de l'armoire de base.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SV, 42 unités, 600 mm de largeur x 1060mm de profondeur, noir Référence AR2400 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SV, 42 unités, 600 mm de largeur x 1 060 mm de profondeur, noir, un seul rack, non assemblé Référence AR2400FP1 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Baie NetShelter SV, 42 unités, 600 mm (largeur) x 1 060 mm (profondeur), sans panneaux latéraux, noir Référence AR2401 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SV, 48 unités, 600mm de largeur x 1 060 mm de profondeur, noir Référence AR2407 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SV, 42 unités, 800mm de largeur x 1060mm de profondeur, noir Référence AR2480 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SV, 48 unités, 800 mm de largeur x 1 060 mm de profondeur, noir Référence AR2487 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SV, 42 unités, 600 mm de largeur x 1 200 mm de profondeur, noir Référence AR2500 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SV, 48 unités, 600 mm de largeur x 1200mm de profondeur, noir Référence AR2507 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SV, 42 unités, 800mm de largeur x 1 200 mm de profondeur, noir Référence AR2580 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SV, 48 unités, 800 mm de largeur x 1200mm de profondeur, noir Référence AR2587 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Praticité
Panneaux latéraux pleine hauteur amovibles Les panneaux latéraux peut être retirés pour un accès facile à l'armoire lors de l'installation et de la configuration de l'équipement. Les panneaux latéraux peuvent être verrouillés à l'aide d'une seule clé qui peut également être utilisée sur les portes avant et arrière.
Outils de réglage de l'enceinte et visserie fournis Toutes les armoires sont fournies de série avec un sac de visserie contenant du matériel de montage des équipements informatiques et des outils pour effectuer des ajustements relativement simples.
Portes avant et arrière perforées Les portes avant et arrière perforées assurent une bonne ventilation des équipements montés en rack.
Portes à ouverture rapide avec conception simple de gond à ressort La porte avant peut être déplacée vers le côté opposé ou échangée avec les portes arrière. Les portes peuvent être retirées facilement grâce à leur conception simple de gond à ressort.
Ouvertures et panneaux d'accès aux câbles De larges fentes d'accès aux câbles dans le capot permettent de faire sortir les câbles par le dessus. Le plancher technique au bas de l'armoire offre un accès dégagé aux câbles. Brosses incluses dans les capots pour des armoires larges de 800 mm (32 po).
Sélection simple Plus besoin de passer des heures à choisir et à compiler des dizaines de références pour créer une armoire. Schneider Electric vous facilite la tâche et gère tous les détails, de façon à vous proposer des références uniques, pour des armoires complètes.
Compatibilité
Compatible avec les systèmes de racks Schneider Electric Compatible avec une variété d'accessoires pour racks Schneider Electric pour l'obtention d'un système de racks complet. Configurez des solutions rack à l'aide du portail leader Design Portal de Schneider Electric, un configurateur qui permet de concevoir de petites solutions informatiques en vérifiant la compatibilité des produits ainsi que de consulter un catalogue d'équipements tiers utiles. De quoi vous aider à visualiser votre solution rack idéale.
EIA-310 19 po universel avec garantie de compatibilité de montage en rack Montage indépendant du fournisseur pour une compatibilité garantie avec tous les équipements 19" conformes à la norme EIA-310. La garantie satisfait ou remboursé « Fits Like a Glove » vous offre une totale tranquillité d'esprit quant à la compatibilité physique de tous vos équipements montés en rack conformes à la norme EIA-310-E avec une armoire NetShelter.
Sécurité
Mise à la terre électrique intégrée Le capot supérieur, les panneaux latéraux et les portes avant et arrière sont reliées à la terre via le châssis de la baie. Huit bornes complémentaires de mise à la terre sont disposées sur le châssis, permettant la mise à la terre d'éléments externes.
Supports de fixation de l'armoire au sol fournis L'armoire est fournie avec des supports boulonnés pour fixer l'armoire à la palette au cours de l'expédition. Ces mêmes supports boulonnés peuvent être utilisés pour fixer l'armoire au sol sur le site final d'installation.
Souplesse
Option d'armoire démontée (42U x 600 mm x 1 060 mm) pour sites uniques Tous les sites d'installation ne disposent pas de l'espace requis pour déplacer ou installer les armoires de hauteur standard. Cette option démontée est conçue pour être transportée dans des espaces confinés et montée sur le site d'installation.
Raccordement du matériel fourni Les armoires incluent du matériel d'assemblage préinstallé pour relier les armoires d'une même rangée et renforcer leur stabilité. Les armoires sont préinstallées avec des supports d'assemblage pour relier les centres des armoires à 600 mm. Les supports d'assemblage pour relier les centres des armoires à 24 po sont inclus dans le kit fourni.
Roulettes et pieds de réglage standard, positionnables sur le dessous Les armoires sont livrées de série avec des pieds réglables ainsi que des roulettes. Les pieds de réglage peuvent être réglés à l'aide d'une clé depuis le dessous de l'armoire.
Portes arrières dissociées Les portes arrière dissociées permettent d'optimiser l'espace au sol. Seuls 11 pouces (279 mm) d'espace sont nécessaires derrière les armoires pour ouvrir la porte.
Rails de montage réglables à alignement simple Les rails de montage verticaux peuvent être ajustés par incréments de 0,4 po (10 mm), ce qui répond à la quasi-totalité des besoins de montage d'équipements informatiques. Alignez les rails de montage au côté opposé de l'armoire en repérant la position du trou utilisé. Les positions U sont numérotées à l'avant et à l'arrière pour permettre une installation rapide des équipements.
Supports de montage d'accessoire arrière pré-installés Les supports arrière prévus pour les accessoires, intégrés et réglables, fournissent des emplacements de montage zéro U pour les accessoires montés sans outils. Chaque support comporte deux baies de montage qui prennent en charge une combinaison d'un maximum de quatre accessoires de type bandeaux de prises et organiseurs de câbles verticaux montés à l'intérieur du rack. Réglez les supports à partir de leur position d'usine standard ou installez des supports supplémentaires (AR824002 - Qté 2) pour installer les accessoires de mi-hauteur d'armoire, comme les gestionnaires de câble et les bandeaux de prises verticaux.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

NetShelter SV - A Smart Choice in Data Center Racks

NetShelter SV Enclosure Unassembled Option Assembly