Appareils de distribution de l'alimentation avec compteur par prise

Les appareils de distribution de l'alimentation en rack avec compteur par prise d'APC permettent de surveiller en temps réel chaque prise tout en contrôlant à distance leur mise sous/hors tension pour fournir aux professionnels de l'informatique les outils nécessaires à la gestion énergétique avancée des centres de données.

Découvrez la distribution d'alimentation en rack APC en animation 3D.
Les unités de distribution de l'alimentation en rack avec compteur par prise d'APC fournissent une mesure active de chacune des prises et permettent de contrôler à distance leur commutation. Le compteur par prise permet aux utilisateurs d'optimiser l'énergie et de planifier précisément la capacité. Les seuils d'alarme définis par l'utilisateur limitent les risques grâce à des alertes locales et à distance en temps réel qui informent de toute surcharge potentielle du circuit. La fonction de mesure par prise fournit des données d'utilisation de l'énergie à un niveau granulaire pour permettre aux responsables de centres de données de prendre des décisions précises en matière d'équilibrage des charges et de dimensionnement des environnements informatiques, tout en réduisant le coût total de possession. La fonction de commutation permet aux utilisateurs de contrôler l'alimentation de manière avancée et personnalisée. Elle permet de contrôler à distance les niveaux des prises de mise sous/hors tension de manière cyclique pour redémarrer les équipements à distance et restreindre l'utilisation non autorisée des différentes prises. Les séquences d'alimentation différée permettent aux utilisateurs de définir l'ordre dans lequel il convient de mettre sous/hors tension les équipements connectés afin d'éviter une surcharge du circuit. La mesure du courant permet une surveillance à distance en temps réel des charges connectées à l'aide d'alarmes définies par l'utilisateur signalant les surcharges de circuit potentielles. Les utilisateurs peuvent accéder aux unités de distribution de l'alimentation en rack avec compteur par prise, les configurer et les contrôler par le biais d'interfaces Web, SNMP, Telnet ou de ligne de commande sécurisées. Ils bénéficient par ailleurs de plates-formes de gestion centralisée APC équipées des solutions StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity et Energy Efficiency. Les nouvelles unités de distribution de l'alimentation en rack par prise de la série AP8000 incluent la surveillance de l'alimentation réelle, un port pour capteur de température/humidité et des prises CEI à verrouillage.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Bandeau de prises 2G, compteur par prise avec commutation, zéro unité, 32A, 230V, (21)C13 et (3)C19 Référence AP8653 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Bandeau de prises 2G, compteur par prise avec commutation, zéro U, 208 V, 230 V, (21)C13 et (3)C19 Référence AP8659 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Bandeau de prises 2G, compteur par prise avec commutation, zéro unité, 16A, 230V, (21)C13 et (3)C19 Référence AP8659EU3 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Bandeau de prises, compteur par prise avec commutation, zéro U, 11 kW, 230 V, (21)C13 et (3)C19 Référence AP8681 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Souplesse
Source d'alimentation en entrée unique Fournit l'alimentation d'un fouet de branchement à plusieurs équipements montés en rack. Permet un gain de temps et d'argent durant l'installation en utilisant un fouet de branchement et des connexions standard.
Disponibilité
Capacité de mesure par prise Des mesures individuelles de l'alimentation au niveau de la prise donnent des informations plus détaillées sur la distribution du courant aux équipements à l'intérieur de l'armoire. Cela permet également d'analyser les tendances en alimentation des composants et de planifier la capacité.
Contrôle des sorties individuelles à distance Gère les sorties à distance afin que les utilisateurs puissent désactiver les sorties inutilisées (empêche les surcharges) ou recycler l’alimentation vers les équipements verrouillés (minimise les immobilisations coûteuses et évite d’avoir à se déplacer jusqu’aux équipements).
Affichage local de la surveillance du courant Le courant tiré agrégé par unité de distribution de l’alimentation s’affiche sur l’unité via un affichage numérique. L’affichage numérique local aide les installateurs à éviter la surcharge des circuits en fournissant un avertissement visuel lorsque le courant tiré s’approche de l’ampérage tiré maximal de la bande. (Uniquement disponible sur les SKU désignés)
Retards d’alimentation Permet aux utilisateurs de configurer la séquence suivant laquelle l’alimentation est activée ou désactivée pour chaque sortie. Ceci permet d’éviter les courants d’application au démarrage, qui peuvent entraîner la surcharge des circuits et l’abandon des charges. La mise en séquence permet également aux utilisateurs de déterminer à l’avance quel équipement mettre sous tension en premier afin que d’autres équipements qui dépendent de cette unité puissent fonctionner correctement.
Fonctions de gestion de réseau Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d’emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux. A cette fonctionnalité est associée la possibilité de mettre à niveau facilement et rapidement le microprogramme via un téléchargement réseau vers les unités installées pour des améliorations futures du produit.
Seuils de déclenchement de l'alarme Définissez des seuils d'alarme afin d'éviter la surcharge des circuits. Des alarmes réseau et visuelles notifient les problèmes potentiels à l'utilisateur. (Remarque : uniquement disponible sur les unités dotés de capacités de surveillance du courant. Veuillez consulter les spécifications de SKU pour connaître la disponibilité)
Intègre StruxureWare Data Center Expert Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.
Voyant de charge Indique les conditions de surcharge et d'avertissement en fonction des seuils d'alarme définis par l'utilisateur. Signale aux utilisateurs les circuits potentiellement surchargés. (Remarque : uniquement disponible sur les unités dotées d'une fonction de surveillance locale du courant)
Mémoire flash extensible Mettez facilement et rapidement à niveau votre micrologiciel par téléchargement via le réseau afin de bénéficier des futures améliorations de produit. Elimine la nécessité de remplacer les produits déjà installés sur le terrain lorsque de nouvelles fonctions sont disponibles. (Remarque : unités mises en réseau uniquement)

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison