Bandeaux de prises basiques

Distribution d'alimentation fiable

Découvrez la distribution d'alimentation en rack APC en animation 3D.
Les versions simples des unités de distribution de l'alimentation en rack d'APC fournissent une distribution de l'alimentation en rack fiable via une seule entrée et plusieurs prises de sortie et distribuent l'alimentation des circuits monophasés à faible intensité aux solutions triphasées plus puissantes.

En savoir plus
Produits Référence
Produit UNITÉ DE DISTRIBUTION D'ALIMENTATION EN RACK, DE BASE, MI-HAUTEUR, 100-240 V/20 A, 220-240 V/16 A, (14) C13 Référence AP6003A Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit UNITÉ DE DISTRIBUTION D'ALIMENTATION EN RACK, DE BASE, 0U/1U, 120-240 V/15 A, 220-240 V/10 A, (8) C13 Référence AP6015A Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Unité de distribution d'alimentation en rack, de base, 0U/1U, 100-240 V/20 A, 220-240 V/16 A, (13) C13 Référence AP6020A Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit UNITÉ DE DISTRIBUTON D'ALIMENTATION EN RACK SIMPLE 0U/1U, 220-240 V, 32 A, (4) C19, EMEA/ASIE Référence AP6032A Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Unité de distribution d'alimentation en rack simple, 0U/1U, 220-240 V, 63 A, (3) C19 Référence AP6038A Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Unité de distribution d'alimentation en rack, de base, 0U/1U, 100-240 V/20 A, 220-240 V/16 A, (7) C13, (2) C19 Référence AP6120A Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Bandeau de prises, simple, zéro unité, 20 A, 120 V, (24)5-20 Référence AP7530 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Bandeau de prises, simple, zéro unité, 30 A, 120 V, (24)5-20 Référence AP7532 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Bandeau de prises, simple, zéro unité, 20A, 208 V, (20)C13 et (4)C19 Référence AP7540 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Bandeau de prises, simple, zéro unité, 30 A, 200/208 V, (20)C13 et (4)C19 Référence AP7541 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Bandeau de prises, simple, zéro unité, 16 A, 230 V, (20)C13 et (4)C19 ; IEC309 Référence AP7551 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Bandeau de prises, simple, zéro U, 16 A, 230 V, (20)C13 et (4)C19; IEC C20 Référence AP7552 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Bandeau de prises, simple, zéro unité, 32A, 230V, (20)C13 et (4)C19 Référence AP7553 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Bandeau de prises, simple, zéro U, 16 A, 230 V, (20)C13 et (4)C19 ; IEC309, câble de 10 pi Référence AP7554 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Bandeau de prises, simple, zéro unité, 5,7kW, 120 V, (42)5-20 Référence AP7562 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Bandeau de prises, simple, zéro U, 5,7 kW,120 et 208 V, (21)5-20 et (6)L6-20 Référence AP7563 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Bandeau de prises, simple, zéro unité, 5,7 kW, 208 V, (36)C13 et (6)C19 Référence AP7564 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Bandeau de prises, simple, zéro U, 14,4 kW, 208 V, (6)C19 et (3)C13 Référence AP7567 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Bandeau de prises, simple, zéro U, 12,5 kW, 208 V, (30)C13, (6)C19 ; câble 3' Référence AP7568 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Extension d'Bandeau de prises, simple, 2U, 30 A, 100/120/200/208 V, (4)L5-20 Référence AP7580 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Extension d'Bandeau de prises, simple, 2U, 30 A, 200/208 V, (4)L6-20 Référence AP7581 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Extension d'Bandeau de prises, simple, 2U, 30 A, 120 V, (12)5-20 Référence AP7582 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Extension d'Bandeau de prises, simple, 2 U, 30 A, 100/120/200/208 V, (4)L5-30 Référence AP7583 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Extension d'Bandeau de prises, simple, 2 U, 30 A, 200/208 V, (4)L6-30 Référence AP7584 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Bandeau de prises, simple, zéro unité, 20 A, 120 V, (14)5-15 Référence AP9551 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Bandeau de prises, simple, 1U, 16 A, 208/230 V, (10)C13, (2)C19 Référence AP9559 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Bandeau de prises, simple, 1U, 30 A, 120 V, (10)5-20 Référence AP9560 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Bandeau de prises, simple, 1U, 20 A, 120 V, (10)5-20, 5-20P Référence AP9563 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Bandeau de prises, simple, 1U, 20 A, 120 V, (10)5-20, L5-20P Référence AP9564 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Bandeau de prises, simple, 1U, 16 A, 208/230 V, (12)C13 Référence AP9565 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Bandeau de prises, simple, zéro unité, 10 A, 230 V, (15)C13 Référence AP9568 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Bandeau de prises, simple, 1U, 30 A, 208 V, (4)C19s Référence AP9570 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Bandeau de prises, simple, zéro U, 16 A, 208/230 V, (15)C13 Référence AP9572 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Souplesse
Montable en rack Les unités se montent commodément et facilement dans des armoires ou des racks de 19" n’occupant qu’un seul U d’espace rack. Amène l’alimentation là où elle est le plus utile : dans les racks.
Source d'alimentation en entrée unique Fournit l'alimentation d'un fouet de branchement à plusieurs équipements montés en rack. Permet un gain de temps et d'argent durant l'installation en utilisant un fouet de branchement et des connexions standard.
Large éventail de connexions d'entrée et de sortie La gamme de produit comprend diverses connexions d'entrée et de sortie afin de distribuer une alimentation de 120, 208 ou 230 V à plusieurs sorties. La disponibilité de diverses entrées et sorties permet aux utilisateurs de s'adapter à différents besoins électriques. APC propose des unités délivrant jusqu'à 5,7 kW via un seul fouet de branchement.
Coût total de possession
Distribution de l’alimentation peu onéreuse Fournit plusieurs sorties afin d’amener l’alimentation aux équipements en rack à un prix abordable.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison