Uniflair Office Floor

Solutions de faux-plancher modulaire pour bureaux.

Le revêtement des bureaux avec systèmes de distribution de plancher peut être facilement installé, modifié et intégré à tout moment, ce qui rend la solution adaptable aux modifications d'agencement pendant toute la durée de vie du bâtiment. La combinaison avec les systèmes d'installation Schneider propose un espace flexible qui convient aux environnements de travail collaboratifs les plus modernes.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Access Floor for Office Spaces Référence ACAF200 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Adaptabilité
Panneaux lattés haute densité La meilleure combinaison de propriétés mécaniques et de poids contenus pour un achat économique et une installation facilitée.
Structure des pieds UNI8 Structure en acier galvanisé avec des hauteurs de pied allant de 5,5 à 60 cm et plus. Le sommet du pied se divise en 8 branches radiales permettant la connexion des lisses. Les lisses en acier galvanisé sont disponibles en différentes versions afin d'améliorer la résistance mécanique et de garantir la tolérance du module. Les sommets des pieds et les lisses sont livrés avec des joints proportionnés assurant une connexion optimale du panneau avec la structure : les performances acoustiques gagnent ainsi en puissance et l'ensemble du système est protégé de l'humidité.
Noyau de sulfate de calcium inerte Excellentes propriétés mécaniques et de résistance contre le feu, sensibilité réduite à l'humidité et absorption acoustique notable pour un confort amélioré.
Finitions personnalisables Une personnalisation complète du panneau est possible, ce qui satisfait les exigences de la clientèle. Le vaste choix inclut les éléments suivants : stratifié plastique dur, vinyle, linoléum et caoutchouc, tapis et parquet, pierre naturelle, bois naturel, pierre reconstituée, grès, acier ou verre.
Support en aluminium L'arrière du panneau est recouvert pour améliorer davantage les propriétés mécaniques et augmenter la stabilité hygrométrique thermique.
Support galvanisé L'arrière du panneau est recouvert pour améliorer davantage les propriétés mécaniques et augmenter la stabilité hygrométrique thermique.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison