Économiseurs d'air Ecoflair

Des économiseurs ultra efficaces qui n'utilisent aucun espace blanc et attribuent plus d'électricité à l'informatique

Ecoflair propose des solutions configurables et personnalisables adaptées aux besoins spécifiques de vos centres de données. En utilisant un échangeur de chaleur air-air en polymère qui permet de refroidir indirectement le centre de données et en basculant automatiquement entre trois modes de fonctionnement, l'unité optimise l'efficacité du système de refroidissement tout en protégeant l'installation des contaminants extérieurs.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Économiseur d'air indirect 250KW Référence IAEC25 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Économiseur d'air indirect 500 kW Référence IAEC50 Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Disponibilité
Composants redondants Les points uniques de panne du système sont équipés de composants redondants afin de préserver la disponibilité et la fiabilité.
Commande de réponse active Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement pour assurer un niveau de température correct à l’entrée d’air du serveur. Le contrôleur de microprocesseur permet d'assurer une visibilité du fonctionnement et l'état de l'unité.
Coût total de possession
Refroidissement mécanique complémentaire Fournit une capacité supplémentaire permettant d'améliorer les économies et d'augmenter le nombre d'heures d'énergie économisée par an.
Économies Une méthode efficace d'utilisation des températures extérieures basses pour aider à refroidir le datacenter.
Échangeur de chaleur indirecte Un échangeur de chaleur en polymère permet d'isoler le datacenter des courants d'air extérieurs, évitant ainsi les phénomènes de contamination et d'humidité sur le flux d'air du datacenter.
Aucun espace libre Tout le matériel de refroidissement est placé à l'extérieur du datacenter, ce qui permet de consacrer tout l'espace libre au matériel informatique.
Facilité de maintenance
Accès facile pour l'entretien Les équipements en rangées permettent de remplacer/assurer la maintenance, en allée chaude ou froide, de tous les composants pouvant être entretenus.
Service opérationnel Permet d'entretenir ou de remplacer les composants critiques sans interrompre le fonctionnement du système.
Economie
Système de traitement d'eau à impulsions Supprime l'utilisation de produits chimiques dans le système, ce qui permet de réutiliser l'eau ou de l'évacuer sans danger pour l'environnement.
Système de refroidissement naturel préconfiguré Permet une conception et une installation rapides avec une solution de package préconçu/préconfiguré
Fluide réfrigérant vert Fluide frigorigène de qualité écologique capable d'offrir des points LEED.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison