Parasurtenseurs AV

Protection contre les dommages dus aux courants transitoires

La foudre et les surtensions risquent d'endommager irrémédiablement vos équipements audio et vidéo. Même les plus petites surtensions peuvent affecter les performances d'un équipement électronique. Cette unité protégera votre équipement précieux des menaces d'une alimentation incorrecte.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Protection contre les surtensions APC, audio/vidéo, 4 prises avec protection coaxiale, 120 V Référence P4V Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Protection contre les surtensions APC, audio/vidéo, 7 prises avec protection coaxiale, 120 V, Amérique latine Référence P7V-LM Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Protection
Filtrage du bruit Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.
Sécurité
Conformité IEEE pour le niveau de courant autorisé et conformité UL 1449 Les tests IEEE simulent une surtension de 6000 volts, semblable à un impact de foudre direct. Le taux de passage correspond à la tension maximale qui atteint votre équipement lorsque vous utilisez un parasurtenseur. Un taux de passage inférieur est synonyme de protection supérieure. Le meilleur taux UL disponible en cas de surtension ou de pic dévastateur est de 330 V de tension de passage. La solution PowerManager d'APC présente une tension de passage de 40 V, une valeur qui dépasse les exigences UL.
Mode Fail Safe (sécurité intégrée) La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour vous assurer qu'aucune surtension dangereuse n'atteindra votre équipement.
Protection contre les incidents catastrophiques Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
Indicateur de défaut de câblage du site Vous signale immédiatement les problèmes de câblage, tels que les mises à la terre incorrectes pouvant provoquer des chocs ou empêcher une suppression adéquate des surtensions.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison