Climatiseurs d'alimentation AV et batterie de secours

Protection contre les pannes de courant totales, les baisses et élévations soudaines de tension, les interférences nuisibles dues au bruit électrique et dommages dus aux courants transitoires

Les laboratoires d'ingénierie APC ont conçu le régulateur de tension de type S avec batteries de secours. Des batteries de secours à ondes sinusoïdales pures, une protection contre les surtensions, un filtrage du bruit isolé et une régulation de tension : il en résulte une unité unique qui fournit une alimentation ininterrompue et pure visant à assurer des performances élevées en matière de signaux AV, de sécurité du domicile et de domotique.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Conditionneur d'énergie type J 1 kVA noir AV APC avec batterie de secours 120 V Référence J10BLK Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Conditionneur d'énergie type J 1,5 kVA noir AV APC avec batterie de secours 120 V Référence J15BLK Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Conditionneur d'énergie type J 1,5kVA AV APC avec batterie de secours 120 V Référence J25B Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Conditionneur d'énergie type J 1,5 kVA AV APC avec batterie de sauvegarde et AVR 120 V Référence J35B Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Produit Kit de rails universels type S AV APC Référence SRAILKIT Contactez-nous pour plus d'informations
05 96510600 05 96510600
Simplicité de gestion
Sensibilité de la tension réglable Vous fournit la solution pour adapter de manière optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
Mise sous/hors tension séquencée Aide à mettre les composants sous tension dans l'ordre qui convient pour ne pas endommager les haut-parleurs. La mise sous tension dans un ordre précis contribue aussi à gérer la consommation électrique au démarrage pour éviter tout déclenchement inutile des disjoncteurs.
LED & display dimmer Réglez la luminosité des DEL et de l'affichage de l'unité indépendamment l'une de l'autre et en fonction de vos goûts et de votre environnement.
Facilité de maintenance
Maintenance par accès frontal Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Multiple méthodes de montage Permet la standardisation en un seul produit pouvant être utilisé dans différents environnements.
Coupe-circuits réarmables Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
Protection
Homologué par un Bureau de sécurité Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Régulation automatique de la tension (AVR) Boost & Trim (Ne s'applique pas à J25B.) Élimine les fluctuations de tension, sources de dégradation du signal audio-vidéo et de stress sur les alimentations de composant.
Traitement de l'alimentation Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Batteries de filtres d'alimentation isolés Élimine les perturbations électromagnétiques et radioélectriques (EMI/RFI), sources de dégradation du signal audio-vidéo.
Protection de la ligne de données contre les surtensions Protection de la ligne de données contre les surtensions

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison