Refroidisseurs d'eau à modulation à refroidissement d'eau pour installation intérieure

Partager:

Refroidisseurs d'eau à modulation à refroidissement d'eau pour installation intérieure

BCWC

Description: Des groupes de production d'eau réfrigérée pour des applications d'eau réfrigérée de grande envergure à associer à des refroidisseurs secs distants, des tours de refroidissement ou des condensateurs distants
Refroidisseurs d'eau à modulation à refroidissement d'eau pour installation intérieure

Aquaflair WC Caractéristiques et avantages

  • Surveillance des services
    Tous les appareils de surveillance embarqués dans l'unité permettent une maintenance préventive et un contrôle de l'état de fonctionnement du système.
  • Accès facile pour l'entretien
    Les équipements en rangées permettent de remplacer/assurer la maintenance, en allée chaude ou froide, de tous les composants pouvant être entretenus.
  • Service opérationnel
    Permet d'entretenir ou de remplacer les composants critiques sans interrompre le fonctionnement du système.
  • Interface réseau
    Fournit des possibilités de gestion en connectant le périphérique directement au réseau avec une adresse IP dédiée, évitant le besoin d'un proxy tel qu'un serveur. La gestion s'effectue via un navigateur Web, Telnet ou SSH. Les fonctions de notification vous informent en cas de problèmes.
  • Contrôleur du micro-processeur
    Fournit un contrôle proactif et une surveillance en temps réel via un affichage alphanumérique de 80 caractères sur quatre lignes.
  • Réseau local
    Crée un contrôle partagé entre toutes les ressources disponibles pour une efficacité énergétique maximale et la gestion contrôlée du groupe dans les situations d'urgence
  • Systèmes de gestion des bâtiments
    Les unités sont conçues pour fonctionner avec les systèmes BMS les plus courants, notamment BACnet et Modbus.
  • Surveillance continue du courant
    Permet une surveillance continue du courant absorbé par le compresseur pour signaler les éventuelles différences entre les valeurs par défaut (disponible sur les grands groupes frigorigènes uniquement)
  • Composants redondants
    Les points uniques de panne du système sont équipés de composants redondants afin de préserver la disponibilité et la fiabilité.
  • Redémarrage rapide
    Un fonctionnement à pleine charge en moins de 3 minutes avec des réglages spécifiques permet de sous-dimensionner les réservoirs de stockage
  • Entrée d'alimentation séparée
    Bénéficie de l'alimentation de l'onduleur externe afin que les tableaux principaux et les systèmes de chauffage surveillent et protègent l'unité en mode de coupure de courant totale (en option)
  • Détendeur électronique
    Optimisation du flux frigorigène pour tous les niveaux de charge et toutes les conditions de température. Surveillance de la charge du fluide frigorigène indirecte continue
  • Commande de réponse active
    Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement pour assurer un niveau de température correct à l’entrée d’air du serveur. Le contrôleur de microprocesseur permet d'assurer une visibilité du fonctionnement et l'état de l'unité.
  • Application géothermique
    Permet de réaliser des économies d'énergie et de réduire l'impact sur l'environnement
  • Redémarrage rapide
    Un fonctionnement à pleine charge en moins de 3 minutes avec des réglages spécifiques permet de sous-dimensionner les réservoirs de stockage
  • Compresseurs en tandem
    Fonctionnement silencieux et efficace des compresseurs, connectés sur un circuit réfrigérant commun pour un contrôle étagé de la capacité (non disponible pour certains modèles/configuration)
  • Vannes d'eau de condensation
    Réduit la consommation d'eau
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Dominique , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Grenade , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Honduras , Croatie , Haïti , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Japon , Kenya , Cambodge , Saint-Christophe-et-Niévès , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Sainte-Lucie , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , Qatar , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Uruguay , Ouzbékistan , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , XF , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification
Titre
Taille
Mise à jour le