Gestionnaire de câbles vertical Valueline pour racks à 2 et 4 montants, 84" (H) x 6" (l), deux côtés avec portes

Partager:

Gestionnaire de câbles vertical Valueline pour racks à 2 et 4 montants, 84" (H) x 6" (l), deux côtés avec portes

AR8725

Description: Ce passe-câbles vertical haute capacité de 15 cm de largeur pour racks ouverts à 2 et 4 montants comporte une goulotte à deux côtés avec plusieurs emplacements de fixation interne pour les câbles et des fixations souples en plastique toutes les 1 U pour le rangement des câbles dans les baies.

Inclut : Doors , Installation guide , Mounting hardware

Gestionnaire de câbles vertical Valueline pour racks à 2 et 4 montants, 84" (H) x 6" (l), deux côtés avec portes

Ce passe-câbles vertical haute capacité de 15 cm de largeur pour racks ouverts à 2 et 4 montants comporte une goulotte à deux côtés avec plusieurs emplacements de fixation interne pour les câbles et des fixations souples en plastique toutes les 1 U pour le rangement des câbles dans les baies.

Inclut: Portes , Guide d'installation , Mounting hardware

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

AR8725 Features

Gestionnaire de câbles vertical Valueline pour racks à 2 et 4 montants, 84" (H) x 6" (l), deux côtés avec portes

  • Plaque arrière de fixation de gestion des câbles pour accessoires
    Les plaques arrière présentent plusieurs orifices de montage pour l'installation sans outil d'accessoires de gestion de câble, comme les gestionnaires de câble et les bandes Velcro (AR8621), et des bobines de fibre pour la gestion des fibres en excès (AR8444).
  • Protection des câbles
    Languettes en plastique lisses pour un rayon de courbure net.
  • Porte pleine longueur à double charnière
    La porte s'installe rapidement sans outils et des charnières à gauche ou à droite permettent l'accès à l'intérieur du canal du gestionnaire de câble vertical.
  • Gestion des fibres
    Permet l'installation sans outils des bobines de fibres AR8444.
  • Goulotte haute capacité pour câbles
    Ces passe-câbles comportent des fixations de câble fines qui offrent une capacité maximale à chaque unité de rack et sont suffisamment rigides pour diminuer la déviation des câbles lorsque ceux-ci sont installés ou retirés de la goulotte.
  • Achemine les câbles horizontalement, de l’avant vers l’arrière
    Les orifices de passage de câbles et les fentes de montage permettent de fixer des goulottes de câbles horizontales pour un passage des câbles de l'avant vers l'arrière à l'aide de l'accessoire de gestion des câbles AR8016ABLK.
  • Démonté pour un montage rapide sur site
    Les gestionnaires de câble verticaux sont emballés démontés et ont été conçus avec un seul mousqueton pour le montage et l'installation rapides sur site.

Gestion du câblage Caractéristiques et avantages

Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , Canada , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Chine , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Dominique , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Grenade , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Hong-Kong , Honduras , Croatie , Haïti , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Japon , Kenya , Cambodge , Saint-Christophe-et-Niévès , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Sainte-Lucie , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , Qatar , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Etats-Unis , Uruguay , Ouzbékistan , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    2134mm , 213.4cm
  • Largeur max.
    152mm , 15.2cm
  • Profondeur max.
    572mm , 57.2cm
  • Poids net
    14.09kg
  • Poids avec emballage
    17.05kg
  • Hauteur de transport
    312mm , 31.2cm
  • Largeur de transport
    330mm , 33.0cm
  • Profondeur de transport
    1168mm , 116.8cm
  • Couleur
    Black

Conformité

  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

1138KB

Mise à jour le

2018-06-12

Installation and assembly instructions for the Vertical Cable Manager
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

4954KB

Mise à jour le

2018-06-15

Brochure outlining a variety of Cable Management Accessories for NetShelter Enclosures and Open Frame Rack Systems

Catégorie

Sous-catégorie


Crochet sans outils et gestionnaires de boucles de câblage (Qté 10)

Sélection complète d'accessoires conçus pour l'organisation des câblages d'alimentation électrique ou de données dans les environnements en racks.

AR8621

Afficher résultats par page