Câble NetBotz 0-5 V - 15 ft

Partager:

Câble NetBotz 0-5 V - 15 ft

NBES0305

Description: Capteur universel de contrôle de capteurs analogiques 0 – 5 V tiers.

Inclut : Cable ties

Câble NetBotz 0-5 V - 15 ft

Capteur universel de contrôle de capteurs analogiques 0 – 5 V tiers.

Inclut: Attache-câbles

NBES0305 Features

Câble NetBotz 0-5 V - 15 ft

  • Type de branchement de capteur RJ45
    Automatiquement détecté par des appareils NetBotz compatibles et pouvant être aisément étendu au moyen de câble standard CAT5/6 à 100 pieds.

Capteurs DE NetBotz Caractéristiques et avantages

  • Identifiants uniques
    Personnalisation de chaque capteur à l'aide d'un nom et d'un emplacement uniques.
  • Capteurs de petite taille
    Les petits capteurs rendent la mise en place plus souple.
  • Capteurs en option
    Ajoute des capteurs à vos dispositifs NetBotz compatibles pour surveiller température, humidité, fluide, vibrations, particules de poussières, etc.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , Canada , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Chine , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Dominique , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Grenade , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Hong-Kong , Honduras , Croatie , Haïti , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Japon , Kenya , Cambodge , Saint-Christophe-et-Niévès , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Sainte-Lucie , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , Qatar , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Etats-Unis , Uruguay , Ouzbékistan , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    19mm , 1.9cm
  • Largeur max.
    146mm , 14.6cm
  • Profondeur max.
    187mm , 18.7cm
  • Poids net
    0.15kg
  • Poids avec emballage
    0.27kg
  • Hauteur de transport
    48mm , 4.8cm
  • Largeur de transport
    232mm , 23.2cm
  • Profondeur de transport
    164mm , 16.4cm

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 45 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 65 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres

Conformité

  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

362KB

Mise à jour le

2017-11-02

CCC Exemption
Titre
Taille
Mise à jour le