Cartouche de batterie de rechange APC #120

Partager:

Cartouche de batterie de rechange APC #120

APCRBC120

Description: Les cartouches-batteries de remplacement RBC(TM) d'origine APC sont testées et certifiées quant à leur compatibilité et leur capacité à restaurer les performances des onduleurs à leurs spécifications d'origine.

Inclut : All required connectors , Battery recycling guide , Installation guide , Reusable packaging

Cartouche de batterie de rechange APC #120

Contactez-nous pour plus d'informations
+212 522 977900
Inclut: Tous les connecteurs requis , Guide de recyclage de batteries , Guide d'installation , Emballage réutilisable

APCRBC120 Features

Cartouche de batterie de rechange APC #120

  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.

Cartouches de batterie de rechange Caractéristiques et avantages

  • Longue durée de vie de la batterie
    Conçues exclusivement pour les onduleurs APC by Schneider Electric, pour une compatibilité parfaite avec le système de gestion intelligente de la batterie.
  • Compatibilité onduleur garantie
    Testé et approuvé pour restaurer la performance de vos onduleurs APC. Préserve les certifications de qualité des onduleurs (UL, VDE, CSA) et respecte la politique en matière de protection des équipements pendant tout le cycle de vie (le cas échéant).
  • Entièrement monté, pour une installation à chaud facile
    Sûres et fiables, les cartouches de batteries de rechange d'APC comportent le moins de connexions possible, afin de vous faire gagner un temps précieux. Comme les cartouches de batteries de rechange d'APC sont remplaçables à chaud, il n'est pas nécessaire d'arrêter le réseau pour les installer.
  • Port payé pour une expédition vers un partenaire voisin chargé du recyclage (disponibilité variable selon les pays)
    Pour protéger l'environnement, l'ancienne batterie est presque entièrement recyclée.
  • Emballage réutilisable qui présente la marche à suivre pour éliminer correctement les batteries usagées.
    Pratiques, faciles et respectueuses de l'environnement.
Distribution des produits
Distribution des produits

Argentine , Brésil , Chine , Colombie , République Dominicaine , Inde , Corée du Sud , Maroc , Malaisie , Pérou , Philippines , Pakistan , Paraguay , Singapour , Turquie , Uruguay , Vietnam

Print Technical Specification

Batteries & durée de fonctionnement

  • Type de batterie
    Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
  • Montage de batteries
    Cartouche de batteries fermée
  • Autonomie de la batterie attendue (années)
    3-5 ans
  • Quantité RBC™
    1

Physique

  • Hauteur max.
    132mm , 13.2cm
  • Largeur max.
    405mm , 40.5cm
  • Profondeur max.
    152mm , 15.2cm
  • Poids net
    20.0kg
  • Poids avec emballage
    22.0kg
  • Hauteur de transport
    180mm , 18.0cm
  • Largeur de transport
    570mm , 57.0cm
  • Profondeur de transport
    474mm , 47.4cm
  • Couleur
    Black
  • Nbre d'unités par palette
    20.0

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -5 - 45 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-12000mètres

Conformité

  • Garantie standard
    1 an, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
  • PEP
    Disponible sous l'onglet Documentation
  • EOLI
    Disponible sous l'onglet Documentation
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

595KB

Mise à jour le

2018-06-11

Material Safety Datasheet for sealed lead acid battery packs NAM EN
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

452KB

Mise à jour le

2018-06-21

EAC Certificate for models APCRBC120, APCRBC121, APCRBC140, SRC96XLBP, SRC96XLBP2S, SRC004, SRT96RMBP, SRT96BP, SRT72RMBP, SRT72BP, DLRT96RMBP, DLRT192BP, DLRT192RMBP, DLRT192RMBP2, and FJRT96BP.
Environmental Profile
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

402KB

Mise à jour le

2018-06-12

Product Environmental Profile (ePEP) for the RBC Product Range
PDF

Taille

838KB

Mise à jour le

2018-06-12

End of Life Instruction (EoLI) for the Replacement Battery Cartridge (RBC) Product Range
Titre
Taille
Mise à jour le