Applications spéciales

Secure power systems for special single phase and 3 Phase UPS applications including industrial UPS, controls and renewable energy, marine, telecommunications, global deployment and other special configurations



 
Un contrôle continu des processus est primordial pour un grand nombre de segments industriels : eau et eaux usées, biotechnologie et industrie pharmaceutique, transports, chimie, produits alimentaires et boissons, semi-conducteurs, industrie automobile, énergie renouvelable. L'équipement utilisé dans ces segments est souvent soumis à des environnements difficiles, notamment des variations de température ou un air chargé d'humidité et de sel. APC offre une gamme de solutions d'onduleur pour les applications de contrôle industriel incluant des accessoires de communication pour les E/S à contact sec, la carte Modbus et la gestion réseau. En cas d'événement affectant l'alimentation, qu'il soit recommandé d'effectuer un arrêt sécurisé ou de maintenir l'intégrité des données, la solution APC fournit une protection fiable.
En savoir plus
Il ne peut pas y avoir de communication claire ininterrompue sans un onduleur adapté. La protection des lignes de télécommunication contre les perturbations liées à une alimentation inadéquate ou instable est aussi importante que la protection du flux de données d'un ordinateur. Elle l'est même peut-être davantage, car les coupures de courant sont souvent liées aux catastrophes naturelles et autres situations d'urgence dans lesquelles il faut pouvoir être en mesure de demander rapidement de l'aide. Pour protéger les lignes de télécommunication des perturbations électriques, APC by Schneider Electric offre les deux solutions suivantes : PowerShield, un onduleur CC conçu pour protéger l'équipement local du client par des réseaux hybrides fibre-câble coaxial, des réseaux FTTH (Fiber to the home) et des réseaux FWLL (Fixed wireless local loop). Magnum VS, une unité d’alimentation CC modulaire et montable en rack pour les applications sans fil à basse tension, les locaux du client et les applications réseau distribuées.
En savoir plus
Les applications mobiles ont également leurs propres difficultés. La résistance à des niveaux élevés de vibration, la conformité aux réglementations maritimes internationales, comme le DNV, la protection renforcée contre les chocs électriques et une armoire robuste font partie des nouvelles caractéristiques qui sont couramment recherchées dans les applications mobiles. APC by Schneider Electric offre des solutions personnalisées adaptées aux importantes contraintes des applications de la marine, des équipements des navires et d'autres applications mobiles.
En savoir plus
Les entreprises modernes s'efforcent d'offrir des solutions standard pouvant être déployées de manière globale. Les différentes tensions utilisées à travers le monde tendent à compliquer cette démarche. APC by Schneider Electric vous offre des produits de protection d'alimentation pour vous aider à passer outre ces difficultés. Qu'il s'agisse des produits 230 VCA conformes à la norme UL ou des onduleurs en entrée 100-240 VCA véritablement universels, ces onduleurs constituent la solution idéale pour un déploiement quel qu'en soit l'endroit dans le monde.
En savoir plus