APC Smart-UPS X 3000 ВА, в стоечном шасси / корпусе для автономной эксплуатации, с ЖК-индикатором, 200–240 В

Поделиться:

APC Smart-UPS X 3000 ВА, в стоечном шасси / корпусе для автономной эксплуатации, с ЖК-индикатором, 200–240 В

SMX3000RMHV2U

Description: Интеллектуальное эффективное решение для защиты сетевых устройств от любых нарушений питающей сети от начального уровня до систем, масштабируемых по времени работы на аккумуляторах. Идеально подходит для серверов, кассовых терминалов, маршрутизаторов, коммутаторов, концентраторов и других сетевых устройств.

Состав : CD with software , Documentation CD , Rack Mounting Brackets , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable , User Manual

APC Smart-UPS X 3000 ВА, в стоечном шасси / корпусе для автономной эксплуатации, с ЖК-индикатором, 200–240 В

Уточнить наличие
+7 727 357 23 57
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением , Компакт-диск с документацией , Rack Mounting Brackets , Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS , USB-кабель , руководство пользователя

Сопутствующие продукты, услуги и дополнительное оборудование

Весь ассортимент дополнительного оборудования для выбранного продукта

Smart-UPS Достоинства и преимущества

  • Заменяемые пользователем батареи
    Повышение эксплуатационной готовности, за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.
  • Замена батарей во время работы ИБП
    Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
  • Уведомление о прогнозируемых отказах
    Заблаговременное выявление возможных отказов позволяет выполнять упреждающую замену компонентов.
  • Многоразовые автоматические предохранители
    Поддерживает быстрое восстановление в случае перегрузки.
  • Уведомление об отказе батареи
    Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое техническое обслуживание.
  • Звуковые сигналы
    Обеспечивает активную индикацию режима работы от аккумуляторов, разряда аккумуляторов и перегрузки.
  • Связь ИБП с компьютером через порт USB
    Управление ИБП через USB порт (не для всех моделей).
  • Network manageable
    Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть через Powerchute Business Edition.
  • Уведомление об отсутствии соединения с батареей
    В случае неготовности батареи для обеспечения резервного электропитания подается предупредительное сообщение.
  • Соединение через последовательный порт
    Управление ИБП через последовательный порт.
  • Светодиодные индикаторы состояния
    Визуальные индикаторы быстро дают представление о состоянии устройства и электропитания.
  • Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
    Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
  • Позволяет избежать дорогостоящих проблем с электропитанием, сохраняя ваш ИТ-оборудования и данных безопасными и доступными
    Система кондиционирования электропитания до уровня компьютерных сетей обеспечивает защиту от опасных всплесков напряжения и помех. Полупроводниковая система автоматического регулирования напряжения может повышать слишком низкое входное напряжение на 30% и сокращать превышенное напряжение на 12% без перехода на аккумулятор. Достаточная емкость аккумуляторов для надежного энергоснабжения во время отключения электричества или для корректного завершения работы систем.
  • Интеллектуальное управление производительностью с возможностью адаптации к потребностям конкретной области применения
    Интуитивно понятный ЖК-интерфейс предоставляет точную информацию с возможностью локального конфигурирования ИБП с помощью клавиш навигации. Более 15 различных программируемых настроек, включая управление коммутируемыми группами розеток, позволяют указывать параметры, пороговые значения и сигналы для любой конкретной области применения.
  • Спокойствие и уверенность, коренящиеся в полной совместимости и надежности продукции лидера
    Обеспечивает чистую синусоидальную форму выходного напряжения, что рекомендуется производителями серверов с коррекцией коэффициента нагрузки в блоках питания. Проведение испытаний и получение подтверждения нормам безопасности от контролирующих организаций означает, что Smart-UPS гарантированно соответствует требованиям самых жестких отраслевых стандартов или даже превосходит их.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    Запатентованный экологичный режим работы обеспечивает КПД свыше 97%. Smart-UPS – первый сетевой ИБП, получивший сертификат Energy Star. Интеллектуальное управление аккумуляторами, впервые разработанное в APC, обеспечивает максимально высокие рабочие характеристики и срок службы благодаря зарядке с прецизионной температурной компенсацией. Динамический индикатор даты замены аккумулятора и автоматическая самодиагностика гарантируют надежность аккумуляторов и заблаговременно предупреждают о необходимости замены. Удобные, простые в подключении аккумуляторные модули дают возможность заменять аккумуляторы без отключения питания. Модель Smart-UPS – самый надежный в мире сетевой ИБП. Более чем за 23 года разработки и производства продано более 25 миллионов устройств.
  • Экономия времени благодаря простому и удобному удаленному доступу
    Поддерживается управление через сеть (последовательный интерфейс, USB или опционально Ethernet). Прилагается программное обеспечение Powerchute® Business Edition с удобными возможностями мониторинга и контроля, корректного завершения работы операционной системы и новаторскими функциями управления энергией.
  • Регулируемая чувствительность к уровню напряжения
    Обеспечивает возможность настройки ИБП на оптимальную эффективность в любой заданной инфраструктуре электропитания, в том числе с применением резервной генераторной установки.
  • Настраиваемые пороги напряжения, определяющие диапазон входного напряжения при работе от сети
    Обеспечение максимального срока службы батареи за счет расширения диапазона входного напряжения и сужения диапазона регулирования выходного напряжения.
  • Автоматическая корректировка сетевого напряжения (AVR) вверх и вниз
    Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки пониженного и повышенного напряжения без использования батарей (не для всех моделей).
  • Автоматический перезапуск полезных нагрузок после выключения ИБП
    Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления сетевого электропитания.
  • Кондиционирование питания
    Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими мощными воздействиями на систему электропитания.
  • Зарядка батарей с применением температурной компенсации
    Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.
  • Интеллектуальное управление батареями
    Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
  • Уведомление об отсутствии соединения с батареей
    В случае неготовности батареи для обеспечения резервного электропитания подается предупредительное сообщение.
  • Встроенный автоматический тест работоспособности ИБП
    Регулярная самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Распространение продукции
Распространение продукции

Андорра , Объединенные Арабские Эмираты , Афганистан , Албания , Армения , Нидерландские Антильские острова , Ангола , Аргентина , Австрия , Австралия , Азербайджан , Босния и Герцеговина , Бельгия , Буркина-Фасо , Болгария , Бахрейн , Бурунди , Бенин , Боливия , Ботсвана , Беларусь , Канада , The Democratic Republic Of Congo , Центральноафриканская Республика , Конго , Швейцария , Кот-д'Ивуар , Чили , Камерун , Serbia and Montenegro , Кипр , Чехия , Германия , Джибути , Дания , Доминика , Алжир , Эстония , Египт , Западная Сахара , Эритрея , Испания , Эфиопия , Финляндия , Франция , Габон , Соединенное Королевство , Грузия , Французская Гвинея , Гана , Gibraltar , Гамбия , Гвинея , Гваделупа , Экваториальная Гвинея , Греция , Гайана , Гонконг , Хорватия , Венгрия , Индонезия , Ирландия , Израиль , Ирак , Иран , Исландия , Италия , Иордания , Кения , Камбоджа , Кувейт , Казахстан , Ливан , Лихтенштейн , Либерия , Лесото , Литва , Люксембург , Латвия , Марокко , Молдова , Мадагаскар , Македония , Мали , Мьянма , Монголия , Мартиника , Мавритания , Мальта , Маврикий , Malawi , Малайзия , Мозамбик , Намибия , Нигер , Нигерия , Нидерланды , Норвегия , Непал , Новая Зеландия , Оман , Перу , Филиппины , Пакистан , Польша , Португалия , Парагвай , Катар , Reunion , Румыния , Россия , Руанда , Саудовская Аравия , Судан , Швеция , Сингапур , Словения , Словакия , Сьерра-Леоне , Сенегал , Сомали , Суринам , Turks And Caicos Islands , Чад , Того , Таджикистан , Туркменистан , Тунис , Турция , Танзания , Украина , Уганда , Соединенные Штаты , Уругвай , Узбекистан , Вьетнам , Йемен , Майотте , Южная Африка , Замбия , Зимбабве

Print Technical Specification

Выход

  • Выходная мощность
    2.7 KВатт / 3.0 kВА
  • Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    2.7 KВатт / 3.0 kВА
  • Номинальное выходное напряжение
    230V
  • Искажения формы выходного напряжения
    Менее 5%
  • Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Другие выходные напряжения
    208, 220, 240
  • Пик-фактор нагрузки
    03:01
  • Топология
    линейно-интерактивный
  • Тип формы напряжения
    Синусоидальный сигнал
  • Выходные соединители
    (1) IEC 320 C19 (Батарейное резервное питание)
    (8) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
    (2) IEC Jumpers (Батарейное резервное питание)
  • Время переключения
    2-4 ms
  • Время переключения
    6ms typical : 10ms maximum

Входной

  • Номинальное входное напряжение
    208V , 230V
  • Входная частота
    50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение)
  • Тип входного соединения
    IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A
  • Длина шнура
    1.83метры
  • Диапазон входного напряжения при работе от сети
    140 - 280В
  • Число сетевых шнуров
    1
  • Другие значения входного напряжения
    220, 240
  • Время переключения
    2-4 ms

Батареи и продолжительность автономной работы

Коммуникационные средства и средства администрирования

  • Интерфейсный порт (ы)
    SmartSlot
  • Панель управления
    Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки)., многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем
  • Звуковой сигнал
    Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
  • Аварийное отключение питания (EPO)
    Да
  • Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
    1

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

  • Рейтинг энергии всплеска
    645джоулей
  • Защита линии передачи данных
    --
  • Фильтрация
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Физические

  • Максимальная высота
    85mm , 8.5cm
  • Максимальная ширина
    432mm , 43.2cm
  • Максимальная глубина
    667mm , 66.7cm
  • Высота стойки
    2U
  • Масса нетто
    37.32kg
  • Масса брутто
    45.36kg
  • Высота транспортной упаковки
    243mm , 24.3cm
  • Ширина транспортной упаковки
    596mm , 59.6cm
  • Глубина транспортной упаковки
    869mm , 86.9cm
  • Цвет
    Black
  • Размеры поддона
    39.369999999999997дюймов
  • Число слоев на поддоне
    4.0
  • Число устройств в одном слое на поддоне
    2.0
  • Масса поддона
    855.12фунтов
  • Устройств на поддоне
    8.0

Окружающей среды

  • Рабочая температура
    0 - 40 °C
  • Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
  • Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000метры
  • Температура хранения
    -15 - 45 °C
  • Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
  • Высота над уровнем моря хранения
    0-15000метры
  • Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
    55.0dBA
  • Тепловыделение в оперативном режиме
    184.0BTU/час

Соответствие

  • Соответствие требованиям
    CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, UL 1778, VDE
  • Стандартная гарантия
    3-летняя гарантия, ремонт или замена (кроме батареи); гарантия на батарею 2 года, предлагаются дополнительные абонементы на гарантийное обслуживание с выездом на место, дополнительные абонементы на продление гарантии

Устойчивое положение Предложение

  • RoHS
    Соответствие
  • REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
  • PEP
    См. на вкладке "Документация"
  • EOLI
    См. на вкладке "Документация"
Технические руководства и гарантии
Наименование
Номинал
Обновлено
PDF

Номинал

328KB

Обновлено

2018-06-18

Инструкции по безопасной эксплуатации ИБП Smart-UPS RT/ с неразъемным подключением к электросети /мощностью свыше 1,5 кВА
PDF

Номинал

216KB

Обновлено

2018-06-14

Installation instructions for X Series External Battery Pack 120 VDC
PDF

Номинал

38KB

Обновлено

2018-06-14

Addendum for Smart-UPS X External Battery Pack
PDF

Номинал

27KB

Обновлено

2018-06-12

Warranty and Service
Brochure
Наименование
Номинал
Обновлено

Наименование

Smart-UPS Brochure LCD 230V (SMT/SMX)
PDF
PDF

Номинал

741KB

Обновлено

2017-03-31

Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
Разрешения контролирующих органов
Наименование
Номинал
Обновлено

Наименование

Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS SMX)
PDF
PDF

Номинал

20KB

Обновлено

2018-06-15

Declaration of Conformity Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS SMX)
PDF

Номинал

684KB

Обновлено

2018-06-15

TUV Certifcate for models SMX2200RMHV2U, SMX2200R2HVNC, SMX3000RMHV2U, and SMX3000RMHV2UNC
PDF

Номинал

1507KB

Обновлено

2018-06-14

IEC 62040-1:2008

Наименование

CE EMC report for SMX3000/2200RMHV2U
PDF
PDF

Номинал

2276KB

Обновлено

2017-02-18

EN 55022:2006/A1:2007; ICES-003 Issue 4; 47 CFR FCC Part 15; VCCI; AS/NZS CISPR 22:2006; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995/A1:2001/A2:2005; EN 62040-2:2006; EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
Environmental Profile
Наименование
Номинал
Обновлено

Наименование

EoLi - Smart-UPS (Greater than 1500 VA)
PDF
PDF

Номинал

433KB

Обновлено

2018-06-18

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS (Greater than 1500 VA) Product Range

Наименование

ePEP - Smart-UPS (Greater than 1500)
PDF
PDF

Номинал

396KB

Обновлено

2018-06-18

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Greater than 1500) Product Range
Наименование
Номинал
Обновлено

новые прошивки для ПЗУ

новые прошивки для ПЗУ
№ артикула
Обновлено

новые прошивки для ПЗУ

PowerNet MIB v4.2.6

№ артикула

SFPMIB426

Обновлено

2018-01-24
PowerChute Business Edition
№ артикула
Обновлено

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Совместимо с: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

№ артикула

SFPCBE95

Обновлено

2018-01-23

Категория

Подкатегория


APC Smart-UPS 1500 ВА с ЖК-экраном, в стоечном шасси высотой 2U, 230 В, с платой сетевого управления

Интеллектуальное эффективное решение для защиты сетевых устройств от любых нарушений питающей сети от начального уровня до систем, масштабируемых по времени работы на аккумуляторах. Идеально подходит для серверов, кассовых терминалов, маршрутизаторов, коммутаторов, концентраторов и других сетевых устройств.

SMT1500RMI2UNC
Уточнить наличие
+7 727 357 23 57
Уточнить наличие  +7 727 357 23 57
Распределительная панель линий данных высотой 2U для фиксации в 8 группах кабелей передачи данных общим количеством для 48 портов

Решения сетевой и коммуникационной инфраструктуры для центров обработки данных: соединители RJ45; коммутационные панели; медные кабели и коммутационные шнуры для ЛВС; оконцованные оптоволоконные решения.

AR8452
Уточнить наличие
+7 727 357 23 57
Уточнить наличие  +7 727 357 23 57
Панель сервисного байпаса APC 230 В; 23 А; закорачивающие контакты; неразъемное входное соединение; выходные розетки (4) IEC-320 C19

Чрезвычайно надежные панели сервисного байпаса, разработанные для систем APC InfraStruXure Type A, Smart-UPS и Symmetra.

SBP6KRMI2U
Уточнить наличие
+7 727 357 23 57
Уточнить наличие  +7 727 357 23 57
Кольца для укладки кабелей (5 больших и 5 малых)

Приспособление для укладки, помогающее избегать натяжения кабелей, аккуратно укладывая их внутри шкафа или стойки.

AR8113A
Уточнить наличие
+7 727 357 23 57
Уточнить наличие  +7 727 357 23 57
Комплект для отделки стыков соединенных шкафов NetShelter SX 42U/48U черный

Монтажный аксессуар, который устанавливается без инструментов и заполняет промежутки между шкафами, объединенными по 24-дюймовым (609 мм) центрам.

AR7600
Уточнить наличие
+7 727 357 23 57
Уточнить наличие  +7 727 357 23 57
Стоечный БРП 2G, с измерением потребления по розеткам, не занимает посадочных мест в стойке, 11,0 кВт, 230 В, 21 розетка C13 и 3 розетки C19

APC производит блоки распределения питания (БРП) с функцией измерения параметров по каждой розетке в отдельности. Данные о мощности потребления нужны, в частности, для оптимизации энергопотребления и обеспечения защиты цепей. Измерение силы тока может использоваться для дистанционного мониторинга функционирования подключенных нагрузок в режиме реального времени. Применение таких БРП позволяет собирать данные о потреблении энергии, необходимые для принятия обоснованных решений о распределении нагрузки и планировании ресурсов с целью снижения совокупной стоимости владения. Они обеспечивают измерение потребления мощности в режиме реального времени, имеют порт для подключения датчика температуры/влажности, оснащаются блокируемыми розетками стандарта IEC и ультракомпактными автоматическими выключателями. Пользователи могут осуществлять доступ к БРП с функцией измерения параметров по каждой розетке в отдельности, в том числе для конфигурирования, по протоколам HTTP, SNMP и Telnet, например, с помощью централизованных платформ управления APC, использующих InfraStruxure Central, Operations, Capacity и Energy Efficiency.

AP8481
Уточнить наличие
+7 727 357 23 57
Уточнить наличие  +7 727 357 23 57
Распределительная панель линий данных на 0 U-позиций для NetShelter SX / SV / VX

Решения сетевой и коммуникационной инфраструктуры для центров обработки данных: соединители RJ45; коммутационные панели; медные кабели и коммутационные шнуры для ЛВС; оконцованные оптоволоконные решения.

AR8457
Уточнить наличие
+7 727 357 23 57
Уточнить наличие  +7 727 357 23 57
AP6020A
Уточнить наличие
+7 727 357 23 57
Уточнить наличие  +7 727 357 23 57
Горизонтальный кабельный организатор высотой 2U

Приспособление для укладки, помогающее избегать натяжения кабелей, аккуратно укладывая их внутри шкафа или стойки.

AR8426A
Уточнить наличие
+7 727 357 23 57
Уточнить наличие  +7 727 357 23 57
PQUA-8ASKY4

Чрезвычайно надежные панели сервисного байпаса, разработанные для систем APC InfraStruXure Type A, Smart-UPS и Symmetra.

SBP3000RMHW
Уточнить наличие
+7 727 357 23 57
Уточнить наличие  +7 727 357 23 57

Показать Число результатов на страницу