APC Smart-UPS 2200 ВА с ЖК-индикатором, стоечного исполнения высотой 2U, 230 В

Поделиться:

APC Smart-UPS 2200 ВА с ЖК-индикатором, стоечного исполнения высотой 2U, 230 В

SMT2200RMI2U

Description: Интеллектуальное эффективное решение для защиты сетевых устройств от любых нарушений питающей сети от начального уровня до систем, масштабируемых по времени работы на аккумуляторах. Идеально подходит для серверов, кассовых терминалов, маршрутизаторов, коммутаторов, концентраторов и других сетевых устройств.

Состав : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack mounting hardware , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

APC Smart-UPS 2200 ВА с ЖК-индикатором, стоечного исполнения высотой 2U, 230 В

Уточнить наличие
+7 727 357 23 57
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением , Компакт-диск с документацией , руководство по инсталляции , Крепеж для установки в стойку , направляющие для монтажа в аппаратурные стойки , Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS , USB-кабель

Сопутствующие продукты, услуги и дополнительное оборудование

Весь ассортимент дополнительного оборудования для выбранного продукта

SMT2200RMI2U Features

APC Smart-UPS 2200 ВА с ЖК-индикатором, стоечного исполнения высотой 2U, 230 В

  • Запуск ИБП при отсутствии электричества в сети ("холодный старт")
    Обеспечение временного питания от батарей в случае возникновения перерыва подачи сетевого электропитания.
  • Прибор учета потребления электроэнергии
    Обеспечивается точный учет потребления энергии в киловатт-часах.
  • Энергосберегающий режим работы ИБП, защищенный заявкой на патент
    Если из внешней сети поступает качественное электропитание, ИБП работает в режиме, потребляющем меньше энергии (за счет неиспользования некоторых внутренних модулей), что повышает его энергоэффективность без ущерба для качества защиты подключенного оборудования.
  • Высокая эффективность работы в оперативном режиме
    Сокращение расходов на коммунальные услуги, снижение тепловыделения.
  • Интуитивно понятный интерфейс на базе ЖК-дисплея
    Точная информация в удобной для восприятия форме на нескольких языках; возможность локального конфигурирования ИБП с помощью меню и простых в использовании навигационных клавиш.
  • Своевременное предупреждение о замене батарей
    Динамический расчет рекомендованных сроков замены батарей для использования в долгосрочном планировании технического обслуживания.
  • Строго синусоидальная форма выходного напряжения в режиме работы от батарей
    Максимальное приближение к характеристикам электросети для лучшей совместимости с серверами, оснащенными схемами активной коррекции коэффициента мощности, и чувствительным электронным оборудованием.
  • Последовательное отключение сети и перезагрузка
    Возможность настройки отдельных групп розеток так, чтобы они выключались и включались в заранее определенном порядке (для ИБП с коммутируемыми группами розеток).
  • Одиночная группа управляемых розеток
    Управление группой розеток отдельно от ИБП может использоваться для перезагрузки «зависшего» устройства путем отключения/включения питания или отключения менее ответственных потребителей.
  • Разъем SmartSlot
    Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
  • Совместимость со StruxureWare Data Center Expert
    Поддерживается централизованное управление через сервер APC InfraStruXure® Central.
  • Зарядка батарей с применением температурной компенсации
    Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.

Smart-UPS Достоинства и преимущества

  • Заменяемые пользователем батареи
    Повышение эксплуатационной готовности, за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.
  • Замена батарей во время работы ИБП
    Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
  • Уведомление о прогнозируемых отказах
    Заблаговременное выявление возможных отказов позволяет выполнять упреждающую замену компонентов.
  • Многоразовые автоматические предохранители
    Поддерживает быстрое восстановление в случае перегрузки.
  • Уведомление об отказе батареи
    Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое техническое обслуживание.
  • Звуковые сигналы
    Обеспечивает активную индикацию режима работы от аккумуляторов, разряда аккумуляторов и перегрузки.
  • Связь ИБП с компьютером через порт USB
    Управление ИБП через USB порт (не для всех моделей).
  • Network manageable
    Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть через Powerchute Business Edition.
  • Уведомление об отсутствии соединения с батареей
    В случае неготовности батареи для обеспечения резервного электропитания подается предупредительное сообщение.
  • Соединение через последовательный порт
    Управление ИБП через последовательный порт.
  • Светодиодные индикаторы состояния
    Визуальные индикаторы быстро дают представление о состоянии устройства и электропитания.
  • Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
    Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
  • Позволяет избежать дорогостоящих проблем с электропитанием, сохраняя ваш ИТ-оборудования и данных безопасными и доступными
    Система кондиционирования электропитания до уровня компьютерных сетей обеспечивает защиту от опасных всплесков напряжения и помех. Полупроводниковая система автоматического регулирования напряжения может повышать слишком низкое входное напряжение на 30% и сокращать превышенное напряжение на 12% без перехода на аккумулятор. Достаточная емкость аккумуляторов для надежного энергоснабжения во время отключения электричества или для корректного завершения работы систем.
  • Интеллектуальное управление производительностью с возможностью адаптации к потребностям конкретной области применения
    Интуитивно понятный ЖК-интерфейс предоставляет точную информацию с возможностью локального конфигурирования ИБП с помощью клавиш навигации. Более 15 различных программируемых настроек, включая управление коммутируемыми группами розеток, позволяют указывать параметры, пороговые значения и сигналы для любой конкретной области применения.
  • Спокойствие и уверенность, коренящиеся в полной совместимости и надежности продукции лидера
    Обеспечивает чистую синусоидальную форму выходного напряжения, что рекомендуется производителями серверов с коррекцией коэффициента нагрузки в блоках питания. Проведение испытаний и получение подтверждения нормам безопасности от контролирующих организаций означает, что Smart-UPS гарантированно соответствует требованиям самых жестких отраслевых стандартов или даже превосходит их.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    Запатентованный экологичный режим работы обеспечивает КПД свыше 97%. Smart-UPS – первый сетевой ИБП, получивший сертификат Energy Star. Интеллектуальное управление аккумуляторами, впервые разработанное в APC, обеспечивает максимально высокие рабочие характеристики и срок службы благодаря зарядке с прецизионной температурной компенсацией. Динамический индикатор даты замены аккумулятора и автоматическая самодиагностика гарантируют надежность аккумуляторов и заблаговременно предупреждают о необходимости замены. Удобные, простые в подключении аккумуляторные модули дают возможность заменять аккумуляторы без отключения питания. Модель Smart-UPS – самый надежный в мире сетевой ИБП. Более чем за 23 года разработки и производства продано более 25 миллионов устройств.
  • Экономия времени благодаря простому и удобному удаленному доступу
    Поддерживается управление через сеть (последовательный интерфейс, USB или опционально Ethernet). Прилагается программное обеспечение Powerchute® Business Edition с удобными возможностями мониторинга и контроля, корректного завершения работы операционной системы и новаторскими функциями управления энергией.
  • Регулируемая чувствительность к уровню напряжения
    Обеспечивает возможность настройки ИБП на оптимальную эффективность в любой заданной инфраструктуре электропитания, в том числе с применением резервной генераторной установки.
  • Настраиваемые пороги напряжения, определяющие диапазон входного напряжения при работе от сети
    Обеспечение максимального срока службы батареи за счет расширения диапазона входного напряжения и сужения диапазона регулирования выходного напряжения.
  • Автоматическая корректировка сетевого напряжения (AVR) вверх и вниз
    Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки пониженного и повышенного напряжения без использования батарей (не для всех моделей).
  • Автоматический перезапуск полезных нагрузок после выключения ИБП
    Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления сетевого электропитания.
  • Кондиционирование питания
    Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими мощными воздействиями на систему электропитания.
  • Зарядка батарей с применением температурной компенсации
    Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.
  • Интеллектуальное управление батареями
    Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
  • Уведомление об отсутствии соединения с батареей
    В случае неготовности батареи для обеспечения резервного электропитания подается предупредительное сообщение.
  • Встроенный автоматический тест работоспособности ИБП
    Регулярная самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Распространение продукции
Распространение продукции

Андорра , Объединенные Арабские Эмираты , Албания , Армения , Нидерландские Антильские острова , Ангола , Аргентина , Австрия , Австралия , Азербайджан , Босния и Герцеговина , Бельгия , Буркина-Фасо , Болгария , Бахрейн , Бурунди , Бенин , Боливия , Ботсвана , Беларусь , The Democratic Republic Of Congo , Центральноафриканская Республика , Конго , Швейцария , Кот-д'Ивуар , Чили , Камерун , Serbia and Montenegro , Кипр , Чехия , Германия , Джибути , Дания , Алжир , Эстония , Египт , Западная Сахара , Эритрея , Испания , Эфиопия , Финляндия , Франция , Габон , Соединенное Королевство , Грузия , Французская Гвинея , Гана , Gibraltar , Гамбия , Гвинея , Гваделупа , Экваториальная Гвинея , Греция , Гонконг , Хорватия , Венгрия , Индонезия , Ирландия , Израиль , Ирак , Иран , Исландия , Италия , Иордания , Кения , Камбоджа , Южная Корея , Кувейт , Казахстан , Ливан , Лихтенштейн , Либерия , Лесото , Литва , Люксембург , Латвия , Марокко , Молдова , Мадагаскар , Македония , Мали , Мьянма , Монголия , Мартиника , Мавритания , Мальта , Маврикий , Malawi , Малайзия , Мозамбик , Намибия , Нигер , Нигерия , Нидерланды , Норвегия , Непал , Новая Зеландия , Оман , Перу , Филиппины , Пакистан , Польша , Португалия , Парагвай , Катар , Reunion , Румыния , Россия , Руанда , Саудовская Аравия , Судан , Швеция , Сингапур , Словения , Словакия , Сьерра-Леоне , Сенегал , Сомали , Суринам , Turks And Caicos Islands , Чад , Того , Таиланд , Таджикистан , Туркменистан , Тунис , Турция , Танзания , Украина , Уганда , Уругвай , Узбекистан , Вьетнам , Йемен , Майотте , Южная Африка , Замбия , Зимбабве

Print Technical Specification

Выход

  • Выходная мощность
    1.98 KВатт / 2.2 kВА
  • Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    1.98 KВатт / 2.2 kВА
  • Номинальное выходное напряжение
    230V
  • Индикация выходного напряжения
    Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В
  • Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Другие выходные напряжения
    220, 240
  • Топология
    линейно-интерактивный
  • Тип формы напряжения
    Синусоидальный сигнал
  • Выходные соединители
    (8) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
    (3) IEC Jumpers (Батарейное резервное питание)
    (1) IEC 320 C19 (Батарейное резервное питание)
  • Время переключения
    4ms typical : 8ms maximum

Входной

  • Номинальное входное напряжение
    230V
  • Входная частота
    50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение)
  • Тип входного соединения
    British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P
  • Длина шнура
    2метры
  • Диапазон входного напряжения при работе от сети
    160 - 286В
  • Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
    151 - 302В
  • Число сетевых шнуров
    1
  • Другие значения входного напряжения
    220, 240

Батареи и продолжительность автономной работы

Коммуникационные средства и средства администрирования

  • Интерфейсный порт (ы)
    USB
  • Панель управления
    Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки)., многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем
  • Звуковой сигнал
    Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
  • Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
    1

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

  • Рейтинг энергии всплеска
    375джоулей

Физические

  • Максимальная высота
    86mm , 8.6cm
  • Максимальная ширина
    480mm , 48.0cm
  • Максимальная глубина
    683mm , 68.3cm
  • Высота стойки
    2U
  • Масса нетто
    42.31kg
  • Масса брутто
    49.73kg
  • Высота транспортной упаковки
    254mm , 25.4cm
  • Ширина транспортной упаковки
    600mm , 60.0cm
  • Глубина транспортной упаковки
    980mm , 98.0cm
  • Устройств на поддоне
    8.0

Окружающей среды

  • Рабочая температура
    0 - 40 °C
  • Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
  • Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000метры
  • Температура хранения
    -15 - 45 °C
  • Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
  • Высота над уровнем моря хранения
    0-15000метры
  • Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
    55.0dBA
  • Тепловыделение в оперативном режиме
    215.0BTU/час

Соответствие

  • Соответствие требованиям
    CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE
  • Стандартная гарантия
    3-летняя гарантия, ремонт или замена (кроме батареи); гарантия на батарею 2 года

Устойчивое положение Предложение

  • RoHS
    Соответствие
  • REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
  • PEP
    См. на вкладке "Документация"
  • EOLI
    См. на вкладке "Документация"
Технические руководства и гарантии
Наименование
Номинал
Обновлено
PDF

Номинал

328KB

Обновлено

2018-06-18

Инструкции по безопасной эксплуатации ИБП Smart-UPS RT/ с неразъемным подключением к электросети /мощностью свыше 1,5 кВА
PDF

Номинал

588KB

Обновлено

2018-06-15

Smart-UPS 750/1500/2200 VA, 120/230 Vac, 3000 VA 120/208/230 Vac LCD RM2U
PDF

Номинал

388KB

Обновлено

2018-06-12

Installation Smart-UPS SMT 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac, 500 VA 100 Vac Rack-Mount 2U
PDF

Номинал

27KB

Обновлено

2018-06-12

Warranty and Service
Brochure
Наименование
Номинал
Обновлено

Наименование

Smart-UPS Brochure LCD 230V (SMT/SMX)
PDF
PDF

Номинал

741KB

Обновлено

2018-06-19

Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
Разрешения контролирующих органов
Наименование
Номинал
Обновлено

Наименование

EU DOC for SMT series
PDF
PDF

Номинал

112KB

Обновлено

2018-06-19

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

Номинал

376KB

Обновлено

2018-06-19

IRAM License for SMT1000I-AR - SMT3000I-AR - SKUs assembled by APC Cavite
PDF

Номинал

1677KB

Обновлено

2018-06-18

Models included on certificate: SUA2200I, SUA2200XLI, SUA2200RMI2U, SUA3000I, SUA3000XLI, SUA3000RMI2U, SUA3000RMXLI3U, SMT2200I, SMT2200RMI2U, SMT3000I, SMT3000RMI2U, DLT3000RMI2U, SMT2200RMI2UNC, SMT3000RMI2UNC
PDF

Номинал

2142KB

Обновлено

2018-06-14

CB Certificate for SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U
PDF

Номинал

117KB

Обновлено

2018-06-13

C-tick approval for SMT750RMI2U/SMT1000RMI2U/SMT1500RMI2U/SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U
PDF

Номинал

80KB

Обновлено

2018-06-11

CE EMC approval for SMT750RMI2U/SMT1000RMI2U/SMT1500RMI2U/SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U

Наименование

APC Smart-UPS SMT Series
PDF
PDF

Номинал

112KB

Обновлено

2018-06-08

Declaration of Conformity for Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS SMT Series)
PDF

Номинал

1807KB

Обновлено

2018-06-05

IEC 62040-1:2008
Environmental Profile
Наименование
Номинал
Обновлено

Наименование

EoLi - Smart-UPS (Greater than 1500 VA)
PDF
PDF

Номинал

433KB

Обновлено

2018-06-19

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS (Greater than 1500 VA) Product Range

Наименование

ePEP - Smart-UPS (Greater than 1500)
PDF
PDF

Номинал

396KB

Обновлено

2018-06-18

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Greater than 1500) Product Range
Наименование
Номинал
Обновлено

новые прошивки для ПЗУ

новые прошивки для ПЗУ
№ артикула
Обновлено

новые прошивки для ПЗУ

PowerNet MIB v4.2.6

№ артикула

SFPMIB426

Обновлено

2018-01-24
PowerChute Business Edition
№ артикула
Обновлено

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Совместимо с: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP

№ артикула

SFPCBE95

Обновлено

2018-01-23

Категория

Подкатегория


Датчик температуры APC

Универсальный датчик температуры в ЦОДе или в коммутационном узле.

AP9335T
Уточнить наличие
+7 727 357 23 57
Уточнить наличие  +7 727 357 23 57
APC Smart-UPS 3000 ВА с ЖК-экраном, в стоечном шасси высотой 2U, 230 В, с платой сетевого управления

Интеллектуальное эффективное решение для защиты сетевых устройств от любых нарушений питающей сети от начального уровня до систем, масштабируемых по времени работы на аккумуляторах. Идеально подходит для серверов, кассовых терминалов, маршрутизаторов, коммутаторов, концентраторов и других сетевых устройств.

SMT3000RMI2UNC
Уточнить наличие
+7 727 357 23 57
Уточнить наличие  +7 727 357 23 57
Комплект силовых шнуров (6 шт.), с фиксаторами, C13 – C14, 0,6 м

Освободите пространство и зафиксируйте шнуры питания между стоечными БРП и подключенным к ним ИТ-оборудованием с помощью этого эксклюзивного и удобного в использовании метода фиксации шнура. Хотя эти шнуры подходят к любой розетке или разъему питания стандарта IEC, функция «жесткой фиксации» поддерживается только при использовании со стоечными БРП APC серии AP8000 или ИТ-оборудованием со встроенными фиксирующими розетками. Разъемы с фиксаторами сокращают вероятность случайного разъединения шнуров и сброса нагрузок.

AP8702S-WW
Уточнить наличие
+7 727 357 23 57
Уточнить наличие  +7 727 357 23 57
AP7552
Уточнить наличие
+7 727 357 23 57
Уточнить наличие  +7 727 357 23 57
APC Smart-UPS 2200 ВА с ЖК-экраном, в стоечном шасси высотой 2U, 230 В, с платой сетевого управления

Интеллектуальное эффективное решение для защиты сетевых устройств от любых нарушений питающей сети от начального уровня до систем, масштабируемых по времени работы на аккумуляторах. Идеально подходит для серверов, кассовых терминалов, маршрутизаторов, коммутаторов, концентраторов и других сетевых устройств.

SMT2200RMI2UNC
Уточнить наличие
+7 727 357 23 57
Уточнить наличие  +7 727 357 23 57
Стоечный БРП, управляемый, 1U, 16 А, 208/230 В, розетки: (8) C13

Управляемые стоечные блоки распределения питания обеспечивают полный контроль нагрузок и позволяют выполнять дистанционное включение и отключение отдельных розеток для перезагрузки оборудования, последовательного включения нагрузок и индивидуального управления питанием от розеток.

AP7921B
Уточнить наличие
+7 727 357 23 57
Уточнить наличие  +7 727 357 23 57
Комплект силовых шнуров (6 шт.), с фиксаторами, C13 – C14, 1,2 м

Освободите пространство и зафиксируйте шнуры питания между стоечными БРП и подключенным к ним ИТ-оборудованием с помощью этого эксклюзивного и удобного в использовании метода фиксации шнура. Хотя эти шнуры подходят к любой розетке или разъему питания стандарта IEC, функция «жесткой фиксации» поддерживается только при использовании со стоечными БРП APC серии AP8000 или ИТ-оборудованием со встроенными фиксирующими розетками. Разъемы с фиксаторами сокращают вероятность случайного разъединения шнуров и сброса нагрузок.

AP8704S-WW
Уточнить наличие
+7 727 357 23 57
Уточнить наличие  +7 727 357 23 57
AP9559
Уточнить наличие
+7 727 357 23 57
Уточнить наличие  +7 727 357 23 57
Гарантия с увеличенным до 3-х лет сроком (при продлении или большом объеме)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-04
Уточнить наличие
+7 727 357 23 57
Уточнить наличие  +7 727 357 23 57

Показать Число результатов на страницу