Шкаф NetShelter SX 42U, ширина 600 мм, глубина 1070 мм, с боковыми панелями, цвет серый RAL 7035

Поделиться:

Шкаф NetShelter SX 42U, ширина 600 мм, глубина 1070 мм, с боковыми панелями, цвет серый RAL 7035

AR3100G

Description: Стандартная серверная стойка для размещения серверов низкой и средней плотности, а также сетевых устройств. Небольшая ширина способствует оптимизации площади ЦОДа. Высота стойки 42U позволяет легко вкатывать ее через дверные проемы.

Состав : Baying hardware , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels

Шкаф NetShelter SX 42U, ширина 600 мм, глубина 1070 мм, с боковыми панелями, цвет серый RAL 7035

Стандартная серверная стойка для размещения серверов низкой и средней плотности, а также сетевых устройств. Небольшая ширина способствует оптимизации площади ЦОДа. Высота стойки 42U позволяет легко вкатывать ее через дверные проемы.

Уточнить наличие
+7 727 357 23 57
Состав: Крепеж для сплачивания шкафов , Клавиша(и) , Дверцы и боковые панели под один ключ , Опора с регулировкой горизонтальности , Mounting hardware , Предварительно установленные ролики , Side panels

Сопутствующие продукты, услуги и дополнительное оборудование

Весь ассортимент дополнительного оборудования для выбранного продукта

Монтажный шкаф NetShelter SX Достоинства и преимущества

  • Интеграция с продуктами InfraStruXure
    Продукты Schneider Electric для кондиционирования воздуха, распределения питания и организации кабелей хорошо интегрируются с данными серверными стойками, образуя единую систему инженерной инфраструктуры ЦОДа.
  • Совместимость со стоечными системами Schneider Electric
    Совместимость с большим количеством стоечных аксессуаров Schneider Electric, что позволяет создать законченную стоечную систему. Настройка стоечных систем с использованием передового инструментария конфигурирования Schneider Electric Design Portal - Small IT Solution Designer вместе с проверкой совместимости продуктов и полезным каталогом оборудования других производителей. Все это помогает наглядно представить идеальное стоечное решение.
  • Оптимизирован для высокоэффективных систем организации кабелей
    Шкафы NetShelter SX оптимизированы для использования с высокоэффективными системами организации кабелей, которые крепятся к направляющим для оборудования внутри шкафов, выравниваясь по посадочным местам для оборудования, и содержат каналы для прокладки и организации кабелей.
  • Гарантированная совместимость с 19-дюймовым оборудованием любых производителей при условии соответствия стандарту EIA-310.
    Используются способы крепления, гарантирующие совместимость любой аппаратуры шириной 19" со стойками стандарта EIA-310. Гарантия возврата денег «Fits Like a Glove» (дословно – «подходит словно перчатка») дает заказчику уверенность в том, что любая аппаратура, совместимая со стандартом EIA-310-E, подходит для монтажа в стойки NetShelter.
  • Направляющие для монтажа оборудования интегрируются с системами коммутации кабелей
    Направляющие для установки оборудования включают монтажные отверстия 0U рядом с монтажным пространством EIA 19", позволяющие устанавливать системы вставок для кабелей передачи данных APC, не занимая посадочные места для оборудования. Шкафы серий AV и Networking не имеют отверстий для кабелей передачи данных. С этими шкафами можно использовать другие дополнительные компоненты высотой 1U, 2U и 0U (для заднего шкафа).
  • Монтажные элементы и инструменты для установки шкафов
    Все шкафы стандартно комплектуются набором монтажных элементов для установки ИТ-оборудования и инструментами для простейшей установки шкафов.
  • Отверстия для кабелей с предварительно установленными щетками
    Кабели можно выводить через большие отверстия в крыше. Конструкция обеспечивает свободный доступ к кабелям через фальшпол. В крыше имеются смещенные к передней поверхности шкафа отверстия с щетками для протяжки кабелей без нарушения воздушной изоляции.
  • Простой выбор
    Теперь, чтобы собрать одну стойку, не нужно тратить многие часы на подбор десятков компонентов со своими собственными артикулами. Компания Schneider Electric облегчила эту работу. Потребитель может заказать полный комплект компонентов для сборки стойки, указав лишь один артикул.
  • Изогнутая передняя дверца с перфорацией
    Перфорация в передней и задней дверцах обеспечивает вентиляцию серверов и сетевого оборудования. Перфорированная часть передней дверцы имеет изогнутую форму для увеличения площади поверхности и количества и площади отверстий.
  • Легко снимающаяся для доступа к кабелям крышка
    Крыша крепится на простых шарнирах с выдвижным стержнем, которые позволяют легко снимать ее для получения доступа к оборудованию в процессе его установки или даже когда кабели уже подключены и пропущены через отверстия. Снятую крышу можно перевернуть, чтобы изменить положение более крупных отверстий для разъемов и вилок распределения питания.
  • Поддержка болтов с проушинами на уровне каркаса шкафа
    Отверстия для болтов на верхней поверхности шкафа позволяют поднимать его с целью перемещения и установки, используя подъемные механизмы с болтами с проушинами. Подробные сведения о требованиях к болтам с проушинами и ограничениям по весу шкафов см. в прилагаемой к шкафам пользовательской документации.
  • Быстросъемные дверцы
    Переднюю дверь можно перенавесить на другую сторону. Кроме того, переднюю и задние двери можно поменять местами. Двери легко снимаются простым нажатием.
  • Боковые панели половинной высоты и дополнительный компонент с закрытыми щетками отверстиями для кабелей
    Быстросъемные боковые панели имеют половинную высоту для уменьшения размеров и веса и облегчения манипуляций и доступа к оборудованию. Боковые панели запираются при помощи ключа от дверей. Доступны боковые панели с закрытыми щетками отверстиями для протяжки кабелей в соседние стойки в ряду с сохранением правильного потока воздуха.
  • Предустановленные задние каналы для аксессуаров на полную высоту шкафа
    Интегрированный регулируемый задний вспомогательный канал предоставляет возможность безинструментальной установки аксессуаров, не занимающих посадочных мест. Каждый канал содержит два монтажных отсека и поддерживает сочетания, содержащие до четырех вспомогательных компонентов (БРП, вертикальные кабельные организаторы и т.д.). Шкафы глубиной 1070 мм (42 дюйма) и 825 мм (32 дюйма) и сетевые шкафы содержат два канала. Шкафы глубиной 1200 мм (48 дюймов) содержат четыре канала. Каналы устанавливаются на заводе в заднюю часть шкафа, но их можно перемещать вдоль боковой скобы в те места, где нужно организовать кабели.
  • Регулируемые монтажные направляющие с крепежом и возможностью быстрой регулировки
    Вертикальные монтажные направляющие регулируются с шагом в 1/4 дюйма (6,4 мм), что позволяет удовлетворить практически любые требования к монтажу ИТ-оборудования. Конструкция монтажной направляющей шкафа и боковой скобы дает возможность быстрой проверки регулировки без использования инструментов. Посадочные места (U) пронумерованы спереди и сзади для ускорения установки оборудования.
  • Возможность сборки шкафа по заказу
    При сборке шкафов на заказ может производиться их доработка по сравнению со стандартными моделями. Эта доработка ограничивается только сборкой шкафа и не включает дополнительно устанавливаемые компоненты. Например, шкаф может быть собран без боковых стенок или дверей. Сведения о размерах и наличии шкафов см. на сайте apc.com.
  • Специализированные опции по упаковке транспортировочных стоек с предустановленным оборудованием
    Корпуса в противоударном исполнении являются стандартными корпусами с доработками в конструкции, позволяющими осуществлять их транспортировку с установленным внутри оборудованием. При разработке предлагаемых нами корпусов был задействован весь наш промышленный опыт в сфере изготовления ИТ-оборудования. Совсем недавно наша продукция прошли сертификацию в компании Cisco® как пригодные для размещения и транспортировки унифицированных вычислительных систем (UCS) Cisco. Габаритные опции и наличие корпусов смотрите на сайте по электронному адресу apc.com.
  • Встроенная соединительная арматура с регулировкой под шкафы разной ширины
    В шкафах сразу установлена крепежная арматура, позволяющая соединять установленные в ряд шкафы и придавать им дополнительную устойчивость. Предустановленная крепежная арматура включает отверстия для соединения соседних шкафов в центре на 600 мм или 24" (в зависимости от планировки).
  • двойные задние дверцы
    Двухстворчатые задние двери улучшают доступ и удобство обслуживания установленной в стойке аппаратуры. Использование таких дверей позволяет экономить площадь помещения. Для открывания двери необходимо предусмотреть свободное пространство шириной всего 279 мм (11 дюймов).
  • Транспортировочные ролики стандартного профиля и регулируемая выравнивающая опора
    В стандартную комплектацию шкафов входят ножки с регулировочными винтами и ролики. Ножки можно быстро отрегулировать при помощи отвертки или дрели, не залезая под шкаф с гаечным ключом.
  • Интегрированное заземление
    Верхняя и боковые панели, а также передняя и задняя двери электрически соединены с каркасом серверной стойки. На раме предусмотрено восемь резьбовых вставок для присоединения внешнего заземляющего проводника.
  • Конструкция рассчитана на повышение структурной устойчивости
    Конструкция рамы, монтажные направляющие и ролики выдерживают статическую нагрузку (при использовании регулируемых ножек) до 1364 кг (3000 фунтов) и динамическую нагрузку (при использовании роликов) до 1023 кг (2250 фунтов). Шкафы прошли испытания и были одобрены для использования с рядом крепежных аксессуаров для соответствия различным требованиям к сейсмостойкости. Документацию по конкретным требованиям см. на сайте apc.com.
Распространение продукции
Распространение продукции

Андорра , Объединенные Арабские Эмираты , Албания , Армения , Ангола , Австрия , Азербайджан , Босния и Герцеговина , Бельгия , Буркина-Фасо , Болгария , Бахрейн , Бурунди , Бенин , Ботсвана , Беларусь , Канада , The Democratic Republic Of Congo , Центральноафриканская Республика , Конго , Швейцария , Кот-д'Ивуар , Камерун , Serbia and Montenegro , Кипр , Чехия , Германия , Джибути , Дания , Алжир , Эстония , Египт , Западная Сахара , Эритрея , Испания , Эфиопия , Финляндия , Франция , Габон , Соединенное Королевство , Грузия , Французская Гвинея , Гана , Gibraltar , Гамбия , Гвинея , Гваделупа , Экваториальная Гвинея , Греция , Хорватия , Венгрия , Ирландия , Израиль , Ирак , Иран , Исландия , Италия , Иордания , Кения , Кувейт , Казахстан , Ливан , Лихтенштейн , Либерия , Лесото , Литва , Люксембург , Латвия , Марокко , Молдова , Мадагаскар , Македония , Мали , Монголия , Мартиника , Мавритания , Мальта , Маврикий , Malawi , Мозамбик , Намибия , Нигер , Нигерия , Нидерланды , Норвегия , Оман , Пакистан , Польша , Португалия , Катар , Reunion , Румыния , Россия , Руанда , Саудовская Аравия , Судан , Швеция , Словения , Словакия , Сьерра-Леоне , Сенегал , Сомали , Суринам , Turks And Caicos Islands , Чад , Того , Таджикистан , Туркменистан , Тунис , Турция , Танзания , Украина , Уганда , Соединенные Штаты , Узбекистан , Йемен , Майотте , Южная Африка , Замбия , Зимбабве

Print Technical Specification

Физические

  • Максимальная высота
    1991mm , 199.1cm
  • Максимальная ширина
    600mm , 60.0cm
  • Максимальная глубина
    1070mm , 107.0cm
  • Высота стойки
    42U
  • Масса нетто
    125.09kg
  • Масса брутто
    144.55kg
  • Высота транспортной упаковки
    2118mm , 211.8cm
  • Ширина транспортной упаковки
    752mm , 75.2cm
  • Глубина транспортной упаковки
    1219mm , 121.9cm
  • Цвет
    Grey
  • Максимальная глубина монтажа
    915.0mm , 91.49cm
  • Минимальная глубина монтажа
    7.52дюймов
  • Передняя дверца
    16.0измерительный прибор
  • Вертикальные стойки
    16.0измерительный прибор
  • Задняя дверца
    18.0измерительный прибор
  • Крыша
    18.0измерительный прибор
  • Боковые панели
    18.0измерительный прибор
  • Устройств на поддоне
    1.0
  • Ширина стойки
    19"

Окружающей среды

  • Класс защиты
    IP 20

Соответствие

  • Соответствие требованиям
    UL 2416, UL 60950-1
  • Стандартная гарантия
    5 лет на ремонт либо замену
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
83KB

Обновлено

2018-06-18

Includes grounding information for all NetShelter enclosures. The information in this document supercedes any and all enclosure grounding information in NetShelter enclosure manuals.
PDF

Номинал

1982KB

Обновлено

2018-06-12

Включает в себя распаковку и инструкции по установке, детали для монтажа оборудования, технические характеристики, и вспомогательной информации.

Наименование

NetShelter SX Quick Unpacking Instructions
PDF
PDF

Номинал

1242KB

Обновлено

2018-06-11

Quick Unpacking Instructions for NetShelter SX
PDF

Номинал

222KB

Обновлено

2018-06-11

Монтаж
Разрешения контролирующих органов
Наименование
Номинал
Обновлено

Наименование

UL, cUL Listing for Netshelter SX cabinets
PDF
PDF

Номинал

339KB

Обновлено

2018-06-14

cULus approval for SX cabinets
PDF

Номинал

6507KB

Обновлено

2018-06-14

NetShelter SX IT Cabinet in commercial and seismic racks OSHPD Application for Preapproval
Предлагаемая спецификация
Наименование
Номинал
Обновлено

Наименование

NetShelter SX Guide Specification
Source ZIP
Source ZIP

Номинал

46KB

Обновлено

2018-06-12

Provide Information to specify NetShelter SX Cabinets

Наименование

NetShelter SX Guide Specification
PDF
PDF

Номинал

228KB

Обновлено

2018-06-12

Provide Information to specify NetShelter SX Cabinets
Наименование
Номинал
Обновлено
Racks and Enclosures, NetShelter SX

Категория

Подкатегория


Перфорированная криволинейная дверца для шкафа NetShelter SX 42U, ширина 600 мм, серая

Компоненты стоечных систем, которые можно добавлять в имеющиеся стойки при изменении требований.

AR7000AG
Уточнить наличие
+7 727 357 23 57
Уточнить наличие  +7 727 357 23 57
Стоечный блок распределения воздуха, высотой 2U, 208/230 В, 50/60 Гц

Блок распределения воздуха в серверной стойке представляет собой оснащенный вентилятором блок высотой 2U, соединенный с фальшполом, и предназначенный для подачи воздуха непосредственно в серверную стойку. Такое решение исключает смешивание охлажденного воздуха с теплым воздухом помещения до его поступления в оборудование. В результате сводится к минимуму разница температур в верхней и нижней части серверной стойки, а также предотвращается возврат горячего воздуха к всасывающим отверстиям стойки. Данное устройство рекомендуется для серверных стоек с тепловой нагрузкой более 1,5 кВт. Оно может поддерживать расход воздуха, достаточный для охлаждения тепловых нагрузок мощностью до 3,5 кВт. Кроме того, блок идеально подходит для серверных стоек, установленных на фальшполу с недостаточным распределением воздуха в пространстве под фальшполом.

ACF002
Уточнить наличие
+7 727 357 23 57
Уточнить наличие  +7 727 357 23 57
ИБП APC Smart-UPS SRT 3000 ВА стоечного исполнения 208/230 В, розетки IEC

On-line система бесперебойного питания высокой плотности мощности с двойным преобразованием энергии и масштабированием по времени работы от аккумуляторов

SRT3000RMXLW-IEC
Уточнить наличие
+7 727 357 23 57
Уточнить наличие  +7 727 357 23 57
KVM2116P
Уточнить наличие
+7 727 357 23 57
Уточнить наличие  +7 727 357 23 57
Стоечная ЖК-консоль 17" с встроенным 16-портовым аналоговым KVM-коммутатором

Стоечная ЖК-консоль со встроенным KVM-переключателем объединяет в одном удобном комплекте функциональность стоечной ЖК-консоли и аналоговых коммутаторов KVM, что позволяет оптимизировать стоечное пространство и избежать путаницы кабелей. Клавиатура имеет английскую (США) раскладку.

AP5816
Уточнить наличие
+7 727 357 23 57
Уточнить наличие  +7 727 357 23 57
AP7585
Уточнить наличие
+7 727 357 23 57
Уточнить наличие  +7 727 357 23 57
AP7586
Уточнить наличие
+7 727 357 23 57
Уточнить наличие  +7 727 357 23 57
Стоечный БРП 2G, с измерением потребления по розеткам, не занимает посадочных мест в стойке, 16 А, 100-240 В, 21 розетка C13 и 3 розетки C19

APC производит блоки распределения питания (БРП) с функцией измерения параметров по каждой розетке в отдельности. Данные о мощности потребления нужны, в частности, для оптимизации энергопотребления и обеспечения защиты цепей. Измерение силы тока может использоваться для дистанционного мониторинга функционирования подключенных нагрузок в режиме реального времени. Применение таких БРП позволяет собирать данные о потреблении энергии, необходимые для принятия обоснованных решений о распределении нагрузки и планировании ресурсов с целью снижения совокупной стоимости владения. Они обеспечивают измерение потребления мощности в режиме реального времени, имеют порт для подключения датчика температуры/влажности, оснащаются блокируемыми розетками стандарта IEC и ультракомпактными автоматическими выключателями. Пользователи могут осуществлять доступ к БРП с функцией измерения параметров по каждой розетке в отдельности, в том числе для конфигурирования, по протоколам HTTP, SNMP и Telnet, например, с помощью централизованных платформ управления APC, использующих InfraStruxure Central, Operations, Capacity и Energy Efficiency.

AP8459WW
Уточнить наличие
+7 727 357 23 57
Уточнить наличие  +7 727 357 23 57

Показать Число результатов на страницу