Кабель передачи данных APC, неэкранированная витая пара для прокладки в стояке CAT6, 6XRJ-45 черный, 7 футов (2,1 м)

Поделиться:

Кабель передачи данных APC, неэкранированная витая пара для прокладки в стояке CAT6, 6XRJ-45 черный, 7 футов (2,1 м)

DDCC6-007

Description: Решения сетевой и коммуникационной инфраструктуры для центров обработки данных: соединители RJ45; коммутационные панели; медные кабели и коммутационные шнуры для ЛВС; оконцованные оптоволоконные решения.

Состав : User Manual

Кабель передачи данных APC, неэкранированная витая пара для прокладки в стояке CAT6, 6XRJ-45 черный, 7 футов (2,1 м)

Уточнить наличие
+7 727 357 23 57
Состав: руководство пользователя

Сетевые подключения Достоинства и преимущества

  • Комплексное предложение
    Номенклатура Actassi включает соединители RJ45; коммутационные панели; медные кабели и коммутационные шнуры для ЛВС; оконцованные оптоволоконные решения.
  • Простой и быстрый монтаж
    Такие инновации Actassi, как соединитель S-One, выдвижные 19-дюймовые коммутационные панели и кабели CL-MX, позволяют экономить до 20% затрат времени на монтаж без ущерба для качества кабельной системы. Соединитель S-One монтируется на 50% быстрее обычного, а оконцованный оптоволоконный кабель — в 3 раза быстрее.
  • Превосходный уровень удобства в использовании.
    Решения Actassi просты в выборе, монтаже, эксплуатации и модернизации
  • Совместимость с продуктами Schneider Electric
    Компоненты Actassi отлично сочетаются с другими продуктами и решениями Schneider Electric в рамках полных систем.
  • Новаторство в технике и коммерции
    В ассортимент продукции Actassi входят соединители RJ45, не требующие сборки и применения монтажных инструментов (необходимые временные затраты на монтаж на 50% меньше обычных); 19-дюймовые монтажные панели для медного кабеля с функциями выдвижения и быстрой фиксации, автоматическим заземлением и превосходными средствами организации и маркировки кабелей; инновационные кабели для ЛВС с общим экраном из фольги; тройные и четверные точки консолидации для ЛВС класса EA с высочайшими характеристиками; оконцованные решения на основе медного и оптоволоконного кабеля, на 100% предварительно собранные и оттестированные.
  • PoE+
    Соединители S-One поддерживают технологию PoE+
  • Гарантия высоких рабочих характеристик, безопасности и надежности
    Верификация независимыми лабораториями. Ежегодно подтверждаемая независимая сертификация Независимая сертификация соответствия характеристик требованиям всех категорий, включая самую высокую категорию 6A (10 Гбит/с), как в экранированном, так и в неэкранированном вариантах. Полное соответствие компонентов стандартам ISO 11801:2011 Ed 2.2, EIA/TIA 568-C. Обучение и широкие гарантийные обязательства, распространяющиеся на систему в целом. Внимание к экологии: предложение со знаком Green Premium (экологический профиль продукта)
  • Соответствие характеристик самым современным международным стандартам
    Компоненты Actassi для компьютерных сетей соответствуют самым передовым международным стандартам, таким как ISO/IEC 11801 amd 2:2010 в случае соединителя S-One, перекрывая их требования с запасом.
Распространение продукции
Распространение продукции

Андорра , Объединенные Арабские Эмираты , Албания , Армения , Ангола , Австрия , Азербайджан , Босния и Герцеговина , Бельгия , Буркина-Фасо , Болгария , Бахрейн , Бурунди , Бенин , Ботсвана , Беларусь , Канада , The Democratic Republic Of Congo , Центральноафриканская Республика , Конго , Швейцария , Кот-д'Ивуар , Камерун , Serbia and Montenegro , Кипр , Чехия , Германия , Джибути , Дания , Алжир , Эстония , Египт , Западная Сахара , Эритрея , Испания , Эфиопия , Финляндия , Франция , Габон , Соединенное Королевство , Грузия , Французская Гвинея , Гана , Gibraltar , Гамбия , Гвинея , Гваделупа , Экваториальная Гвинея , Греция , Хорватия , Венгрия , Ирландия , Израиль , Ирак , Иран , Исландия , Италия , Иордания , Кения , Камбоджа , Кувейт , Cayman Islands , Казахстан , Ливан , Лихтенштейн , Либерия , Лесото , Литва , Люксембург , Латвия , Марокко , Молдова , Мадагаскар , Македония , Мали , Монголия , Мартиника , Мавритания , Мальта , Маврикий , Malawi , Мозамбик , Намибия , Нигер , Нигерия , Нидерланды , Норвегия , Оман , Пакистан , Польша , Португалия , Reunion , Румыния , Россия , Руанда , Саудовская Аравия , Судан , Швеция , Словения , Словакия , Сьерра-Леоне , Сенегал , Сомали , Суринам , Чад , Того , Таджикистан , Туркменистан , Тунис , Турция , Танзания , Украина , Уганда , Соединенные Штаты , Узбекистан , Йемен , Майотте , Южная Африка , Замбия , Зимбабве

Print Technical Specification

Выход

  • Число портов
    6

Входной

  • Длина шнура
    2.13метры

Физические

  • Максимальная высота
    89mm , 8.9cm
  • Максимальная ширина
    343mm , 34.3cm
  • Максимальная глубина
    343mm , 34.3cm
  • Масса нетто
    0.96kg
  • Масса брутто
    1.4kg
  • Высота транспортной упаковки
    89mm , 8.9cm
  • Ширина транспортной упаковки
    343mm , 34.3cm
  • Глубина транспортной упаковки
    343mm , 34.3cm
  • Цвет
    Black
  • Соединитель A
    RJ45 (категории 6 с прямой разводкой)
  • Соединитель B
    RJ45 (категории 6 с прямой разводкой)

Окружающей среды

  • Рабочая температура
    -15 - 45 °C
  • Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
  • Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000метры
  • Температура хранения
    -15 - 45 °C
  • Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
  • Высота над уровнем моря хранения
    0-3000метры

Соответствие

  • Соответствие требованиям
    TAA compliance, Зарегистрировано UL, Признано UL
  • Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену

Устойчивое положение Предложение

  • RoHS
    Соответствие
Технические руководства и гарантии
Наименование
Номинал
Обновлено
Наименование
Номинал
Обновлено